(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Chemifit CP 系列 螺帽【包裝數為5】

Chemifit CP 系列 螺帽

螺帽為射出成形品,因此內側相當平滑。且無發塵、具優異的非污染性。使用特殊聚丙烯樹脂素材。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CPN4
CPN6
CPN8
CPN10
CPN12
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)

包裝數為5

6天~ 4

包裝數為5

4天~ 6

包裝數為5

4天~ 8

包裝數為5

6天~ 10

包裝數為5

4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 相關零件 相關零件 形狀・種類 螺帽 材質 聚丙烯樹脂
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767