(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

快速密封系列 嵌入裝置型(黃銅規格) 接頭連結器 (英制尺寸)

快速密封系列 嵌入裝置型(黃銅規格) 接頭連結器 (英制尺寸)

黃銅規格的接頭(英制尺寸)為接頭本體、螺帽、套筒3件式,接頭本體與嵌入裝置為一體成形。此外更具有優異負壓性能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UC1N1/2
UC1N1/4
UC1N1/8
UC1N3/8
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)
最小內徑 d2 有效截面積 適用軟管外徑
(inch)
6天~ 12.78.245.01/2
4天~ 6.353.48.51/4
6天~ 3.181.41.51/8
4天~ 9.535.722.53/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 軟管・軟管 連接形狀 接頭連結器 材質 黃銅
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767