(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

快速密封系列 嵌入裝置型(黃銅規格) T型 (英制尺寸)

快速密封系列 嵌入裝置型(黃銅規格) T型 (英制尺寸)

黃銅規格的T型接頭(英制尺寸)為接頭本體、螺帽、套筒3件式,接頭本體與嵌入裝置為一體成形。此外更具有優異負壓性能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
T1N1/2-PT3/8
T1N1/4-PT1/4
T1N1/4-PT1/8
T1N3/8-PT3/8
T1N3/16-PT1/8
T1N5/16-PT1/4
T2N1/4-PT1/8
T2N1/8-PT1/8
T2N3/16-PT1/8
T2N5/16-PT1/8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
最小內徑 d2 有效截面積 適用軟管外徑
(inch)
4天~ 3/812.78.232.01/2
4天~ 1/46.353.48.01/4
6天~ 1/86.353.48.01/4
6天~ 3/89.535.719.03/8
6天~ 1/84.762.44.03/16
4天~ 1/47.944.715.05/16
4天~ 1/86.352.23.51/4
6天~ 1/83.183.01.51/8
6天~ 1/84.761.41.53/16
6天~ 1/87.942.95.05/16

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺絲⇔軟管 分歧連接 螺牙・軟管分歧連接形狀 T型 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767