(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型吸盤單體 PNG

薄型吸盤單體 PNG

適合開關袋子、吸附薄塑膠等的吸盤。
【特長】
・材質為合成橡膠、矽膠、優力膠、氟。具有導電性且可對應各種吸附。
・依材質也備有各種硬度的產品。
・耐久性優異,長壽命。
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用。
・由於在吸附面具有突起的特殊形狀,即使是較薄的薄膜也可吸附。
・對於堆疊的紙、薄膜等的吸附輸送優異。
【用途】
・適用於袋開關時、薄膜輸送時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

薄型吸盤單體 PNG 尺寸圖1
薄型吸盤單體 PNG 尺寸圖2
薄型吸盤單體 PNG 尺寸圖3
薄型吸盤單體 PNG 尺寸圖4

產品規格

薄型吸盤的外觀 唇部為較厚種類的薄型吸盤 用途:用於 紙、塑膠等表面平滑且易變形的工件

薄型吸盤的外觀
唇部為較厚種類的薄型吸盤
用途:用於 紙、塑膠等表面平滑且易變形的工件

吸盤標準規格

記號材質硬度(Hs)使用溫度範圍顏色
NNBR(丁腈橡膠)A55/S-26〜120℃
S矽橡膠A55/S-60〜250℃
U優力膠橡膠A55/S-20〜75℃
F氟橡膠A70/S-10〜230℃黑底白點
NR天然橡膠A40/S-60〜80℃淺褐

規格表

型號/材質質量(g)適用止迴螺絲(螺絲規格)
NSUNR
PNG-1012.32.3-2.3TN-PN-101-M6(外牙M6×1.0)
PNG-102---1.1TN-PN-102-M6(外牙M6×1.0)
PNG-103---2.7TN-PN-103-M6(外牙M6×1.0)
PNG-104--2.62.4TN-PN-104-M6(外牙M6×1.0)
PNG-106---2.4TN-PN-104-M6(外牙M6×1.0)
PNG-107---15.5TN-PN-107-M10(外牙M10×1.25)
PNG-108---14.0TN-PN-108-M10(內牙M10×1.25)
PNG-109---1.4TN-PN-109-M5(外牙M5×0.8)
PNG-110--2.12.0TN-PN-104-M6(外牙M6×1.0)
PNG-111---1.8
PNG-112---2.2TN-PN-112-M6(外牙M6×1.0)
PNG-114-0.7-0.7TN-PN-114-M5(外牙M5×0.8)
PNG-1160.80.80.8-TN-PN-116-M5(外牙M5×0.8)
PNG-117-0.9--
PNG-121-2.9--TN-PF-20-M5(外牙M5×0.8)
PNG-1221.4---TN-PN-122-M6(外牙M6×1.0)
PNG-123---0.4TN-PN-123-M5(外牙M5×0.8)
PNG-125--1.6-TN-PN-116-M5(外牙M5×0.8)
PNG-130A2.32.3--TN-PN-130-M5(外牙M5×0.8)
PNG-1312.42.4--TN-PN-130-M5(外牙M5×0.8)

選定用參考資訊

訂購範例

薄型吸盤單體 PNG 訂購範例

註1)131的硬度為40度、其他為55度。

型號
PNG-101-N
PNG-101-NR
PNG-102-NR
PNG-103-NR
PNG-104-U
PNG-106-NR
PNG-107-NR
PNG-108-NR
PNG-109-NR
PNG-110-NR
PNG-112-NR
PNG-114-NR
PNG-114-S
PNG-116-N
PNG-116-S
PNG-116-U
PNG-117-S
PNG-121-S
PNG-122-N
PNG-123-NR
PNG-125-U
PNG-131-N
PNG-131-S
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤種類 橡膠系材質 環境 顏色 使用溫度範圍
(℃)
吸盤直徑
(mm)
型式類型
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12031-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8031-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8025102NR
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8025103NR
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7524.8-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8025106NR
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8049-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8040-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8017109NR
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8023-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8027-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8017114NR
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25017-
10天~ 唇部薄 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12018-
4天~ 唇部薄 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25018-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7518-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25017.6-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25031-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12034-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體天然橡膠標準 / 耐寒--60~8015-
9天~ 唇部薄 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7524-
4天~ 附溝槽 / 唇部薄 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12025-
17天~ 附溝槽 / 唇部薄 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25025-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

吸盤形狀 標準 安裝方式 插入式 材質 橡膠類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767