(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
例如輸送機器人等伴隨旋轉的輸送時,可防止吸附目標物旋轉的附零件吸盤。
【特長】
・耐久性優異,長壽命
・行程部分採用乾式軸承
・透過行程部分的止迴加工,可防止輸送時吸附目標物旋轉
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NAPFTH-50-30-N-O
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
吸盤直徑 | φ1.5~3.5(直徑1.5~3.5mm)、2×4、3.5×7 | φ5~15(直徑5~15mm) | φ20~50(直徑20~50mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空取出方向 | 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | 縱 | 橫 | ||
配管接頭 | 無接頭 | M3 | M3 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
倒鉤接頭 | φ4(直徑4mm)×2.5 | ○(M3) | ○(M3) | × | × | × | × | |
φ6(直徑6mm)×4 | × | × | ○(M5) | ○(M5) | ○(M5) | ○(M5) | ||
推入式接頭 | φ4(直徑4mm)×2.5 | ○(M3) | ○(M3) | × | × | × | × | |
φ6(直徑6mm)×4 | × | × | ○(M5) | ○(M5) | ○(M5) | ○(M5) | ||
零件安裝方法 | 外牙 | 外牙 | 外牙 | 外牙 | 外牙 | 外牙 |
記號 | 材質 | 硬度(A/S) | 使用溫度範圍 | 顏色 | 體積電阻率註1、2 |
---|---|---|---|---|---|
N | NBR(丁腈橡膠) | 55 | -26〜120℃ | 黑 | - |
S | 矽橡膠 | 55 | -60〜250℃ | 白 | - |
U | 優力膠橡膠 | 55 | -20〜75℃ | 藍 | - |
F | 氟橡膠 | 70 | -10〜230℃ | 黑底白點 | - |
NE | 導電性NBR(丁腈橡膠) | 70 | -26〜120℃ | 黑底藍點 | 102~103Ω・cm |
SE | 導電性矽橡膠 | 55 | -60〜250℃ | 黑底紅點 | 102~104Ω・cm |
- | 軟管外徑φ4(直徑4mm) | 軟管外徑φ6(直徑6mm) |
---|---|---|
T | 0.5 | 1.5 |
O | 3.0 | 4.0 |
(單位:g)
型號 | D | E | F | G | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|
NAPFT/YH-1.5A-3 | 50 | 3 | 23 | 17 | 15.5 |
NAPFT/YH-1.5A-10 | 57 | 10 | 23 | 17 | 17 |
NAPFT/YH-1.5A-15 | 69.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 20 |
NAPFT/YH-2A-3 | 50 | 3 | 23 | 17 | 15.5 |
NAPFT/YH-2A-10 | 57 | 10 | 23 | 17 | 17 |
NAPFT/YH-2A-15 | 69.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 20 |
NAPFT/YH-3.5A-3 | 50 | 3 | 23 | 17 | 15.5 |
NAPFT/YH-3.5A-10 | 57 | 10 | 23 | 17 | 17 |
NAPFT/YH-3.5A-15 | 69.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 20 |
NAPFT/YH-2×4A-3 | 52 | 3 | 23 | 17 | 16.5 |
NAPFT/YH-2×4A-10 | 59 | 10 | 23 | 17 | 17 |
NAPFT/YH-2×4A-15 | 71.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 20 |
NAPFT/YH-3.5×7A-3 | 52 | 3 | 23 | 17 | 16.5 |
NAPFT/YH-3.5×7A-10 | 59 | 10 | 23 | 17 | 17 |
NAPFT/YH-3.5×7A-15 | 71.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 20 |
NAPFT/YH-5A-3 | 54.5 | 3 | 23 | 17 | 18 |
NAPFT/YH-5A-10 | 61.5 | 10 | 18.5 | ||
NAPFT/YH-5A-15 | 74 | 15 | 30.5 | 24.5 | 21.5 |
NAPFT/YH-6A-3 | 54.5 | 3 | 23 | 17 | 18 |
NAPFT/YH-6A-10 | 61.5 | 10 | 18.5 | ||
NAPFT/YH-6A-15 | 74 | 15 | 30.5 | 24.5 | 21.5 |
NAPFT/YH-8A-3 | 55 | 3 | 23 | 17 | 18 |
NAPFT/YH-8A-10 | 62 | 10 | 18.5 | ||
NAPFT/YH-8A-15 | 74.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 21.5 |
NAPFT/YH-10A-3 | 55.5 | 3 | 23 | 17 | 18.5 |
NAPFT/YH-10A-10 | 62.5 | 10 | 19 | ||
NAPFT/YH-10A-15 | 75 | 15 | 30.5 | 24.5 | 22 |
NAPFT/YH-15A-3 | 56 | 3 | 23 | 17 | 18.5 |
NAPFT/YH-15A-10 | 63 | 10 | 19 | ||
NAPFT/YH-15A-15 | 75.5 | 15 | 30.5 | 24.5 | 22 |
NAPFT/YH-20B-6 | 80.5 | 6 | 36 | 28 | 64 |
NAPFT/YH-20B-15 | 89.5 | 15 | 69 | ||
NAPFT/YH-20B-30 | 126.5 | 30 | 58 | 50 | 93 |
NAPFT/YH-25-6 | 82 | 6 | 36 | 28 | 64.5 |
NAPFT/YH-25-15 | 91 | 15 | 69.5 | ||
NAPFT/YH-25-30 | 128 | 30 | 58 | 50 | 93.5 |
NAPFT/YH-30-6 | 80 | 6 | 36 | 28 | 65.5 |
NAPFT/YH-30-15 | 89 | 15 | 70.5 | ||
NAPFT/YH-30-30 | 126 | 30 | 58 | 50 | 94.5 |
NAPFT/YH-35-6 | 82 | 6 | 36 | 28 | 68 |
NAPFT/YH-35-5 | 91 | 15 | 73 | ||
NAPFT/YH-35-30 | 128 | 30 | 58 | 50 | 97 |
NAPFT/YH-40-6 | 82 | 6 | 36 | 28 | 69.5 |
NAPFT/YH-40-15 | 91 | 15 | 74.5 | ||
NAPFT/YH-40-30 | 128 | 30 | 58 | 50 | 98.5 |
NAPFT/YH-50-6 | 83 | 6 | 36 | 28 | 78 |
NAPFT/YH-50-15 | 92 | 15 | 83 | ||
NAPFT/YH-50-30 | 129 | 30 | 58 | 50 | 107 |
(單位:mm)
※質量為吸盤材質NBR(丁腈橡膠)、無接頭時的數值。
型式編號的辨別法
吸盤種類 | 標準 / 固定座組 / 無旋轉 | 吸盤形狀 | 標準 | 安裝方式 | 附件式 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 橡膠類 | 橡膠系材質 | 丁腈橡膠 | 配管接頭 | 推入式接頭 |
環境 | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | 顏色 | 黑 | 使用溫度範圍(℃) | -26::120 |
吸盤直徑(mm) | 50 | 行程(mm) | 30 | 真空取出方向 | 縱向取出 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策