(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

波紋管型吸盤 PJ系列 保養零件(吸盤)PJG

波紋管型吸盤 PJ系列 保養零件(吸盤)PJG

也可對應球面或有角度之吸附目標物的吸盤。
【特長】
・材質為合成橡膠、矽膠、優力膠、氟。具有導電性且可對應各種吸附。
・依材質也備有各種硬度的產品。
・耐久性優異,長壽命。
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用。
・具波紋管部分,緩衝性優異。
【用途】
・適用於球面或有角度的吸附目標物。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PJG - 4尺寸圖

PJG - 4尺寸圖

PJG - 6尺寸圖

PJG - 6尺寸圖

PJG - 8尺寸圖

PJG - 8尺寸圖

PJG - 10尺寸圖

PJG - 10尺寸圖

PJG - 15尺寸圖

PJG - 15尺寸圖

PJG - 20尺寸圖

PJG - 20尺寸圖

PJG - 25尺寸圖

PJG - 25尺寸圖

PJG - 30尺寸圖

PJG - 30尺寸圖

PJG - 35尺寸圖

PJG - 35尺寸圖

PJG - 40尺寸圖

PJG - 40尺寸圖

波紋管型腳墊 PJ系列 保養零件(吸盤)PJG 尺寸圖

PJG - 50尺寸圖

波紋管型腳墊 PJ系列 保養零件(吸盤)PJG 尺寸圖

PJG - 60尺寸圖

波紋管型腳墊 PJ系列 保養零件(吸盤)PJG 尺寸圖

PJG - 70尺寸圖

波紋管型腳墊 PJ系列 保養零件(吸盤)PJG 尺寸圖

PJG - 80尺寸圖

產品規格

PJ系列 保養零件(吸盤)PJG

PJ系列 保養零件(吸盤)PJG

吸盤標準規格

記號材質硬度(A/S)使用溫度範圍顏色體積電阻率註1、2
NNBR(丁腈橡膠)55-26〜120℃-
S矽橡膠55-60〜150℃-
U優力膠橡膠55-20〜75℃-
F氟橡膠70-10〜230℃黑底白點-
NE導電性NBR(丁腈橡膠)70-26〜120℃黑底藍點102~103Ω・cm
SE導電性矽橡膠55-60〜250℃黑底紅點102~104Ω・cm
SM金屬與矽橡膠組合55-60〜250℃註3-
  • ※ 1 體積電阻率代表導電性,是表示每cm3的電阻值
  • ※ 2 為利用本公司指定試片的測定值
  • ※ 3 雖然因材料特性因素,可能會產生色偏,但不會影響性能

規格表

型號/材質質量(g)適用止迴螺絲(螺絲規格)
NSUFNESE
PJG-20.10.10.10.10.10.1TN-PS-2A-M3(外牙M3×0.5)
TN-PS-2A-M3F(內牙M3×0.5)
TN-PS-2A-M5(外牙M5×0.8)
PJG-40.10.10.10.10.10.1
PJG-60.20.20.20.30.20.2TN-PS-10-M5(外牙M5×0.8)
TN-PS-10-M5F(內牙M5×0.8)
PJG-80.30.30.30.40.30.3
PJG-100.50.50.60.80.60.5TN-PF-15-M5(外牙M5×0.8)
PJG-150.80.80.91.30.90.8
PJG-201.61.61.72.51.71.6TN-PF-20-M5(外牙M5×0.8)
PJG-252.72.72.94.42.92.7
PJG-305.05.05.38.05.35.0TN-PF-25-M6(外牙M6×1.0)
PJG-357.37.37.711.77.77.3
PJG-4010.010.010.516.010.510.0TN-PF-25-M6(外牙M6×1.0)
PJG-5019.119.120.130.620.119.1TN-PF-50-M6(外牙M6×1.0)
TN-PF-50-M8(外牙M8×1.25)
PJG-6034.634.635.646.135.634.6-
PJG-7053.053.054.570.454.553.0
PJG-8078.078.079.899.079.878.0

開發秘辛

 

為了滿足客戶需求,以形狀複雜的吸附目標物之附著性為追求目標,而開發本產品。

型號
PJG-4-F
PJG-4-N
PJG-4-S
PJG-4-SE
PJG-6-N
PJG-6-NE
PJG-6-S
PJG-6-SE
PJG-6-U
PJG-8-F
PJG-8-N
PJG-8-S
PJG-8-SE
PJG-8-U
PJG-10-F
PJG-10-N
PJG-10-NE
PJG-10-S
PJG-10-SE
PJG-10-U
PJG-15-F
PJG-15-N
PJG-15-NE
PJG-15-S
PJG-15-SE
PJG-15-U
PJG-20-F
PJG-20-N
PJG-20-NE
PJG-20-S
PJG-20-SE
PJG-20-U
PJG-25-N
PJG-25-NE
PJG-25-S
PJG-25-SE
PJG-25-U
PJG-30-N
PJG-30-NE
PJG-30-S
PJG-30-SE
PJG-30-U
PJG-35-N
PJG-35-NE
PJG-35-S
PJG-35-U
PJG-40-N
PJG-40-NE
PJG-40-S
PJG-40-SE
PJG-40-U
PJG-50-F
PJG-50-N
PJG-50-NE
PJG-50-S
PJG-50-U
PJG-60-F
PJG-60-N
PJG-60-S
PJG-60-SE
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 環境 顏色 使用溫度範圍
(℃)
吸盤直徑
(mm)
8天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~2304
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1204
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~2504
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~2504
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1206
6天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~2506
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~2506
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~2506
10天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~756
6天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~2308
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1208
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~2508
6天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~2508
4天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~758
6天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23010
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12010
6天~ 符合食品衛生法NBR標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25010
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25010
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25010
4天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7510
4天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23015
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12015
6天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25015
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25015
4天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25015
4天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7515
5天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23020
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12020
10天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25020
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25020
10天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25020
9天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7520
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12025
10天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25025
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25025
10天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25025
9天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7525
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12030
10天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25030
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25030
10天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25030
9天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7530
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12035
10天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25035
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25035
9天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7535
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12040
10天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25040
4天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25040
10天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25040
9天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7540
10天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23050
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12050
10天~ [NBR合成橡膠] 導電性丁腈橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底藍點-60~25050
9天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25050
9天~ 優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7550
10天~ 氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23060
17天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12060
6天~ [矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25060
10天~ [矽膠] 導電性矽橡膠標準 / 介電 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底紅點-60~25060

Loading...

 

基本資訊

吸盤種類 唇部薄 / 吸盤單體 吸盤形狀 波紋管 安裝方式 插入式
材質 橡膠類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767