(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

波紋管型吸盤單體 PBG

波紋管型吸盤單體 PBG

波紋管部具優異耐久性的吸盤。
【特長】
・材質為合成橡膠、矽膠、優力膠、氟。具有導電性且可對應各種吸附。
・依材質也備有各種硬度的產品。
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用。
・具波紋管部分,緩衝性優異。
・提升波紋管部分的耐久性,實現比既有波紋管吸盤更高的耐久性及長壽命。
【用途】
・最適合球面或有角度的吸附目標物。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PBG - 10A尺寸圖

PBG - 10A尺寸圖

PBG - 15A尺寸圖

PBG - 15A尺寸圖

PBG - 20尺寸圖

PBG - 20尺寸圖

PBG - 30尺寸圖

PBG - 30尺寸圖

PBG - 40尺寸圖

PBG - 40尺寸圖

PBG - 50尺寸圖

PBG - 50尺寸圖

PBG - 75尺寸圖

PBG - 75尺寸圖

PBG - 110尺寸圖

PBG - 110尺寸圖

PBG - 150尺寸圖

PBG - 150尺寸圖

單位:mm

產品規格

波紋管型吸盤單體/PBG

吸盤標準規格

記號材質硬度(A/S)使用溫度範圍顏色體積電阻率註1、2
NNBR(丁腈橡膠)55-26〜120℃-
S矽橡膠55-60〜150℃-
U優力膠橡膠55-20〜75℃-
F氟橡膠70-10〜230℃黑底白點-
NE導電性NBR(丁腈橡膠)70-26〜120℃黑底藍點102~103Ω・cm
SE導電性矽橡膠55-60〜250℃黑底紅點102~104Ω・cm
SM金屬與矽橡膠組合55-60〜250℃註3-
  • ※ 1 體積電阻率代表導電性,是表示每cm3的電阻值
  • ※ 2 為利用本公司指定試片的測定值
  • ※ 3 雖然因材料特性因素,可能會產生色偏,但不影響性能

規格表

型號/材質質量(g)適用止迴螺絲(螺絲規格)
NSUF
PBG-10A0.70.70.71.0TN-PS-10-M5(外牙M5×0.8)
PBG-15A0.90.80.91.3TN-PS-10-M5F(內牙M5×0.8)
PBG-202.62.62.84.2TN-PF-20-M5(外牙M5×0.8)
PBG-308.78.79.214.0TN-PF-25-M6(外牙M6×1.0)
PBG-4014.014.014.722.4TN-PF-25-M6(外牙M6×1.0)
PBG-5025.025.026.340.0TN-PF-50-M6(外牙M6×1.0)
TN-PF-50-M8(外牙M8×1.25)
PBG-7585.085.087.8118.0-
PBG-110273.0273.0279.2346.8
PBG-150797.0797.0818.71,057.4

選定用參考資訊

訂購範例

波紋管型吸盤單體PBG 訂購範例

開發秘辛

 

為了滿足客戶需求,以形狀複雜的吸附目標物之附著性為追求目標,而開發本產品。另外,吸附目標物也有各種形狀,更為複雜。採用三段式波紋管部,可對應多種吸附工件。此外,為提升波紋管伸縮部分的耐久性為追求目標而進行開發。

型號
PBG-10A-F
PBG-10A-N
PBG-10A-S
PBG-10A-U
PBG-15A-F
PBG-15A-N
PBG-15A-S
PBG-15A-U
PBG-20-F
PBG-20-N
PBG-20-S
PBG-20-U
PBG-30-F
PBG-30-N
PBG-30-S
PBG-30-U
PBG-40-F
PBG-40-N
PBG-40-S
PBG-40-U
PBG-50-F
PBG-50-N
PBG-50-S
PBG-50-U
PBG-75-F
PBG-75-N
PBG-75-U
PBG-110-S
PBG-150-F
PBG-150-S
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 橡膠系材質 環境 顏色 使用溫度範圍
(℃)
吸盤直徑
(mm)
10天~ 嵌入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23010
4天~ 嵌入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12010
4天~ 嵌入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25010
10天~ 嵌入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7510
10天~ 嵌入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23015
4天~ 嵌入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12015
4天~ 嵌入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25015
10天~ 嵌入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7515
10天~ 插入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23020
4天~ 插入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12020
4天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25020
10天~ 插入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7520
10天~ 插入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23030
4天~ 插入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12030
9天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25030
10天~ 插入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7530
4天~ 插入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23040
9天~ 插入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12040
9天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25040
10天~ 插入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7540
10天~ 插入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23050
4天~ 插入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12050
9天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25050
10天~ 插入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7550
10天~ 插入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23075
6天~ 插入式[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12075
10天~ 插入式優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7575
10天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250110
10天~ 插入式氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~230150
10天~ 插入式[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250150

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

吸盤種類 唇部薄 / 吸盤單體 吸盤形狀 波紋管 材質 橡膠類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767