(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

擺頭吸盤單體 PUG

擺頭吸盤單體 PUG

可對應有角度的吸附物的吸盤。
【特長】
・材質為合成橡膠、矽膠、優力膠、氟。具有導電性且可對應各種吸附。
・依材質也備有各種硬度的產品。
・耐久性優異,長壽命。
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用。
【用途】
・吸附面有角度時,可發揮優異吸附力的吸盤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

擺頭型吸盤單體

擺頭吸盤單體/PUG

擺頭吸盤單體/PUG

PUG - 10尺寸圖

PUG - 10尺寸圖

PUG - 15尺寸圖

PUG - 15尺寸圖

PUG - 20尺寸圖

PUG - 20尺寸圖

PUG - 25尺寸圖

PUG - 25尺寸圖

PUG - 30尺寸圖

PUG - 30尺寸圖

PUG - 35尺寸圖

PUG - 35尺寸圖

PUG - 40尺寸圖

PUG - 40尺寸圖

PUG - 50尺寸圖

PUG - 50尺寸圖

PUG - 60尺寸圖

PUG - 60尺寸圖

PUG - 80尺寸圖

PUG - 80尺寸圖

型式編號(1.吸盤直徑)

10φ10
15φ15
20φ20
25φ25
30φ30
35φ35
40φ40
50φ50
60φ60
80φ80
100φ100
120φ120
150φ150
200φ200

型式編號(2.吸盤橡膠材質)

NNBR(丁腈橡膠)
S矽橡膠
U優力膠橡膠
F氟橡膠

吸盤標準規格

記號材質硬度(HS)使用溫度範圍顏色體積電阻率
NNBR(丁腈橡膠)A55/S-26〜120℃-
S矽橡膠A55/S-60〜250℃-
U優力膠橡膠A55/S-20〜75℃-
F氟橡膠A70/S-10〜230℃黑底白點-
NE導電性NBR(丁腈橡膠)A70/S-0〜60℃黑底藍點800~1000Ω・cm
SE導電性矽橡膠A55/S-10〜130℃黑底紅點5~15Ω・cm
  • ※ 體積電阻率代表導電性,是表示每cm^3的電阻值

開發秘辛

 

因應客戶要求對有角度的工件之附著性,因此開發比既有波紋管吸盤更具耐久性的產品。吸附力大為提升。

型號
PUG-10-F
PUG-10-N
PUG-10-S
PUG-15-F
PUG-15-N
PUG-15-S
PUG-15-U
PUG-20-F
PUG-20-N
PUG-20-S
PUG-25-F
PUG-25-N
PUG-25-S
PUG-25-U
PUG-30-F
PUG-30-N
PUG-30-S
PUG-30-U
PUG-35-F
PUG-35-N
PUG-35-S
PUG-35-U
PUG-40-F
PUG-40-N
PUG-40-S
PUG-40-U
PUG-50-F
PUG-50-N
PUG-50-S
PUG-50-U
PUG-60-F
PUG-60-N
PUG-60-S
PUG-60-U
PUG-80-F
PUG-80-N
PUG-80-S
PUG-80-U
PUG-100-F
PUG-100-N
PUG-100-S
PUG-100-U
PUG-120-F
PUG-120-N
PUG-120-S
PUG-120-U
PUG-150-N
PUG-150-S
PUG-200-F
PUG-200-N
PUG-200-S
PUG-200-U
型號數量折扣標準
出貨日
吸盤種類 橡膠系材質 環境 顏色 使用溫度範圍
(℃)
吸盤直徑
(mm)
10天~ 標準 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23010
10天~ 標準 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12010
10天~ 標準 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25010
10天~ 標準 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23015
10天~ 標準 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12015
10天~ 標準 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25015
10天~ 標準 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7515
10天~ 標準 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23020
10天~ 標準 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12020
10天~ 標準 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25020
10天~ 標準 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23025
10天~ 標準 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12025
10天~ 標準 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐寒 / 耐熱-60~25025
10天~ 標準 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐寒-20~7525
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23030
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12030
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25030
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~7530
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23035
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12035
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25035
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~7535
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23040
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12040
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25040
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~7540
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23050
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12050
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25050
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~7550
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23060
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12060
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25060
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~7560
8天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~23080
4天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~12080
8天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~25080
8天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~7580
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~230100
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~120100
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~250100
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~75100
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~230120
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~120120
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~250120
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~75120
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~120150
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~250150
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體氟素橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑底白點-10~230200
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[NBR合成橡膠] 丁腈橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~120200
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體[矽膠] 矽橡膠標準 / 耐油 / 耐寒 / 耐熱-60~250200
10天~ 附溝槽 / 吸盤單體優力膠橡膠標準 / 耐油 / 耐寒-20~75200

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

吸盤形狀 標準 安裝方式 嵌入式 材質 橡膠類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767