(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器組件 MC72系列。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能和過濾器的機型。
・搭載自我保持型電磁閥,在停電等緊急停止時也能維持產生真空。
・防止工件掉落。
・大排氣量型,最適用於重量較重的工件或透氣工件的輸送。
・可藉由歧管塊化集結供給。
・歧管塊為兩側安裝型,因此可以輕鬆增加連數。
【用途】
・最適用於大流量機型、大型吸盤、輸送重物時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MC72M20HSVGC4BLR4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
單體示意圖
岐管塊的示意圖
型式編號的格式
記號 | 噴嘴徑[mm] |
---|---|
15 | 1.5 |
20 | 2.0 |
25 | 2.5 |
記號 | 種類 | 真空壓力 |
---|---|---|
H | 壓力型 | -87 |
L | 流量型 | -53 |
S | 0.5 |
---|---|
R | 0.35 |
記號 | 搭載感應器 | 壓力範圍 [kPa] | 顯示 | 開關輸出 | 類比輸出 | 輸入規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | MVS-030AB | -101~0 | LED | NPN1點 | 無 | 無 |
VG | MPS-V23 | -101~0 | 數位 | NPN2點 | DC1~5V | 無 |
21 | MVS-201註1、2 | -101~500 | 數位 | NPN1點 | 無 | SINK |
ZZ | 無感應器(無底座)、今後無預定要安裝感應器時 | |||||
ZS | 無感應器(有底座)、今後有預定安裝感應器時 |
註1)附節能功能感應器(電磁閥控制功能模式)。
註2)使用節能功能時,請選擇附止回閥((6)中的C或F)。
記號 | 破壞用電磁閥 | 止回閥 | 過濾器 |
---|---|---|---|
C | 附 | 附 | 附 |
D | 附 | 無 | |
E | 無 | 無 | |
F | 附 | 附 | 無 |
G | 附 | 無 | |
Z | 無 | 無 |
記號 | 電壓 |
---|---|
4 | DC24V |
A | 常開 |
---|---|
B | 常閉 |
W | 自我保持註1 |
註1)選擇自我保持電磁閥時,無法使用壓力感應器的節能功能。
R | Rc1/4 |
---|---|
N | NPT1/4-27 |
記號 | 連數 |
---|---|
1 | 1 連 |
2 | 2 連 |
3 | 3 連 |
4 | 4 連 |
5 | 5 連 |
項目\型式編號 | 單位 | MC72 □ 15 | MC72 □ 20 | MC72 □ 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | LS | HR | HS | LS | HR | HS | ||
噴嘴徑 | mm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||
使用流體 | - | 無給油壓縮空氣 | ||||||
環境溫度 | ℃ | 0~60(不可為結凍狀態) | ||||||
使用壓力範圍 | MPa | 0.2~0.6 | ||||||
供應空氣流路狀態 | - | 常開 (A)、常閉 (B)、自我保持(W) | ||||||
過濾器平均孔徑 | μm | 130 | ||||||
過濾器 過濾面積 | mm2 | 560 | ||||||
額定壓力 | MPa | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | ||
到達真空壓力 | kPa | -87 | -53 | -87 | -53 | -87 | ||
吸入流量 | L/min (ANR) | 55 | 90 | 46 | 95 | 130 (110)註1 | 80 | 140 (120)註1 |
真空破壞流量 | L/min (ANR) | 100 | ||||||
空氣消耗量 | L/min (ANR) | 100 | 180 | 265 |
註1)( )內為搭載止回閥時的吸入流量。
型號 |
---|
MC72M20HSVGC4BLR4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 附加功能 | 到達真空壓力 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 用途 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 全長 L (mm) | 壓力開關 | 連數(僅在有岐管塊時) | 額定壓力 (MPa) | 供應空氣流路狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 過濾器 / 逆止閥(保持真空) / 機械真空用壓力開關 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -87 | 180 | 岐管塊 | 95 | 2.0mm | 182.5 | MPS-V23 | 4連 | 0.5MPa | 常閉 |
Loading...
型式 | 組件 | 真空孔連接口形狀 | Rc1/4 | 空氣供給氣孔連接口形狀 | Rc1/4 |
---|---|---|---|---|---|
性能 | 大流量型 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.2::0.6 | 周圍溫度(℃) | 0::60 |
電磁閥電壓 | DC24V | 電磁閥配線方法 | 連結器型 | 本體材質 | PA |
使用流體 | 無給油壓縮空氣 |
真空噴射器組件 MC72系列的型號MC72M20HSVGC4BLR4頁面。
記載關於型號MC72M20HSVGC4BLR4之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MC72M15HSVGC4ALR2 |
MC72M15HSVGC4BLR |
MC72M15HSVGC4BLR1 |
MC72M20HSVGD4BLR2 |
MC72M20HSVGE4BLR2 |
MC72M20HSZSC4BLR1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 附加功能 | 到達真空壓力 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 用途 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 全長 L (mm) | 壓力開關 | 連數(僅在有岐管塊時) | 額定壓力 (MPa) | 供應空氣流路狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 逆止閥(保持真空) / 機械真空用壓力開關 / 過濾器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -87 | 100 | 岐管塊 | 55 | 1.5mm | 182.5 | MPS-V23 | 2連 | 0.5MPa | 常開 | ||
10天~ | 逆止閥(保持真空) / 過濾器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -87 | 100 | 岐管塊 | 55 | 1.5mm | 182.5 | MPS-V23 | - | 0.35MPa | 常閉 | ||
10天~ | 逆止閥(保持真空) / 機械真空用壓力開關 / 過濾器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -87 | 100 | 岐管塊 | 55 | 1.5mm | 182.5 | MPS-V23 | 1連 | 0.5MPa | 常閉 | ||
10天~ | 機械真空用壓力開關 / 過濾器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -87 | 180 | 岐管塊 | 95 | 2.0mm | 182.5 | MPS-V23 | 2連 | 0.5MPa | 常閉 | ||
10天~ | 機械真空用壓力開關 / 過濾器 | -87 | 180 | 岐管塊 | 95 | 2.0mm | 182.5 | MPS-V23 | 2連 | 0.5MPa | 常閉 | ||
10天~ | 逆止閥(保持真空) / 過濾器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -87 | 180 | 岐管塊 | 95 | 2.0mm | 182.5 | 無感應器(有底座) | 1連 | 0.5MPa | 常閉 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策