(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空噴射器組件 MC72系列 (型號表)

VACUUM GENERATOR/EJECTOR

真空噴射器組件 MC72系列

可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器組件 MC72系列。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能和過濾器的機型。
・搭載自我保持型電磁閥,在停電等緊急停止時也能維持產生真空。
・防止工件掉落。
・大排氣量型,最適用於重量較重的工件或透氣工件的輸送。
・可藉由歧管塊化集結供給。
・歧管塊為兩側安裝型,因此可以輕鬆增加連數。
【用途】
・最適用於大流量機型、大型吸盤、輸送重物時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC72M15HSVGC4BLR4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MC72 大排氣量CONVUM的詳情

單體示意圖

單體示意圖

岐管塊的示意圖

岐管塊的示意圖

型式編號

型式編號的格式

型式編號的格式

本體型式

  • S:單體
  • M:岐管塊

(2)噴嘴型 

記號噴嘴徑[mm]
151.5
202.0
252.5

(3)到達真空壓力[kPa]

記號種類真空壓力
H壓力型-87
L流量型-53

(4)額定壓力[MPa]

S0.5
R0.35

(5)壓力感應器 

記號搭載感應器壓力範圍 [kPa]顯示開關輸出類比輸出輸入規格
ABMVS-030AB-101~0LEDNPN1點
VGMPS-V23-101~0數位NPN2點DC1~5V
21MVS-201註1、2-101~500數位NPN1點SINK
ZZ無感應器(無底座)、今後無預定要安裝感應器時
ZS無感應器(有底座)、今後有預定安裝感應器時

註1)附節能功能感應器(電磁閥控制功能模式)。
註2)使用節能功能時,請選擇附止回閥((6)中的C或F)。

(6)破壞用電磁閥/止回閥/過濾器 

記號破壞用電磁閥止回閥過濾器
C
D
E
F
G
Z

(7)電磁閥電壓 

記號電壓
4DC24V

(8)供應空氣流路狀態 

A常開
B常閉
W自我保持註1

註1)選擇自我保持電磁閥時,無法使用壓力感應器的節能功能。

(9)電磁閥配線方法

  • L:附導線連結器 

(10)孔口尺寸 

RRc1/4
NNPT1/4-27

(11) 歧管塊

記號連數
11 連
22 連
33 連
44 連
55 連

產品的規格

項目\型式編號單位MC72 □ 15MC72 □ 20MC72 □ 25
HSLSHRHSLSHRHS
噴嘴徑mm1.52.02.5
使用流體-無給油壓縮空氣
環境溫度0~60(不可為結凍狀態)
使用壓力範圍MPa0.2~0.6
供應空氣流路狀態-常開 (A)、常閉 (B)、自我保持(W)
過濾器平均孔徑μm130
過濾器 過濾面積mm2560
額定壓力MPa0.50.350.50.350.5
到達真空壓力kPa-87-53-87-53-87
吸入流量L/min (ANR)55904695130 (110)註180140 (120)註1
真空破壞流量L/min (ANR)100
空氣消耗量L/min (ANR)100180265

註1)( )內為搭載止回閥時的吸入流量。

型號
MC72M15HSVGC4BLR4
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空壓力
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
用途 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 全長 L
(mm)
壓力開關 連數(僅在有岐管塊時) 額定壓力
(MPa)
供應空氣流路狀態
9天~ 過濾器 / 逆止閥(保持真空) / 機械真空用壓力開關 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞-87100岐管塊551.5mm182.5MPS-V234連0.5MPa常閉

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 組件 真空孔連接口形狀 Rc1/4 空氣供給氣孔連接口形狀 Rc1/4
性能 大流量型 使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.6 周圍溫度(℃) 0::60
電磁閥電壓 DC24V 電磁閥配線方法 連結器型 本體材質 PA
使用流體 無給油壓縮空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767