(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空噴射器組件 MC72系列 (型號表)

真空噴射器組件 MC72系列

可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器組件 MC72系列。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能和過濾器的機型。
・搭載自我保持型電磁閥,在停電等緊急停止時也能維持產生真空。
・防止工件掉落。
・大排氣量型,最適用於重量較重的工件或透氣工件的輸送。
・可藉由歧管塊化集結供給。
・歧管塊為兩側安裝型,因此可以輕鬆增加連數。
【用途】
・最適用於大流量機型、大型吸盤、輸送重物時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MC72 大排氣量CONVUM的詳情

單體示意圖

單體示意圖

岐管塊的示意圖

岐管塊的示意圖

型式編號

型式編號的格式

型式編號的格式

本體型式

  • S:單體
  • M:岐管塊

(2)噴嘴型 

記號噴嘴徑[mm]
151.5
202.0
252.5

(3)到達真空壓力[kPa]

記號種類真空壓力
H壓力型-87
L流量型-53

(4)額定壓力[MPa]

S0.5
R0.35

(5)壓力感應器 

記號搭載感應器壓力範圍 [kPa]顯示開關輸出類比輸出輸入規格
ABMVS-030AB-101~0LEDNPN1點
VGMPS-V23-101~0數位NPN2點DC1~5V
21MVS-201註1、2-101~500數位NPN1點SINK
ZZ無感應器(無底座)、今後無預定要安裝感應器時
ZS無感應器(有底座)、今後有預定安裝感應器時

註1)附節能功能感應器(電磁閥控制功能模式)。
註2)使用節能功能時,請選擇附止回閥((6)中的C或F)。

(6)破壞用電磁閥/止回閥/過濾器 

記號破壞用電磁閥止回閥過濾器
C
D
E
F
G
Z

(7)電磁閥電壓 

記號電壓
4DC24V

(8)供應空氣流路狀態 

A常開
B常閉
W自我保持註1

註1)選擇自我保持電磁閥時,無法使用壓力感應器的節能功能。

(9)電磁閥配線方法

  • L:附導線連結器 

(10)孔口尺寸 

RRc1/4
NNPT1/4-27

(11) 歧管塊

記號連數
11 連
22 連
33 連
44 連
55 連

產品的規格

項目\型式編號單位MC72 □ 15MC72 □ 20MC72 □ 25
HSLSHRHSLSHRHS
噴嘴徑mm1.52.02.5
使用流體-無給油壓縮空氣
環境溫度0~60(不可為結凍狀態)
使用壓力範圍MPa0.2~0.6
供應空氣流路狀態-常開 (A)、常閉 (B)、自我保持(W)
過濾器平均孔徑μm130
過濾器 過濾面積mm2560
額定壓力MPa0.50.350.50.350.5
到達真空壓力kPa-87-53-87-53-87
吸入流量L/min (ANR)55904695130 (110)註180140 (120)註1
真空破壞流量L/min (ANR)100
空氣消耗量L/min (ANR)100180265

註1)( )內為搭載止回閥時的吸入流量。

型號
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空壓力
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
用途 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 全長 L
(mm)
壓力開關 連數(僅在有岐管塊時) 額定壓力
(MPa)
供應空氣流路狀態

Loading...

 

基本資訊

型式 組件 真空孔連接口形狀 Rc1/4 空氣供給氣孔連接口形狀 Rc1/4
性能 大流量型 使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.6 周圍溫度(℃) 0::60
電磁閥電壓 DC24V 電磁閥配線方法 連結器型 本體材質 PA
使用流體 無給油壓縮空氣

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767