(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空噴射器組件 MC22系列 (型號表)

VACUUM GENERATOR/EJECTOR

真空噴射器組件 MC22系列

可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器組件 MC22系列。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能和過濾器的機型。
・可選擇壓力開關/噴嘴徑。
・採用寬度20mm的樹脂本體並搭載小型電磁閥,實現輕量化。
・可配合使用目的選擇節能回路內建感應器等壓力感應器。
・可藉由歧管塊化集結供給。
・搭載自我保持型電磁閥,在停電等緊急停止時也能維持產生真空。
・防止工件掉落。
・藉由消音器的特殊構造實現低噪音(58dB(A))。
【用途】
・最適合以電磁閥控制的高速輸送。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC22S07LSABSL4BLR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MC22 22mm寬CONVUM的詳情

本體型式:單體的產品示意圖

本體型式:單體的產品示意圖

本體型式:岐管塊的產品示意圖

本體型式:岐管塊的產品示意圖

型式編號

型式編號的格式

型式編號的格式

本體型式

  • S:單體
  • M:岐管塊

(2)噴嘴型

記號噴嘴徑[mm]
050.5
070.7
101.0

(3)到達真空壓力[kPa]

記號種類真空壓力
H壓力型-87
L流量型-53

(4)額定壓力[MPa]

S0.5
R0.35

(5)壓力感應器

記號搭載感應器壓力範圍 [kPa]顯示開關輸出類比輸出輸入規格
ABSMVS-030AB-101~0LEDNPN1點
VGMPS-V23-101~0數位NPN2點DC1~5V
21MVS-201註1、2-101~500數位NPN1點SINK
Z無感應器

註1)附節能功能的感應器(電磁閥控制功能模式)
註2)使用節能功能時,請選擇附止回閥((6)中的C或F)

(6)止回閥

記號止回閥
L
LC

(7)電磁閥電壓

  • 4:DC24V

(8)供應空氣流路狀態

  • B:常閉

(9)電磁閥配線方法

  • L:附導線連結器

(10)孔口尺寸

RRc1/8
NNPT1/8
GG1/8

(11) 歧管塊

記號連數
11 連
22 連
33 連
44 連
55 連
66 連
77 連
88 連

(12)擋板

記號個數
0
11 個
22 個
33 個
44 個
55 個
66 個
77 個

(13)搭載本體台數

記號台數
11 台
22 台
33 台
44 台
55 台
66 台
77 台
88 台

(14)安裝方向

無記號(11)(13)相同數量時
R右對齊
L左對齊
  • ※ 將真空口朝向自己時,組件本體靠右或靠左。

產品的規格

項目\型式編號單位MC22 □ 05MC22 □ 07MC22 □ 10
HSLSHRHSLSHRHSHR
噴嘴徑mm0.50.71.0
使用流體-無給油壓縮空氣
環境溫度0~50(不可為結凍狀態)
使用壓力範圍Mpa0.2~0.5
供應空氣流路狀態-常開 (A)、常閉 (B)、自我保持(W)
過濾器平均孔徑μm37
過濾器 過濾面積mm2484
額定壓力Mpa0.50.350.50.350.50.35
到達真空壓力kPa-87-53-87-53-87
吸入流量L/min (ANR)6114112192015
真空破壞流量L/min (ANR)50
空氣消耗量L/min (ANR)1022.548
型號
MC22S07LSABSL4BLR
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空壓力
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
用途 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 全長 L
(mm)
詳細型式 壓力開關 連數(僅在有岐管塊時) 搭截組件本體台數(僅在有岐管塊時) 組裝方向(僅在有岐管塊時) 額定壓力
(MPa)
10天~ 附LED顯示真空用壓力開關-5322.5單體210.7mm86.6無止回閥MVS-030AB---0.5MPa

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 組件 真空孔連接口形狀 M5 空氣供給氣孔連接口形狀 Rc1/8
使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.5 周圍溫度(℃) 0::50 本體材質
電磁閥電壓 DC24V 電磁閥配線方法 附導線連結器 供應空氣流路狀態 常閉
使用流體 無給油壓縮空氣

真空噴射器組件 MC22系列的型號MC22S07LSABSL4BLR頁面。
記載關於型號MC22S07LSABSL4BLR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MC22M05HSVGL4BLR404
MC22M05HSVGL4BLR707
MC22M05HSVGL4BLR808
MC22S07LSABSLC4BLR
MC22S07LSVGL4BLR
MC22S07LSVGLC4BLR
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空壓力
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
用途 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 全長 L
(mm)
詳細型式 壓力開關 連數(僅在有岐管塊時) 搭截組件本體台數(僅在有岐管塊時) 組裝方向(僅在有岐管塊時) 額定壓力
(MPa)
10天~ 機械真空用壓力開關-8710岐管塊60.5mm86.6無止回閥MPS-V234連4台-0.5MPa
21天~ 機械真空用壓力開關-8710岐管塊60.5mm86.6無止回閥MPS-V237連7台-0.5MPa
21天~ 機械真空用壓力開關-8710岐管塊60.5mm86.6無止回閥MPS-V238連8台-0.5MPa
10天~ 附LED顯示真空用壓力開關-5322.5單體210.7mm96.5帶止回閥MVS-030AB---0.5MPa
10天~ 機械真空用壓力開關-5322.5單體210.7mm86.6無止回閥MPS-V23---0.5MPa
10天~ 機械真空用壓力開關-5322.5單體210.7mm96.5帶止回閥MPS-V23---0.5MPa

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767