(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器組件 MC22系列。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能和過濾器的機型。
・可選擇壓力開關/噴嘴徑。
・採用寬度20mm的樹脂本體並搭載小型電磁閥,實現輕量化。
・可配合使用目的選擇節能回路內建感應器等壓力感應器。
・可藉由歧管塊化集結供給。
・搭載自我保持型電磁閥,在停電等緊急停止時也能維持產生真空。
・防止工件掉落。
・藉由消音器的特殊構造實現低噪音(58dB(A))。
【用途】
・最適合以電磁閥控制的高速輸送。
本體型式:單體的產品示意圖
本體型式:岐管塊的產品示意圖
型式編號的格式
記號 | 噴嘴徑[mm] |
---|---|
05 | 0.5 |
07 | 0.7 |
10 | 1.0 |
記號 | 種類 | 真空壓力 |
---|---|---|
H | 壓力型 | -87 |
L | 流量型 | -53 |
S | 0.5 |
---|---|
R | 0.35 |
記號 | 搭載感應器 | 壓力範圍 [kPa] | 顯示 | 開關輸出 | 類比輸出 | 輸入規格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS | MVS-030AB | -101~0 | LED | NPN1點 | 無 | 無 |
VG | MPS-V23 | -101~0 | 數位 | NPN2點 | DC1~5V | 無 |
21 | MVS-201註1、2 | -101~500 | 數位 | NPN1點 | 無 | SINK |
Z | 無感應器 |
註1)附節能功能的感應器(電磁閥控制功能模式)
註2)使用節能功能時,請選擇附止回閥((6)中的C或F)
記號 | 止回閥 |
---|---|
L | 無 |
LC | 附 |
R | Rc1/8 |
---|---|
N | NPT1/8 |
G | G1/8 |
記號 | 連數 |
---|---|
1 | 1 連 |
2 | 2 連 |
3 | 3 連 |
4 | 4 連 |
5 | 5 連 |
6 | 6 連 |
7 | 7 連 |
8 | 8 連 |
記號 | 個數 |
---|---|
0 | 無 |
1 | 1 個 |
2 | 2 個 |
3 | 3 個 |
4 | 4 個 |
5 | 5 個 |
6 | 6 個 |
7 | 7 個 |
記號 | 台數 |
---|---|
1 | 1 台 |
2 | 2 台 |
3 | 3 台 |
4 | 4 台 |
5 | 5 台 |
6 | 6 台 |
7 | 7 台 |
8 | 8 台 |
無記號 | (11)(13)相同數量時 |
---|---|
R | 右對齊 |
L | 左對齊 |
項目\型式編號 | 單位 | MC22 □ 05 | MC22 □ 07 | MC22 □ 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | LS | HR | HS | LS | HR | HS | HR | ||
噴嘴徑 | mm | 0.5 | 0.7 | 1.0 | |||||
使用流體 | - | 無給油壓縮空氣 | |||||||
環境溫度 | ℃ | 0~50(不可為結凍狀態) | |||||||
使用壓力範圍 | Mpa | 0.2~0.5 | |||||||
供應空氣流路狀態 | - | 常開 (A)、常閉 (B)、自我保持(W) | |||||||
過濾器平均孔徑 | μm | 37 | |||||||
過濾器 過濾面積 | mm2 | 484 | |||||||
額定壓力 | Mpa | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | ||
到達真空壓力 | kPa | -87 | -53 | -87 | -53 | -87 | |||
吸入流量 | L/min (ANR) | 6 | 11 | 4 | 11 | 21 | 9 | 20 | 15 |
真空破壞流量 | L/min (ANR) | 50 | |||||||
空氣消耗量 | L/min (ANR) | 10 | 22.5 | 48 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 附加功能 | 到達真空壓力 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 用途 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 全長 L (mm) | 詳細型式 | 壓力開關 | 連數(僅在有岐管塊時) | 搭截組件本體台數(僅在有岐管塊時) | 組裝方向(僅在有岐管塊時) | 額定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 86.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 86.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
20天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 7連 | 7台 | - | 0.5MPa | ||
20天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 8連 | 8台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 3連 | 3台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 無止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 10 | 岐管塊 | 6 | 0.5mm | 97.6 | 帶止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 9 | 0.7mm | 86.6 | 無止回閥 | 無感應器 | 3連 | 3台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 9 | 0.7mm | 86.6 | 無止回閥 | 無感應器 | 4連 | 4台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 9 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | 無感應器 | 2連 | 2台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | MVS-030AB | 3連 | 3台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
20天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 8連 | 8台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 無止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 22.5 | 岐管塊 | 11 | 0.7mm | 86.6 | 無止回閥 | 無感應器 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 帶止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 無 | -53 | 48 | 岐管塊 | 20 | 0.7mm | 97.6 | 無止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 3連 | 3台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 3連 | 3台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 無止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | 無感應器 | 2連 | 2台 | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 15 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | 無感應器 | - | - | - | 0.35MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | 3連 | 3台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MVS-030AB | 5連 | 5台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MVS-030AB | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 附LED顯示真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MVS-030AB | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 3連 | 3台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 5連 | 5台 | - | 0.5MPa | ||
20天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | MPS-V23 | 8連 | 8台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | - | - | - | 0.5MPa | ||
20天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 1連 | 1台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 3連 | 3台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 4連 | 4台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 5連 | 5台 | - | 0.5MPa | ||
20天~ | 機械真空用壓力開關 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 97.6 | 帶止回閥 | MPS-V23 | 6連 | 6台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | 無感應器 | 2連 | 2台 | - | 0.5MPa | ||
9天~ | 無 | -87 | 48 | 岐管塊 | 20 | 1.0mm | 86.6 | 無止回閥 | 無感應器 | 3連 | 3台 | - | 0.5MPa |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 組件 | 真空孔連接口形狀 | M5 | 空氣供給氣孔連接口形狀 | Rc1/8 |
---|---|---|---|---|---|
使用壓力範圍(MPa) | 0.2::0.5 | 周圍溫度(℃) | 0::50 | 本體材質 | 鋁 |
電磁閥電壓 | DC24V | 電磁閥配線方法 | 附導線連結器 | 供應空氣流路狀態 | 常閉 |
使用流體 | 無給油壓縮空氣 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策