(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器 多功能獨立型 CVA2 CONVUM。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能的機型。
・CONVUM本體/壓力感應器/真空破壞閥 自由組合。
・搭載真空發生用電磁閥。
・搭載真空破壞閥。
・停止產生真空(電磁閥)後,會自動進行破壞真空的真空破壞閥。
・鋁製本體、構造簡單、經久耐用的標準組件型CONVUM。
・選擇破壞閥/壓力感應器 可後裝。
・選擇搭載數位式感應器。
・標準搭載消音器。
【用途】
・可用於各種吸附輸送。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CVA2-10HS4BL
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品示意圖
型式編號的格式
記號 | 噴嘴徑[mm] |
---|---|
05 | 0.5 |
10 | 1.0 |
15 | 1.5 |
記號 | 種類 | 真空壓力 |
---|---|---|
H | 壓力型 | -87 |
L | 流量型 | -53 |
Q | -46 |
S | 0.5 |
---|---|
R | 0.35 |
記號 | 搭載感應器 | 壓力範圍 [kPa] | 顯示 | 開關輸出 | 類比輸出 |
---|---|---|---|---|---|
AB | MVS-030AB | -101~0 | LED | NPN1點 | 無 |
V | CVA-V | -73.2~-33.3 | 無 | 有接點1點 | 無 |
無記號 | 無感應器 |
記號 | 規格 |
---|---|
無記號 | 無 |
DN | 破壞流量調整式 |
項目\型式編號 | 單位 | CVA2-05 | CVA2-10 | CVA2-15 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | LS | HS | LS | QS | HR | QR | HS | LS | QS | HR | QR | ||
噴嘴徑 | mm | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
使用流體 | - | 無給油壓縮空氣 | |||||||||||
環境溫度 | ℃ | 0~60(不可為結凍狀態) | |||||||||||
使用壓力範圍 | MPa | 0.2~0.6 | |||||||||||
供應空氣流路狀態 | - | 常開 (A)、常閉 (B) | |||||||||||
額定壓力 | MPa | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | ||||||||
到達真空壓力 | kPa | -87 | -57 | -92 | -57 | -47 | -91 | -47 | -92 | -57 | -47 | -91 | -47 |
吸入流量 | L/min (ANR) | 6 | 9 | 27 | 36 | 54 | 25 | 50 | 63 | 95 | 135 | 54 | 123 |
空氣消耗量 | L/min (ANR) | 13 | 44 | 100 |
型式 | 電磁閥直接安裝型L型 | 用途 | 單體 | 使用壓力範圍(MPa) | 0.2::0.6 |
---|---|---|---|---|---|
周圍溫度(℃) | 0::60 | 電磁閥電壓 | DC24V | 電磁閥配線方法 | 連結器型(附燈・突波消除器) |
供應空氣流路狀態 | 常閉 | 本體材質 | 鋁製 |
真空噴射器 多功能獨立型 CVA2 CONVUM的型號CVA2-10HS4BL頁面。
記載關於型號CVA2-10HS4BL之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CVA2-05LSVDN4BL |
CVA2-10HR4BL |
CVA2-10HRABDN4BL |
CVA2-10HSABDN4BL |
CVA2-10HSDN4BL |
CVA2-10HSVDN4BL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 附加功能 | 到達真空壓力 (kPa) | 空氣消耗流量 (l/min) | 真空孔連接口形狀 | 空氣供給氣孔連接口形狀 | 吸入流量 (l/min) | 噴嘴徑 | 全長 L (mm) | 壓力開關 | 額定壓力 (MPa) | 破壞用閥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 真空產生用閥 / 機械真空用壓力開關 / 消音器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -57 | 13 | Rc1/8 | Rc1/8 | 9 | 0.5mm | 133.8 | 附CVA-V | 0.5MPa | 破壞流量調整式 | ||
9天~ | 真空產生用閥 / 消音器 | -91 | 44 | Rc1/8 | Rc1/8 | 25 | 1.0mm | 133.8 | 無壓力開關 | 0.35MPa | 無破壞閥 | ||
9天~ | 真空產生用閥 / 附LED顯示真空用壓力開關 / 消音器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -91 | 44 | Rc1/8 | Rc1/8 | 25 | 1.0mm | 133.8 | 附MCVA-V附S-030AB | 0.35MPa | 破壞流量調整式 | ||
4天~ | 真空產生用閥 / 附LED顯示真空用壓力開關 / 消音器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -92 | 44 | Rc1/8 | Rc1/8 | 27 | 1.0mm | 133.8 | 附MCVA-V附S-030AB | 0.5MPa | 破壞流量調整式 | ||
14天~ | 真空產生用閥 / 消音器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -92 | 44 | Rc1/8 | Rc1/8 | 27 | 1.0mm | 133.8 | 無壓力開關 | 0.5MPa | 破壞流量調整式 | ||
9天~ | 真空產生用閥 / 機械真空用壓力開關 / 消音器 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞 | -92 | 44 | Rc1/8 | Rc1/8 | 27 | 1.0mm | 133.8 | 附CVA-V | 0.5MPa | 破壞流量調整式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策