(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

真空噴射器 多功能獨立型 CVA2 CONVUM (型號表)

VACUUM GENERATOR/EJECTOR

真空噴射器 多功能獨立型 CVA2 CONVUM

可使用壓縮空氣產生真空的真空噴射器 多功能獨立型 CVA2 CONVUM。
【特長】
・搭載感應器、電磁閥、破壞功能的機型。
・CONVUM本體/壓力感應器/真空破壞閥 自由組合。
・搭載真空發生用電磁閥。
・搭載真空破壞閥。
・停止產生真空(電磁閥)後,會自動進行破壞真空的真空破壞閥。
・鋁製本體、構造簡單、經久耐用的標準組件型CONVUM。
・選擇破壞閥/壓力感應器 可後裝。
・選擇搭載數位式感應器。
・標準搭載消音器。
【用途】
・可用於各種吸附輸送。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CVA2-15HSVDN4BL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CVA2 多功能獨立型CONVUM的詳情

產品示意圖

產品示意圖

型式編號

型式編號的格式

型式編號的格式

(1)噴嘴型

記號噴嘴徑[mm]
050.5
101.0
151.5

(2)到達真空壓力[kPa]

記號種類真空壓力
H壓力型-87
L流量型-53
Q-46

(3)額定壓力[MPa]

S0.5
R0.35

(4)壓力感應器

記號搭載感應器壓力範圍 [kPa]顯示開關輸出類比輸出
ABMVS-030AB-101~0LEDNPN1點
VCVA-V-73.2~-33.3有接點1點
無記號無感應器

(5)破壞閥

記號規格
無記號
DN破壞流量調整式

(6)電磁閥電壓[V]

  • DC24V

(7)供應空氣流路狀態

  • A:常開
  • B:常閉

(8)電磁閥配線方法

  • L:附導線連結器(附燈/突波消除器) 

產品的規格

項目\型式編號單位CVA2-05CVA2-10CVA2-15
HSLSHSLSQSHRQRHSLSQSHRQR
噴嘴徑mm0.51.01.5
使用流體-無給油壓縮空氣
環境溫度0~60(不可為結凍狀態)
使用壓力範圍MPa0.2~0.6
供應空氣流路狀態-常開 (A)、常閉 (B)
額定壓力MPa0.50.350.50.35
到達真空壓力kPa-87-57-92-57-47-91-47-92-57-47-91-47
吸入流量L/min (ANR)692736542550639513554123
空氣消耗量L/min (ANR)1344100
型號
CVA2-15HSVDN4BL
型號數量折扣標準
出貨日
附加功能 到達真空壓力
(kPa)
空氣消耗流量
(l/min)
真空孔連接口形狀 空氣供給氣孔連接口形狀 吸入流量
(l/min)
噴嘴徑 全長 L
(mm)
壓力開關 額定壓力
(MPa)
破壞用閥
9天~ 消音器 / 真空產生用閥 / 機械真空用壓力開關 / 真空破壞用閥 / 對應真空破壞-92100Rc1/4Rc1/4631.5mm158.8附CVA-V0.5MPa破壞流量調整式

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁閥直接安裝型L型 用途 單體 使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.6
周圍溫度(℃) 0::60 電磁閥電壓 DC24V 電磁閥配線方法 連結器型(附燈・突波消除器)
供應空氣流路狀態 常閉 本體材質 鋁製

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767