(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可配置於真空配管的真空過濾器。
【特長】
・超小型、節省空間的直接安裝型。
・保養容易、因外殼透明,可從外部確認濾芯髒汙的情況。
・可直接配置於配管,節省空間且輕量。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VFL-M5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
(單位:mm)
尺寸圖
項目\型式編號 | 單位 | VFL-M5 |
---|---|---|
使用流體 | - | 空氣、非腐蝕性氣體、不可燃性氣體 |
周圍溫度 | ℃ | 0~60(不可為結凍狀態) |
使用壓力範圍 | kPa | -91.8~0 |
保證耐壓力 | MPa | 0.5 |
孔口尺寸 | - | M5×0.8 |
過濾器平均孔徑 | μm | 37 |
過濾面積 | mm2 | 19 |
適用CONVUM噴嘴口徑 | mm | 1.0以下 |
最大鎖緊扭矩 | N・m | 0.24 |
重量 | g | 1 |
商品類型 | 小型 | 過濾度 | 37μm | 用途 | 真空線 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類(IN側) | M | 配管螺牙No.(IN側) | M5 |
超小型真空用管路過濾器 VFL-M5的型號VFL-M5頁面。
記載關於型號VFL-M5之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策