(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

真空用管路過濾器 VFL系列

真空用管路過濾器 VFL系列

可配置於真空配管的真空過濾器。
【特長】
・小型、輕量、精巧的型號。
・可直接配置於配管,節省空間且輕量。
・推入式接頭可輕鬆拆卸,外殼透明可確認髒污!
・內建φ4、φ6推入式接頭。軟管安裝、拆卸輕鬆。
・可從外部直接確認濾心髒污的程度。
・VFL系列為真空專用管路過濾器。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

真空用管路過濾器 VFL系列的規格

真空用管路過濾器 VFL系列 示意圖

真空用管路過濾器 VFL系列 示意圖

【特長】

  • 小型、節省空間的管路型。
  • 內建推入式接頭。
  • 適用軟管外徑φ4(外徑4mm)、φ6(外徑6mm)、φ8(外徑8mm)、φ10(外徑10mm)。
  • 可輕鬆裝卸軟管。
  • 維修很容易。
  • 外殼透明,可從外部確認濾芯髒汙的情況。

規格

 

(單位:mm)

 

VFL-44 尺寸圖

VFL-44 尺寸圖

VFL-66 尺寸圖

VFL-66 尺寸圖

 

(單位:mm)

 

VFL-88 尺寸圖

VFL-88 尺寸圖

VFL-1010 尺寸圖

VFL-1010 尺寸圖

注意事項

  • ※ 僅在真空迴路時使用。
  • ※ 為了保護在粉塵環境下的真空機器,務必在真空產線上使用。
型號
VFL-44
VFL-66
VFL-88
VFL-1010
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(公制尺寸)
13天~ φ4
3天~ φ6
3天~ φ8
3天~ φ10
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(公制尺寸)

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 小型 過濾度 15μm 用途 真空線
接續種類(IN側) 快速配管(公制尺寸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767