(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
<CC02、CC12>
・脈衝序列輸入型驅動器用之附接頭導線
・馬達、電源、訊號用各線非整組隨附,而是可以選購
・馬達用的產品中,亦備有可用於電纜線會反覆彎折拉伸之處的可動電纜線
・電源、訊號用是採用屏蔽電纜線
・從電纜線兩端有伸出屏蔽接地線以方便接地
<LC5>
・導線型接続電纜線的接頭已進行壓接,方便與接頭連接式馬達相接
・已進行接頭壓接,省去捆組的手續(接頭連接式之組件中,隨附0.6m的連接電纜線)
<LC09>
・為接頭已壓接的導線型連接電纜線,用於與內建編碼器和定位功能的驅動器相接(若購買附定位功能內建型編碼器之組件時,則隨附0.6m的連接電纜線)
型號 |
---|
CC02D005-2 |
CC02D010-2 |
CC02D015-2 |
CC02D020-2 |
CC12D005-2 |
CC12D010-2 |
CC12D015-2 |
CC12D020-2 |
LC09A-006 |
LC5N06B |
LC5N10B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線長度 (m) | 電纜線種類 | 電纜線特性 | 適用馬達用 | 內容 | 適用產品 | 連接處 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 0.5 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-電源部 | ||
16天~ | 1 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-電源部 | ||
16天~ | 1.5 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-電源部 | ||
16天~ | 2 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-電源部 | ||
16天~ | 0.5 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-訊號部 | ||
16天~ | 1 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-訊號部 | ||
16天~ | 1.5 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-訊號部 | ||
4天~ | 2 | - | - | - | - | CRK、CMK系統 | 電路-訊號部 | ||
11天~ | 0.6 | 連接 | 附連結器 | - | 編碼器連接用 | - | 電路-馬達 | ||
4天~ | 0.6 | - | - | PK544,PK546 | - | - | - | ||
25天~ | 1 | - | - | PK544,PK546 | - | - | - |
Loading...
商品類型 | 電纜線 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策