(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

馬達電纜線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CC010VAF
CC020VAF
CC030VAF
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線長度
(m)
15天~ 1
3天~ 2
3天~ 3

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電纜線 電磁制動器 電纜線種類 連接
電纜線特性 標準 適用馬達用 AR 電源 AC電源
連接處 馬達-電路

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767