(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

NORD-LOCK 墊圈 254SMO(寬幅)

NORD-LOCK 墊圈 254SMO(寬幅)

與一般的不鏽鋼相比,有優異的耐孔蝕性、耐腐蝕性。跟一般尺寸相比外徑更寬的類型。
【特長】
・254 SMO(R)是高品質的沃斯田鐵系不鏽鋼(EN 1.4547),與其他大多數的沃斯田鐵系不鏽鋼相比,機械強度和耐鏽性都很優異。
・此材質的鉻、鎳、鉬、氮含量高,故具有耐孔蝕和耐縫隙腐蝕的特性。
・NORD-LOCK 254 SMO(R)墊圈是為了無法使用EN 1.4404製不鏽鋼墊圈的高氯化物環境、鹽水溶液/環境,所特別設計的墊圈。

(i)請注意

  • 此商品以2片1組方式販售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Nord-Lock 墊圈 254SMO(寬幅)尺寸圖1

-354
-NL8spss-254
φi±0.1mm
NL3/8"ss-254
-NL39ss-254
φi±0.2mm

Nord-Lock 墊圈 254SMO(寬幅)尺寸圖2

NL3ss-254
-NL1"spss-254
φo±0.2mm
NL27ss-254
-NL39ss-254
φo±0.3mm

Nord-Lock 墊圈 254SMO(寬幅)尺寸圖3

NL3ss-254
-NL39ss-254
T±0.25mm

規格表

螺栓尺寸
公制 英制
產品
型號
φi
[mm]
φo
[mm]
厚度T
[mm]
每100組的
概算重量[kg)
一箱數量
[組]
M3.5#6NL3.5spss-2543.99.02.20.07200
M4#8NL4spss-2544.49.02.20.07200
M5#10NL5spss-2545.410.82.20.11200
M6-NL6spss-2546.513.52.00.16200
1/4"NLl/4"spss-2547.213.52.20.15200
M85/16"NL8spss-2548.716.62.20.22200
3/8"NL3/8"spss-25410.321.02.20.38200
M10-NL10spss-25410.721.02.20.37200
M12-NL12spss-25413.025.43.20.83100
1/2"NL1/2"spss-25413.525.43.20.80100
M149/16"NL14spss-25415.230.73.21.13100
M165/8"NL16spss-25417.030.73.21.13100
M18-NL18spss-25419.534.53.21.56100
3/4"NL3/4"spss-25420.039.03.22.14100
M20-NL20spss-25421.439.03.21.98100
M227/8"NL22spss-25423.442.03.22.4450
M24-NL24spss-25425.348.54.54.4750
M27-NL27spss-25428.448.55.85.3425
型號
NL6SPSS-254
NL8SPSS-254
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M)
4天~ 6
4天~ 8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類(用途) 防鬆脫 型式 防鬆脫墊圈 材質 不鏽鋼
表面處理 材質 不銹鋼 254SMO 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767