(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

墊圈 Delta Protekt

墊圈 Delta Protekt

與台灣三住既有產品相比,販售尺寸大幅增加!請務必確認系列產品。

(i)請注意

  • 此商品以2片1組方式販售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NORD-LOCK 墊圈 Delta Protekt 尺寸圖 相關圖像

注意!厚度6.6 mm的NL36sp之厚度公差為+0.0 / -0.5 mm)。

產品規格

全體淬火 EN 1.7182
・Delta Protekt® 鋅片塗層

規格表

螺栓尺寸產品
型號
φ1
[mm]
φ0
[mm]
厚度 T
[mm]
每100組的
概算重量[kg]
一箱數量
[組]
每公尺 英吋
M3#5NL33.47.01.80.03200
M3.5#6NL3.53.97.61.80.04200
M4#8NL44.47.61.80.04200
M5#10NL55.49.01.80.05200
M6-NL66.510.81.80.07200
-1/4"NL1/4"7.211.52.50.08200
M85/16"NL88.713.52.50.15200
-3/8"NL3/8"10.316.62.50.23200
M10-NL1010.716.62.50.22200
M117/16"NL1111.418.52.50.29200
M12-NL1213.019.52.50.29200
-1/2"NL1/2"13.519.52.50.27200
M149/16"NL1415.223.03.40.56100
M165/8"NL1617.025.43.40.67100
M18-NL1819.529.03.40.89100
-3/4"NL3/4"20.030.73.41.05100
M20-NL2021.430.73.40.93100
M227/8"NL2223.434.53.41.25100
M24-NL2425.339.03.41.74100
M27-NL2728.442.05.83.1450
M301 1/8"NL3031.447.05.84.1050
M331 1/4"NL3334.448.55.83.8925
M361 3/8"NL3637.455.05.85.4925
M391 1/2"NL3940.458.55.85.8925
M42-NL4243.263.05.87.9725
M451 3/4"NL4546.270.07.010.2025
M48-NL4849.675.07.012.0025
M522"NL5253.680.07.013.0025
M562 1/4"NL5659.185.07.013.5010
M60-NL6063.190.07.015.2010
M642 1/8"NL6467.195.07.016.7010
M68-NL6871.1100.09.528.201
M72-NL7275.1105.09.530.701
M763"NL7679.1110.09.533.301
M803 1/8"NL8083.1115.09.536.001
M85-NL8588.1120.09.537.801
M90-NL9092.4130.09.547.701
M95-NL9597.4135.09.549.801
M1004"NL100103.4145.09.558.901
M105-NL105108.4150.09.561.301
M110-NL110113.4155.09.563.501
M115-NL115118.4165.09.575.301
M120-NL120123.4170.09.577.901
M125-NL125128.4173.09.576.601
M1305"NL130133.4178.09.579.201

 

型號
NL1/2
NL1/4
NL3
NL3/4
NL3/8
NL3.5
NL4
NL5
NL6
NL8
NL10
NL11
NL12
NL14
NL16
NL18
NL20
NL22
NL24
NL27
NL30
NL36
NL39
NL42
NL45
NL48
NL52
NL56
NL60
NL64
NL68
NL72
NL76
NL85
NL90
NL95
NL105
NL110
NL115
NL120
NL125
NL130
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
6天~ -1/22.5
6天~ -1/42.5
4天~ 3-1.8
6天~ -3/43.4
6天~ -3/82.5
6天~ 3.5-1.8
4天~ 4-1.8
4天~ 5-1.8
4天~ 6-1.8
4天~ 8-2.5
4天~ 10-2.5
4天~ 11-2.5
4天~ 12-2.5
4天~ 14-3.4
4天~ 16-3.4
4天~ 18-3.4
4天~ 20-3.4
4天~ 22-3.4
4天~ 24-3.4
4天~ 27-5.8
7天~ 30-5.8
6天~ 36-6.6
8天~ 39-6.6
6天~ 42-6.6
6天~ 45-7
6天~ 48-7
6天~ 52-7
6天~ 56-7
6天~ 60-7
10天~ 64-7
6天~ 68-9.5
10天~ 72-9.5
6天~ 76-9.5
6天~ 85-9.5
6天~ 90-9.5
6天~ 95-9.5
6天~ 105-9.5
6天~ 110-9.5
6天~ 115-9.5
6天~ 120-9.5
6天~ 125-9.5
6天~ 130-9.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類(用途) 防鬆脫 型式 防鬆脫墊圈 材質
材質 鋼 相當於S25C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767