(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速密封系列 尼龍線圈管專用型 連結器

快速密封系列 尼龍線圈管專用型 連結器

連結器為接頭本體、螺帽、套筒3件式。尼龍線圈軟管專用接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
S1/4-M1/4
S3/8-M3/8
S3/16-M1/8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 最小內徑 有效截面積 適用尼龍線圈軟管型號
4天~ 1/45.422.0S1/4
4天~ 3/88.250.0S3/8
6天~ 1/83.48.5S3/16

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺絲⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 連結器(外牙) 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767