(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速密封系列 黃銅螺帽【包裝數為1~20】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
N1/2
N1/4
N1/8
N3/8
N3/16
N4
N5/8
N5/16
N6
N8
N10
N12
N16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
規格 適用軟管外徑
(inch)
螺距
(mm)

包裝數為20

4天~ M1712.7英制尺寸1/21

包裝數為20

4天~ M106.35英制尺寸1/41

包裝數為20

6天~ M63.18英制尺寸1/80.75

包裝數為20

4天~ M149.53英制尺寸3/81

包裝數為20

6天~ M84.76英制尺寸3/160.75
8天~ M84公制尺寸-0.75
8天~ M2215.88英制尺寸5/81

包裝數為20

6天~ M127.94英制尺寸5/161
4天~ M106公制尺寸-1
4天~ M128公制尺寸-1

包裝數為20

4天~ M1510公制尺寸-1

包裝數為20

6天~ M1712公制尺寸-1

包裝數為20

6天~ M2216公制尺寸-1

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 相關零件 相關零件 形狀・種類 黃銅螺帽 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 M

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767