(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

快速密封系列 嵌入裝置型(黃銅規格) 旋轉螺帽母端連結器 (公制尺寸)

快速密封系列 嵌入裝置型(黃銅規格) 旋轉螺帽母端連結器 (公制尺寸)

黃銅規格的旋轉螺帽母端連結器(公制尺寸)為接頭本體、螺帽、套筒3件式。

【特長】
・螺牙拴入式。
・接頭本體、螺帽、套筒3件式。
・可發揮強力的密封性能。
・接頭本體與嵌入裝置為一體成形。
・負壓性能優異。
・僅連結器進行密封加工。
・不須包覆密封膠帶。
・符合JIS B 8381-1995(空壓用軟管接頭)規格品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SC4N4X2-PF1/8
SC4N6X4-PF1/4
SC4N6X4-PF1/8
SC4N8X6-PF1/4
SC4N10X7.5-PF1/4
SC4N10X7.5-PF3/8
SC4N10X8-PF1/4
SC4N10X8-PF3/8
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
最小內徑 d2 有效截面積
4天~ 1/8420.91.0
4天~ 1/4642.75.5
6天~ 1/8642.75.0
4天~ 1/4864.717.0
6天~ 1/4107.56.219.0
4天~ 3/8107.56.219.0
4天~ 1/41086.719.0
6天~ 3/81086.734.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺絲⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 旋轉螺帽母端連結器 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 G

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767