(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JUNRON複合軟管(內層含氟聚合物軟管)JUNRON UP1

JUNRON複合軟管(內層含氟聚合物軟管)JUNRON UP1

【特長】
・2層構造提升了含氟聚合物軟管所無法獲得的柔軟性、抗扭結性、耐磨耗性。
・由於內層使用了含氟聚合物,對藥液具有優異的撥水性。
・透過一體成形,層與層之間完全地黏著在一起。
・UP1具有防止配管時扭轉的專用接頭US2。
【用途】
・塗裝設備用軟管、齒科設備用軟管、半導體製造設備用軟管、溶劑輸送用軟管、油壓・空壓設備用軟管、黏著性流體輸送用軟管、集中潤滑設備用軟管、分析設備用軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

・標準顏色:乳白
・材質:內層(含氟聚合物)、外層(優力膠)
・使用流體:空氣/油/水、有機溶劑等(※1)
・使用溫度範圍:內層(-20~+70℃)、外層(0~+70℃)

※1 內層、外層的耐有機溶劑性,請參閱性質性能資訊、測試資訊。表格以外的溶劑、藥液請勿作為流體使用。

規格表

JUNRON複合軟管(內層含氟聚合物軟管)JUNRON UP1 規格表

性質性能資訊、測試資訊

JUNRON®複合軟管各溫度最高使用壓力的計算方法

JUNRON複合軟管的各溫度破壞壓力補正係數圖表

JUNRON複合軟管(內層含氟聚合物軟管)JUNRON UP1 相關圖像

[某溫度下的破壞壓力]=[23℃時的破壞壓力(參閱圖表)]×[圖表中的補正係數]

・使用壓力為空氣:請使用各溫度破壞壓力之1/4以下。另外,使用液體為流體時,突波壓請控制在最高使用壓力以下。

JUNRON®複合軟管的耐有機溶劑性

種類內層外層
烴類
甲苯
二甲苯
己烷
鹵素化合物二氯甲烷×
三氯乙烯×
酯類醋酸乙酯
醋酸正丁酯×
醋酸戊醇-
酒精甲醇
乙醇
丙醇
乙二醇類
丙酮
丁酮
甲基異丁基酮
乙醚四氫呋喃×
其他
海水

◎不變  ○耐實用  △緩慢侵蝕  ×受侵蝕

注意、禁止事項

請勿用於溶劑、藥液會飛散的地方。

型號
UP1-0425-20
UP1-0425-100
UP1-0640-20
UP1-0640-100
UP1-0850-20
UP1-0850-100
UP1-1065-20
UP1-1065-100
UP1-1280-20
UP1-1280-100
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)
8天~ 42.512~3~420
10天~ 42.512~3~4100
8天~ 6420~4~620
10天~ 6420~4~6100
8天~ 8523~5~820
10天~ 8523~5~8100
8天~ 106.532~7~1020
10天~ 106.532~7~10100
10天~ 12840~8~1520
10天~ 12840~8~15100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 氟樹脂
使用流體 水 / 空氣 / 一般動作油 使用環境 標準 / 耐水性 / 耐油性 / 耐藥品性 顏色 乳白
材質 氟素樹脂 內層氟樹脂聚合物 使用溫度範圍(空氣)(℃) -20::70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引