(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON複合軟管(內層含氟聚合物軟管)JUNRON AP1

JUNRON複合軟管(內層含氟聚合物軟管)JUNRON AP1

【特長】
・2層構造提升了含氟聚合物軟管所無法獲得的柔軟性、抗扭結性、耐磨耗性。
・由於內層使用了含氟聚合物,對藥液具有優異的撥水性。
・透過一體成形,層與層之間完全地黏著在一起。
・UP1具有防止配管時扭轉的專用接頭US2。
【用途】
・塗裝設備用軟管、齒科設備用軟管、半導體製造設備用軟管、溶劑輸送用軟管、油壓・空壓設備用軟管、黏著性流體輸送用軟管、集中潤滑設備用軟管、分析設備用軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

零件編號軟管尺寸
外徑×內徑
O.D (mm)×I.D (mm)
破壞壓力
23℃
(MPa)
最高使用壓力
23℃
(MPa)
最小彎曲半徑
(mm)
標準條長
(m)
AP1-04254×2.58.0<2.01520、100
AP1-06406×47.2<1.82020、100
AP1-08608×65.6<1.43520、100
AP1-108010×84.0<1.05020、100
型號
AP1-0425-20
AP1-0425-100
AP1-0640-20
AP1-0640-100
AP1-0860-20
AP1-0860-100
AP1-1080-20
AP1-1080-100
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)
8天~ 42.515~3~420
49天~ 42.515~3~4100
10天~ 6420~4~620
8天~ 6420~4~6100
10天~ 8635~6~820
10天~ 8635~6~8100
8天~ 10850~8~1020
10天~ 10850~8~10100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 氟樹脂
使用流體 水 / 空氣 / 一般動作油 使用環境 標準 / 耐噴濺 / 耐水性 / 耐油性 / 耐藥品性 顏色 乳白
材質 氟素樹脂 內層氟樹脂聚合物 使用溫度範圍(空氣)(℃) -20::70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767