(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JUNRON UFL(低摩擦優力膠軟管)

JUNRON UFL(低摩擦優力膠軟管)

【特長】
・透過軟管表面的皮紋實現低摩擦化,提升了滑動性
・軟管表面無沾黏,在高密度(省空間)配管上的作業性優異
・由於線架的可動,可減少磨耗、異常聲響
・基本特性(柔軟性、機械強度、低溶出性、低滲出性)與JUNRON UF(優力膠軟管)相同
【用途】
・滑動部等可動部用管線
・線架內的管線
・省空間高密度管線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

零件編號軟管尺寸
外徑×內徑
O.D (mm)×I.D (mm)
破壞壓力
23℃
(MPa)
最高使用壓力
23℃
(MPa)
最小彎曲半徑
(mm)
標準條長
(m)
25L-044×2.52.7<0.61020、100
25L-066×42.3<0.61420、100
25L-088×52.7<0.61620、100
25L-1010×6.52.4<0.62220、100
25L-1212×82.3<0.62820、100

標準顏色:黑、藍、乳白

自來水通水時會因殘留的氯造成影響。

型號
25L-04-B-20
25L-04-B-100
25L-04-BK-20
25L-04-BK-100
25L-04-W-20
25L-04-W-100
25L-06-B-20
25L-06-B-100
25L-06-BK-20
25L-06-BK-100
25L-06-W-20
25L-06-W-100
25L-08-B-20
25L-08-B-100
25L-08-BK-20
25L-08-BK-100
25L-08-W-20
25L-08-W-100
25L-10-B-20
25L-10-B-100
25L-10-BK-20
25L-10-BK-100
25L-10-W-20
25L-10-W-100
25L-12-B-20
25L-12-B-100
25L-12-BK-20
25L-12-BK-100
25L-12-W-20
25L-12-W-100
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)
10天~ 42.5藍色10~3~420
10天~ 42.5藍色10~3~4100
8天~ 42.510~3~420
10天~ 42.510~3~4100
10天~ 42.5乳白10~3~420
10天~ 42.5乳白10~3~4100
8天~ 64藍色14~4~620
28天~ 64藍色14~4~6100
8天~ 6414~4~620
10天~ 6414~4~6100
8天~ 64乳白14~4~620
10天~ 64乳白14~4~6100
8天~ 85藍色16~5~820
10天~ 85藍色16~5~8100
8天~ 8516~5~820
28天~ 8516~5~8100
10天~ 85乳白16~5~820
10天~ 85乳白16~5~8100
10天~ 106.5藍色22~7~1020
10天~ 106.5藍色22~7~10100
8天~ 106.522~7~1020
10天~ 106.522~7~10100
8天~ 106.5乳白22~7~1020
10天~ 106.5乳白22~7~10100
10天~ 128藍色28~8~1520
10天~ 128藍色28~8~15100
10天~ 12828~8~1520
10天~ 12828~8~15100
10天~ 128乳白28~8~1520
10天~ 128乳白28~8~15100

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 水 / 空氣 使用環境 標準 / 耐熱性 / 耐磨損性 / 耐寒性 材質 優力膠 優力膠
使用溫度範圍(空氣)(℃) -20::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767