(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JUNRON UF(優力膠微管)

JUNRON UF(優力膠微管)

【特長】
・機械強度,尤其是耐磨耗性優異
・耐熱、耐寒性優異
・柔軟且具有高反彈性
・無有毒物質溶出之虞
・彎曲半徑小且作業性優異
【用途】
・空壓設備用軟管
・流體元件用軟管
・化學工廠用空壓軟管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準顏色:透明

樹脂無負荷連續使用溫度:−41~+80℃

規格表

JUNRON Uf(優力膠微管) 規格表

自來水通水時會因殘留的氯造成影響。

性質性能資訊、測試資訊

JUNRON®US、UF、UFL、UH、UE、UC的各溫度最高使用壓力的計算方法

JUNRON軟管的各溫度破壞壓力補正係數圖表

JUNRON UF(優力膠微管)相關圖像

[某溫度下的破壞壓力]=[23℃時的破壞壓力(參閱圖表)]×[圖表中的補正係數]

・使用壓力為空氣:使用各溫度破壞壓力之1/4以下,水:請使用各溫度破壞壓力之1/8以下的壓力。

型號
UF-M016-100
UF-M020-100
UF-M025-100
UF-M030-100
UF-M035-100
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】
8天~ 1.60.851以下~2
8天~ 2151以下~2
10天~ 2.51.27~2~3
4天~ 31.57~2~3
10天~ 3.5210~2~4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 水 / 空氣 使用環境 標準 / 耐熱性 / 耐磨損性 / 耐寒性 顏色 透明
材質 優力膠 優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -20::60 標準條長(m) 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767