(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON U(優力膠軟管)JUNRON UF(倒鉤接頭用優力膠軟管)

JUNRON U(優力膠軟管)JUNRON UF(倒鉤接頭用優力膠軟管)

【特長】
・機械強度,尤其是耐壓、耐磨耗性優異。
・耐熱、耐寒性優異。
・樹脂無負荷連續使用溫度−40~+80℃。
・柔軟且具有高反彈性。
・無有毒物質溶出之虞。
・彎曲半徑小,且作業性優異。
・※特別要求耐水性時,請使用JUNRON UF。
【用途】
・空壓設備用軟管。
・流體元件用軟管。
・化學工廠用空壓軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準顏色:藍

規格表

JUNRON U(優力膠軟管)JUNRON UF(倒鉤接頭用優力膠軟管)規格表

性質性能資訊、測試資訊

JUNRON®US、UF、UFL、UH、UE、UC的各溫度最高使用壓力的計算方法

JUNRON軟管的各溫度破壞壓力補正係數圖表

JUNRON U(優力膠軟管)JUNRON UF(倒鉤接頭用優力膠軟管)相關圖像

[某溫度下的破壞壓力]=[23℃時的破壞壓力(參閱圖表)]×[圖表中的補正係數]

・使用壓力為空氣:使用各溫度破壞壓力之1/4以下,水:請使用各溫度破壞壓力之1/8以下的壓力。

注意、禁止事項

  • 倒鉤接頭請購買市售產品。(無法使用JUNRON手持式接觸型接頭)
  • 自來水通水時會因殘留的氯造成影響。
型號
25-03B-20
25-03B-50
25-03B-50-L1
25-03B-50-L2
25-03B-50-L3
25-03B-50-L4
25-03B-50-L5
25-05B-20
25-05B-50
25-06B-20
25-06B-50
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)
長度
(m)
8天~ 3.52~2~420-
4天~ 3.52~2~450-
4天~ 3.52~2~4-1
4天~ 3.52~2~4-2
4天~ 3.52~2~4-3
4天~ 3.52~2~4-4
4天~ 3.52~2~4-5
8天~ 4.52.7~3~520-
8天~ 4.52.7~3~550-
4天~ 63.5~4~620-
8天~ 63.5~4~650-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
裁切服務對應 軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 材質 優力膠 使用流體 水 / 空氣
使用環境 標準 / 耐熱性 / 耐磨損性 / 耐寒性 顏色 藍色 材質 優力膠 優力膠
最小彎曲半徑(mm) 10 使用溫度範圍(空氣)(℃) -20::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767