(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・耐熱、耐寒性特別優異
・對大多數化學藥品、溶劑為非活性
・耐候性優異且不會產生長期變化
・大部分物質皆不易附著,即使附著也可輕鬆去除
・阻燃性
・電氣特性優異
・無有毒物質溶出之虞
【用途】
・耐腐蝕性流體輸送用軟管
・溶劑、藥液輸送用軟管
・黏著性流體輸送用軟管
・食品工廠用軟管
・各種液體輸送用軟管
・需要耐熱、高絕緣、高頻特性的各種設備
零件編號 | 軟管尺寸 外徑×內徑 O.D (mm)×I.D (mm) | 破壞壓力 23℃ (MPa) | 最高使用壓力 23℃ (MPa) | 最小彎曲半徑 (mm) | 標準條長 (m) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF085 | 4×2 | 9.8 | <2.4 | 10 | 20、100 | ||||||||||||
TF145 | 6×4 | 6.8 | <1.6 | 20 | 20、100 | ||||||||||||
TF185 | 8×6 | 4.4 | <1.0 | 40 | 20、100 | ||||||||||||
TF205 | 10×8 | 3.4 | <0.78 | 70 | 20、100 | ||||||||||||
TF225 | 12×10 | 2.9 | <0.68 | 120 | 20、100 | ||||||||||||
TF260 | 16×13 | 3.3 | <0.82 | 140 | 20、100 | ||||||||||||
TF1/8 | 3.18×2.36 | 4.4 | <1.0 | 16 | 20、100 | ||||||||||||
TF1/4 | 6.35×4.57 | 4.4 | <1.0 | 28 | 20、100 | ||||||||||||
TF5/16 | 7.94×5.90 | 4.4 | <1.0 | 40 | 20、100 | ||||||||||||
TF3/8 | 9.53×6.99 | 4.4 | <1.0 | 46 | 20、100 | ||||||||||||
TF1/2 | 12.70×9.56 | 4.4 | <1.0 | 75 | 20、100 |
零件編號 | 軟管尺寸 外徑×內徑 O.D (mm)×I.D (mm) | 標準條長 (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF010 | 0.9×0.4 | 100 | ||||||
TF020 | 1.0×0.5 | 100 | ||||||
TF030 | 1.25×0.65 | 100 | ||||||
TF040 | 1.4×0.8 | 100 | ||||||
TF050 | 1.8×1.0 | 100 | ||||||
TF060 | 2.0×1.2 | 100 | ||||||
TF070 | 2.3×1.5 | 100 | ||||||
TF080 | 2.6×1.8 | 100 | ||||||
TF090 | 2.9×2.1 | 100 | ||||||
TF100 | 3.2×2.4 | 100 | ||||||
TF110 | 3.6×2.8 | 100 | ||||||
TF120 | 4.2×3.2 | 100 | ||||||
TF130 | 4.6×3.6 | 100 | ||||||
TF140 | 5.0×4.0 | 50 |
零件編號 | 軟管尺寸 外徑×內徑 O.D (mm)×I.D (mm) | 標準條長 (m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF150 | 5.5×4.5 | 50 | ||||||
TF160 | 6.0×5.0 | 50 | ||||||
TF165 | 7.0×5.0 | 50 | ||||||
TF170 | 6.5×5.5 | 50 | ||||||
TF180 | 7.0×6.0 | 50 | ||||||
TF190 | 8.0×7.0 | 50 | ||||||
TF200 | 9.0×8.0 | 10 | ||||||
TF210 | 10.0×9.0 | 10 | ||||||
TF215 | 11.0×9.0 | 10 | ||||||
TF220 | 11.0×10.0 | 10 | ||||||
TF230 | 12.0×11.0 | 10 | ||||||
TF235 | 13.0×11.0 | 10 | ||||||
TF240 | 13.0×12.0 | 10 | ||||||
TF245 | 14.0×12.0 | 10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軟管外徑 (φ) | 軟管內徑 (φ) | 最小彎曲半徑 (mm) | 內徑【區別】 | 外徑【區別】 | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 1 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 2 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 3 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 4 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 5 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 6 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 7 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 8 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 9 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 10 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 20 | ||
4天~ | 6 | 4 | 20 | ~4 | ~6 | 30 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 1 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 2 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 3 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 4 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 5 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 6 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 7 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 8 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 9 | ||
4天~ | 8 | 6 | 40 | ~6 | ~8 | 10 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 1 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 2 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 3 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 4 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 5 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 6 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 7 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 8 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 9 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 10 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 20 | ||
4天~ | 12 | 10 | 120 | ~10 | ~15 | 30 |
Loading...
型式 | 直型 | 裁切服務對應 | 有 | 材質 | 氟樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
使用流體 | 水 / 空氣 / 藥品 / 一般動作油 | 使用環境 | 標準 / 耐腐食 / 靜電 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐油性 / 耐寒性 / 耐候性 / 耐藥品性 | 材質 氟素樹脂 | 氟聚合物 |
使用溫度範圍(空氣)(℃) | -65::150 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策