(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JUNRON防噴濺軟管(點焊設備用)SP4(雙層防噴濺)

JUNRON防噴濺軟管(點焊設備用)SP4(雙層防噴濺)

【特長】
・將阻燃性特殊樹脂重疊而成的雙軟管,此特殊樹脂可防火花
・富含柔軟性,耐水性優異
【用途】
・點焊機器人、夾持治具的水、空氣管線用軟管
・空壓設備用軟管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

零件編號內層軟管
外徑×內徑
O.D (mm)×I.D (mm)
外層厚度
(mm)
破壞壓力
23℃
(MPa)
最高使用壓力
23℃
(MPa)
最小彎曲半徑
(mm)
標準條長
(m)
SP4-066×414.7<1.11520、100
SP4-088×613.5<0.882820、100
SP4-1010×7.513.5<0.883520、100
SP4-1212×913.5<0.884520、100
型號
SP4-06-B-20
SP4-06-B-100
SP4-06-BK-20
SP4-06-BK-100
SP4-06-G-100
SP4-06-LB-100
SP4-06-LG-100
SP4-06-LR-100
SP4-06-R-20
SP4-06-R-100
SP4-06-W-20
SP4-06-W-100
SP4-06-Y-100
SP4-08-B-20
SP4-08-B-100
SP4-08-BK-20
SP4-08-BK-100
SP4-08-G-20
SP4-08-G-100
SP4-08-LB-100
SP4-08-LG-100
SP4-08-LR-100
SP4-08-R-20
SP4-08-R-100
SP4-08-W-20
SP4-08-W-100
SP4-08-Y-100
SP4-10-B-20
SP4-10-B-100
SP4-10-BK-20
SP4-10-BK-100
SP4-10-G-20
SP4-10-G-100
SP4-10-LB-100
SP4-10-LG-100
SP4-10-LR-100
SP4-10-R-20
SP4-10-R-100
SP4-10-W-20
SP4-10-W-100
SP4-10-Y-100
SP4-12-B-20
SP4-12-B-100
SP4-12-BK-20
SP4-12-BK-100
SP4-12-G-20
SP4-12-G-100
SP4-12-LB-100
SP4-12-LG-100
SP4-12-LR-100
SP4-12-R-20
SP4-12-R-100
SP4-12-W-20
SP4-12-W-100
SP4-12-Y-100
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)
10天~ 64藍色15~4~620
4天~ 64藍色15~4~6100
10天~ 6415~4~620
10天~ 6415~4~6100
10天~ 6415~4~6100
10天~ 64[其他] 淡米色15~4~6100
10天~ 64[其他] 淡綠色15~4~6100
10天~ 64[其他] 淡紅色15~4~6100
10天~ 6415~4~620
10天~ 6415~4~6100
10天~ 6415~4~620
10天~ 6415~4~6100
10天~ 64黃色15~4~6100
10天~ 86藍色28~6~820
20天~ 86藍色28~6~8100
10天~ 8628~6~820
10天~ 8628~6~8100
10天~ 8628~6~820
10天~ 8628~6~8100
10天~ 86[其他] 淡米色28~6~8100
10天~ 86[其他] 淡綠色28~6~8100
10天~ 86[其他] 淡紅色28~6~8100
10天~ 8628~6~820
10天~ 8628~6~8100
10天~ 8628~6~820
10天~ 8628~6~8100
10天~ 86黃色28~6~8100
10天~ 107.5藍色35~8~1020
10天~ 107.5藍色35~8~10100
10天~ 107.535~8~1020
10天~ 107.535~8~10100
10天~ 107.535~8~1020
10天~ 107.535~8~10100
10天~ 107.5[其他] 淡米色35~8~10100
10天~ 107.5[其他] 淡綠色35~8~10100
10天~ 107.5[其他] 淡紅色35~8~10100
10天~ 107.535~8~1020
10天~ 107.535~8~10100
10天~ 107.535~8~1020
10天~ 107.535~8~10100
10天~ 107.5黃色35~8~10100
10天~ 129藍色45~9~1520
10天~ 129藍色45~9~15100
10天~ 12945~9~1520
65天~ 12945~9~15100
10天~ 12945~9~1520
10天~ 12945~9~15100
10天~ 129[其他] 淡米色45~9~15100
10天~ 129[其他] 淡綠色45~9~15100
10天~ 129[其他] 淡紅色45~9~15100
10天~ 12945~9~1520
10天~ 12945~9~15100
10天~ 12945~9~1520
10天~ 12945~9~15100
10天~ 129黃色45~9~15100
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑
(φ)
軟管內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 標準條長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 使用流體 水 / 空氣
使用環境 標準 / 耐水性 / 耐候性 使用溫度範圍(空氣)(℃) -20::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引