(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON插入型接頭 套筒

JUNRON插入型接頭 套筒

【特長】
・優力膠軟管專用接頭,僅須將軟管與套筒插入筍節部即可使用
・小型且輕量,因此不佔配管空間
・經鍍鎳處理,因此無須擔心生鏽問題
【用途】
・優力膠軟管用
・一般空氣壓、水壓配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BS-04
BS-06
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(φ)
8天~ 4
4天~ 6

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 套筒

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767