(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應馬達 WORLDK系列 平行軸GE-S減速機

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
5GE3S
5GE3.6S
5GE5S
5GE6S
5GE7.5S
5GE9S
5GE12.5S
5GE15S
5GE18S
5GE25S
5GE36S
5GE50S
5GE60S
5GE75S
5GE90S
5GE100S
5GE120S
5GE150S
5GE180S
型號數量折扣標準
出貨日
減速比
11天~ 3
11天~ 3.6
11天~ 5
4天~ 6
11天~ 7.5
11天~ 9
11天~ 12.5
11天~ 15
11天~ 18
11天~ 25
4天~ 36
4天~ 50
11天~ 60
11天~ 75
11天~ 90
11天~ 100
11天~ 120
11天~ 150
11天~ 180

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 減速機單體 方形法蘭尺寸 A(mm) 90 環境 標準
齒輪頭的種類 平行軸 電磁制動器・離合器 軸端形狀 GE切齒

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767