(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應馬達 K系列 附平行軸減速機

感應馬達 K系列 附平行軸減速機

感應馬達 K系列 平行軸減速機。
【特長】
・最適合輸送機之驅動等,往單一方向連續運轉的用途。
・僅需接上電容器後連接電源,便能簡單地運轉。(為三相馬達時,則無需電容器)。
・備有適用各種安全規格的產品。
・與減速機組合後,便能減低至目標速度或增加扭矩。
・能於安裝角尺寸80mm、90mm的馬達,組合直交軸減速機(中空軸型、實心軸型)。
・有助於節省空間。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
0GN3K
0GN3.6K
0GN5K
0GN6K
0GN7.5K
0GN9K
0GN12.5K
0GN15K
0GN18K
0GN25K
0GN30K
0GN36K
0GN50K
0GN60K
0GN75K
0GN90K
0GN100K
0GN120K
0GN150K
0GN180K
2GN3K
2GN3.6K
2GN5K
2GN6K
2GN7.5K
2GN9K
2GN12.5K
2GN15K
2GN18K
2GN25K
2GN30K
2GN36K
2GN50K
2GN60K
2GN75K
2GN90K
2GN100K
2GN120K
2GN150K
2GN180K
3GN3K
3GN3.6K
3GN5K
3GN6K
3GN7.5K
3GN9K
3GN12.5K
3GN15K
3GN18K
3GN25K
3GN30K
3GN36K
3GN50K
3GN60K
3GN75K
3GN90K
3GN100K
3GN120K
3GN150K
3GN180K
型號數量折扣標準
出貨日
方形法蘭尺寸 A
(mm)
減速比
4天~ 423
11天~ 423.6
4天~ 425
4天~ 426
4天~ 427.5
4天~ 429
4天~ 4212.5
4天~ 4215
4天~ 4218
4天~ 4225
4天~ 4230
4天~ 4236
4天~ 4250
4天~ 4260
4天~ 4275
4天~ 4290
4天~ 42100
4天~ 42120
4天~ 42150
4天~ 42180
4天~ 603
4天~ 603.6
4天~ 605
4天~ 606
4天~ 607.5
4天~ 609
4天~ 6012.5
4天~ 6015
4天~ 6018
4天~ 6025
4天~ 6030
4天~ 6036
4天~ 6050
4天~ 6060
4天~ 6075
4天~ 6090
4天~ 60100
4天~ 60120
4天~ 60150
4天~ 60180
4天~ 703
4天~ 703.6
4天~ 705
4天~ 706
4天~ 707.5
4天~ 709
4天~ 7012.5
4天~ 7015
4天~ 7018
4天~ 7025
4天~ 7030
4天~ 7036
4天~ 7050
4天~ 7060
4天~ 7075
4天~ 7090
4天~ 70100
4天~ 70120
4天~ 70150
4天~ 70180

Loading...

基本資訊

型式 減速機單體 環境 標準 齒輪頭的種類 平行軸
電磁制動器・離合器 軸端形狀 GN切齒

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767