(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SR 齒條

SR 齒條

備有豐富的模數、長度等,價格範圍合理的齒條齒輪。
【特長】
・S45C材質、KHK4級,價格範圍等性質通用性高的齒條齒輪。
・小原齒輪(KHK)的齒條齒輪於MISUMI VONA追加工後提供。
・依照畫面左側的規格、尺寸項目,指定希望的尺寸。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

備有豐富的模數,且價格低廉,應用性廣泛

齒條 SR外觀

齒條 SR外觀

齒條 SR R1尺寸圖

齒條 SR R1尺寸圖

規格

精度等級KHK R 001 4級
齒型全齒深齒
壓力角20°
材料S45C
熱處理
齒面硬度(95HRB以下)
表面處理染黑
齒面加工切削
切齒基準面底面
追加工不可
型錄記號模數有效齒數形狀全長
A
齒寬
B
高度
C
嚙合高度
D
容許彎曲強度
(kgf)
容許齒面強度
(kgf)
質量
(kg)
  SR0.5-100 0.562R110151211.524.44.040.046
  SR0.8-100 0.838R1101812.311.562.511.00.073
  SR1-100 129R19810121197.718.00.085
  SR1-300 194R130310121197.718.00.26
  SR1-500 1159R150510121197.718.00.44
  SR1.5-100 1.520R1101152018.522042.90.22
  SR1.5-300 1.562R1303152018.522042.90.66
  SR1.5-500 1.5105R1505152018.522042.91.10
  SR2-100 214R19820252339179.00.35
  SR2-300 246R130320252339179.01.09
  SR2-500 279R150520252339179.01.82
  SR2.5-100 2.511R1100253027.56111270.54
  SR2.5-300 2.537R1303253027.56111271.64
  SR2.5-500 2.563R1505253027.56111272.73
  SR3-100 39R11013035328791860.76
  SR3-300 330R13033035328791862.28
  SR3-500 352R15053035328791863.81
  SR4-100 46R19840454115603391.26
  SR4-500 439R150540454115603396.50
  SR5-110 55R110850504524405401.91
  SR5-500 531R150550504524405408.92
  SR6-110 64R111160605435207892.82
  SR6-500 625R1505606054352078912.80
  SR8-130 83R1123757567451010604.85
  SR10-160 103R1155908070677016407.67

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。
型號
SR0.5-100
SR0.8-100
SR1-100
SR1-300
SR1-500
SR1.5-100
SR1.5-300
SR1.5-500
SR2-100
SR2-300
SR2-500
SR2.5-100
SR2.5-300
SR2.5-500
SR3-100
SR3-300
SR3-500
SR4-100
SR4-500
SR5-110
SR5-500
SR6-110
SR6-500
SR8-130
SR10-160
型號數量折扣標準
出貨日
模數 全長
(mm)
有效齒數
(齒)
齒寬
(mm)
高度
(mm)
長度(公稱)
4天~ 0.510162512100
4天~ 0.810138812.3100
4天~ 198291012100
4天~ 1303941012300
4天~ 15051591012500
4天~ 1.5101201520100
4天~ 1.5303621520300
4天~ 1.55051051520500
4天~ 298142025100
4天~ 2303462025300
4天~ 2505792025500
4天~ 2.5100112530100
4天~ 2.5303372530300
4天~ 2.5505632530500
4天~ 310193035100
4天~ 3303303035300
4天~ 3505523035500
5天~ 49864045100
4天~ 4505394045500
5天~ 510855050110
5天~ 5505315050500
5天~ 611146060110
5天~ 6505256060500
5天~ 812337575130
5天~ 1015539080160

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒種 標準 形狀 齒條(固定尺寸) 材質 一般鋼鐵材
熱處理 齒研 表面處理 染黑處理
兩端面加工 精度等級(KHK規格) KHK R 001-4級 材料 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767