(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
MC901材質、KHK5級,食品機械也可使用的蝸桿。
【特長】
・輕巧防滑的MC尼龍製蝸輪。
・無潤滑也可使用,最適合食品機械。
・無表面處理。
・齒面加工為切削。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
PG1-50R1J12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
H1尺寸圖
H1T尺寸圖
H1K尺寸圖
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | KHK W 002 5級 | 表面處理 | 無 |
齒輪基準截面 | 齒直角 | 齒面加工 | 切削 |
齒型 | 全齒深齒 | 切齒基準面 | 孔 |
材料 | MC901 | 追加工 | 可 |
熱處理 | 無 |
本產品精度等級相當於表記精度
型錄記號 | 減速比 | 齒直角 模數 | 齒直角 壓力角 | 齒數 | 搭配條數 | 螺旋角 | 螺旋 方向 | 形狀 | 孔徑 A | 軸轂徑 B | 基準圓直徑 C | 喉徑 D | 齒尖圓直徑 D' | 齒寬 E | 軸轂長度 | 全長 G | 組裝距離 J | 鍵槽 寬度 | 鍵槽 深度 | 螺牙孔 尺寸 | 螺牙孔位置 L | 容許彎曲強度 (kgf・m) | 背隙 下限 (mm) | 背隙 上限 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1-20R1 | 20 | 1 | 20° | 20 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 16 | 20.04 | 22 | 23 | 10 | 20 | 18 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.0058 | |||||
●PG1-20R1J6 | 20 | 1 | 20° | 20 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 6 | 16 | 20.04 | 22 | 23 | 10 | 20 | 18 | M4 | 5 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.0056 | |||
PG1-20R2 | 10 | 1 | 20° | 20 | 2 | 7°11′ | R | H1 | 6 | 16 | 20.16 | 22 | 23 | 10 | 20 | 18 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.0058 | |||||
●PG1-20R2J6 | 10 | 1 | 20° | 20 | 2 | 7°11′ | R | H1T | 6 | 16 | 20.16 | 22 | 23 | 10 | 20 | 18 | M4 | 5 | 0.06 | 0 | 0.28 | 0.0056 | |||
PG1-30R1 | 30 | 1 | 20° | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 6 | 20 | 30.06 | 32 | 33 | 10 | 20 | 23 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0.012 | |||||
●PG1-30R1J6 | 30 | 1 | 20° | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 6 | 20 | 30.06 | 32 | 33 | 10 | 20 | 23 | M4 | 5 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0.012 | |||
●PG1-30R1J8 | 30 | 1 | 20° | 30 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 8 | 20 | 30.06 | 32 | 33 | 10 | 20 | 23 | M5 | 5 | 0.1 | 0 | 0.28 | 0.011 | |||
PG1-40R1 | 40 | 1 | 20° | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 26 | 40.08 | 42 | 43 | 10 | 20 | 28 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0.021 | |||||
●PG1-40R1J8 | 40 | 1 | 20° | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 8 | 26 | 40.08 | 42 | 43 | 10 | 20 | 28 | M5 | 5 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0.020 | |||
●PG1-40R1J10 | 40 | 1 | 20° | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 10 | 26 | 40.08 | 42 | 43 | 10 | 20 | 28 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0.019 | |
●PG1-40R1J12 | 40 | 1 | 20° | 40 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 12 | 26 | 40.08 | 42 | 43 | 10 | 20 | 28 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.15 | 0 | 0.28 | 0.019 | |
PG1-50R1 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1 | 8 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.031 | |||||
●PG1-50R1J8 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1T | 8 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | M5 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.031 | |||
●PG1-50R1J10 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 10 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.030 | |
●PG1-50R1J12 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 12 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.029 | |
●PG1-50R1J14 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 14 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.028 | |
●PG1-50R1J15 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 15 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.027 | |
●PG1-50R1J16 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 16 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.027 | |
●PG1-50R1J17 | 50 | 1 | 20° | 50 | 1 | 3°35′ | R | H1K | 17 | 30 | 50.1 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.28 | 0.026 | |
PG1.5-20R1 | 20 | 1.5 | 20° | 20 | 1 | 3°26′ | R | H1 | 8 | 22 | 30.05 | 33 | 34.5 | 12 | 22 | 27.5 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.014 | |||||
●PG1.5-20R1J8 | 20 | 1.5 | 20° | 20 | 1 | 3°26′ | R | H1T | 8 | 22 | 30.05 | 33 | 34.5 | 12 | 22 | 27.5 | M5 | 5 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.014 | |||
●PG1.5-20R1J10 | 20 | 1.5 | 20° | 20 | 1 | 3°26′ | R | H1K | 10 | 22 | 30.05 | 33 | 34.5 | 12 | 22 | 27.5 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.013 | |
PG1.5-20R2 | 10 | 1.5 | 20° | 20 | 2 | 6°54′ | R | H1 | 8 | 22 | 30.22 | 33 | 34.5 | 12 | 22 | 27.5 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.014 | |||||
●PG1.5-20R2J8 | 10 | 1.5 | 20° | 20 | 2 | 6°54′ | R | H1T | 8 | 22 | 30.22 | 33 | 34.5 | 12 | 22 | 27.5 | M5 | 5 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.014 | |||
●PG1.5-20R2J10 | 10 | 1.5 | 20° | 20 | 2 | 6°54′ | R | H1K | 10 | 22 | 30.22 | 33 | 34.5 | 12 | 22 | 27.5 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.17 | 0 | 0.3 | 0.013 | |
PG2-20R1 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1 | 10 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.046 | |||||
●PG2-20R1J10 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1K | 10 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 4 | 1.8 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.045 | |
●PG2-20R1J12 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1K | 12 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 4 | 1.8 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.043 | |
●PG2-20R1J14 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1K | 14 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.041 | |
●PG2-20R1J15 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1K | 15 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.040 | |
●PG2-20R1J16 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1K | 16 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.040 | |
●PG2-20R1J17 | 20 | 2 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°42′ | R | H1K | 17 | 33 | 40.08 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.038 | |
PG2-20R2 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1 | 10 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.046 | |||||
●PG2-20R2J10 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1K | 10 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 4 | 1.8 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.045 | |
●PG2-20R2J12 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1K | 12 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 4 | 1.8 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.043 | |
●PG2-20R2J14 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1K | 14 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.041 | |
●PG2-20R2J15 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1K | 15 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.040 | |
●PG2-20R2J16 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1K | 16 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.040 | |
●PG2-20R2J17 | 10 | 2 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°25′ | R | H1K | 17 | 33 | 40.34 | 44 | 46 | 22 | 35 | 35.5 | 5 | 2.3 | M4 | 6.5 | 0.49 | 0 | 0.33 | 0.038 | |
PG2.5-20R1 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1 | 12 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.066 | |||||
●PG2.5-20R1J12 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 12 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.066 | |
●PG2.5-20R1J14 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 14 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.064 | |
●PG2.5-20R1J15 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 15 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.063 | |
●PG2.5-20R1J16 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 16 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.062 | |
●PG2.5-20R1J17 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 17 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.061 | |
●PG2.5-20R1J18 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 18 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 6 | 2.8 | M5 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.059 | |
●PG2.5-20R1J19 | 20 | 2.5 | 20° | 20 | 1 | 3°52′ | R | H1K | 19 | 35 | 50.11 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 6 | 2.8 | M5 | 7 | 0.86 | 0 | 0.36 | 0.058 | |
PG2.5-20R2 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1 | 12 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.066 | |||||
●PG2.5-20R2J12 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 12 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.066 | |
●PG2.5-20R2J14 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 14 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.064 | |
●PG2.5-20R2J15 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 15 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.063 | |
●PG2.5-20R2J16 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 16 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.062 | |
●PG2.5-20R2J17 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 17 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.061 | |
●PG2.5-20R2J18 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 18 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 6 | 2.8 | M5 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.059 | |
●PG2.5-20R2J19 | 10 | 2.5 | 20° | 20 | 2 | 7°46′ | R | H1K | 19 | 35 | 50.46 | 55 | 57.5 | 22 | 36 | 43.5 | 6 | 2.8 | M5 | 7 | 0.87 | 0 | 0.36 | 0.058 | |
PG3-20R1 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1 | 15 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.13 | |||||
●PG3-20R1J15 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 15 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 5 | 2.3 | M4* | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.13 | |
●PG3-20R1J16 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 16 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 5 | 2.3 | M4* | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R1J17 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 17 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 5 | 2.3 | M4* | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R1J18 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 18 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R1J19 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 19 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R1J20 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 20 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R1J22 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 22 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R1J25 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 25 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 8 | 3.3 | M6 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.11 | |
●PG3-20R1J28 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 28 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 8 | 3.3 | M6 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.10 | |
●PG3-20R1J30 | 20 | 3 | 14°30′ | 20 | 1 | 3°55′ | R | H1K | 30 | 50 | 60.14 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 8 | 3.3 | M6 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0.38 | 0.099 | |
PG3-20R2 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1 | 15 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.13 | |||||
●PG3-20R2J15 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 15 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 5 | 2.3 | M4* | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.13 | |
●PG3-20R2J16 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 16 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 5 | 2.3 | M4* | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R2J17 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 17 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 5 | 2.3 | M4* | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R2J18 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 18 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R2J19 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 19 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R2J20 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 20 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R2J22 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 22 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 6 | 2.8 | M5 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.12 | |
●PG3-20R2J25 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 25 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 8 | 3.3 | M6 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.11 | |
●PG3-20R2J28 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 28 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 8 | 3.3 | M6 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.10 | |
●PG3-20R2J30 | 10 | 3 | 14°30′ | 20 | 2 | 7°50′ | R | H1K | 30 | 50 | 60.57 | 66 | 69 | 28 | 43 | 52 | 8 | 3.3 | M6 | 7.5 | 1.41 | 0 | 0.38 | 0.099 |
會同H1、H1T、H1K尺寸圖
型號 |
---|
PG1-50R1J12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 齒數 | 模數 | 條數 | 螺旋角 (°) | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 | 螺牙孔位置 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 12 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 4×1.8 | 5 | 完成品 | M4 |
Loading...
種類 | 齒輪 | 材料 | MC901 | 熱處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
精度等級 | KHK W 002 5級 | 磨齒 | 無 | 螺旋方向 | R |
PG 蝸輪的型號PG1-50R1J12頁面。
記載關於型號PG1-50R1J12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
PG1-20R2J6 |
PG1-30R1 |
PG1-30R1J6 |
PG1-50R1J14 |
PG1-50R1J15 |
PG1-50R1J16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 齒數 | 模數 | 條數 | 螺旋角 (°) | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 | 螺牙孔位置 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°11′ | - | 5 | 完成品 | M4 | ||
5天~ | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | - | 底孔品 | - | ||
8天~ | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | - | 5 | 完成品 | M4 | ||
8天~ | 14 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | 完成品 | M4 | ||
8天~ | 15 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | 完成品 | M4 | ||
8天~ | 16 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | 5×2.3 | 5 | 完成品 | M4 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策