(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
S45C材質、KHK4級,價格範圍等性質通用性高的蝸桿齒輪。
【特長】
・價格低廉並具通用性的一般普及型蝸桿。
・用於交錯軸。
・表面處理為染黑。
・齒面加工為切削(滾壓)。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SW3-R1J19
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
W2尺寸圖
W1尺寸圖
W1T尺寸圖
W1K尺寸圖
W3尺寸圖
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | KHK W 001 4級 | 齒面硬度 | (194HB以下) |
齒輪基準截面 | 齒直角 | 表面處理 | 染黑 (*1) |
齒型 | 全齒深齒 | 齒面加工 | 切削(滾壓) |
材料 | S45C | 切齒基準面 | 孔(H7) |
熱處理 | 無 | 追加工 | 可 |
J系列精度等級相當於表記精度
(*1)J系列產品的追加工部不再進行染黑
型錄記號 | 齒直角 模數 | 齒直角 壓力角 | 條數 | 導程角 | 螺旋 方向 | 形狀 | 孔徑 L | 軸轂徑 M | 基準圓直徑 N | 齒尖圓直徑 O | 齒寬 P | 軸轂長度(右) Q | 軸轂長度(左) Q' | 全長 R | 鍵槽 寬度 | 鍵槽 深度 | 螺牙孔 尺寸 | 螺牙孔位置 S | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW0.5-R1 | 0.5 | 20° | 1 | 2°36′ | R | W2 | 5 | 11 | 12 | (10) | 18 | M3 | 3 | 0.010 | |||||
SW0.5-R2 | 0.5 | 20° | 2 | 5°13′ | R | W2 | 5 | 11 | 12 | (10) | 18 | M3 | 3 | 0.010 | |||||
SW0.8-R1 | 0.8 | 20° | 1 | 3°17′ | R | W2 | 6 | 14 | 15.6 | (18) | 30 | M4 | 5 | 0.029 | |||||
SW0.8-R2 | 0.8 | 20° | 2 | 6°34′ | R | W2 | 6 | 14 | 15.6 | (18) | 30 | M4 | 5 | 0.029 | |||||
SW1-R1 | 1 | 20° | 1 | 3°35′ | R | W2 | 6 | 16 | 18 | (20) | 32 | M4 | 5 | 0.043 | |||||
SW1-R2 | 1 | 20° | 2 | 7°11′ | R | W2 | 6 | 16 | 18 | (20) | 32 | M4 | 5 | 0.043 | |||||
SW1.25-R1 | 1.25 | 20° | 1 | 3°25′ | R | W2 | 8 | 21 | 23.5 | (25) | 37 | M5 | 5 | 0.085 | |||||
SW1.25-R2 | 1.25 | 20° | 2 | 6°50′ | R | W2 | 8 | 21 | 23.5 | (25) | 37 | M5 | 5 | 0.085 | |||||
SW1.5-R1 | 1.5 | 20° | 1 | 3°26′ | R | W1 | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 40 | 0.12 | |||||
●SW1.5-R1J8 | 1.5 | 20° | 1 | 3°26′ | R | W1T | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 40 | M5 | 5 | 0.12 | |||
●SW1.5-R1J10 | 1.5 | 20° | 1 | 3°26′ | R | W1K | 10 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 40 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.11 | |
SW1.5-R2 | 1.5 | 20° | 2 | 6°54′ | R | W1 | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 40 | 0.12 | |||||
●SW1.5-R2J8 | 1.5 | 20° | 2 | 6°54′ | R | W1T | 8 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 40 | M5 | 5 | 0.12 | |||
●SW1.5-R2J10 | 1.5 | 20° | 2 | 6°54′ | R | W1K | 10 | 20 | 25 | 28 | 30 | 10 | 40 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.11 | |
SW2-R1 | 2 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | R | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 0.20 | |||||
●SW2-R1J12 | 2 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | R | W1K | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.20 | |
●SW2-R1J14 | 2 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | R | W1K | 14 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.18 | |
SW2-R2 | 2 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | R | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 0.20 | |||||
●SW2-R2J12 | 2 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | R | W1K | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.20 | |
●SW2-R2J14 | 2 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | R | W1K | 14 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.18 | |
SW2-L1 | 2 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | L | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 0.20 | |||||
●SW2-L1J12 | 2 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | L | W1K | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.20 | |
●SW2-L1J14 | 2 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | L | W1K | 14 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.18 | |
SW2-L2 | 2 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | L | W1 | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 0.20 | |||||
●SW2-L2J12 | 2 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | L | W1K | 12 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 4 | 1.8 | M4 | 7 | 0.20 | |
●SW2-L2J14 | 2 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | L | W1K | 14 | 25 | 31 | 35 | 32 | 14 | 46 | 5 | 2.3 | M4 | 7 | 0.18 | |
SW2.5-R1 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | R | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 0.39 | |||||
●SW2.5-R1J15 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | R | W1K | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.39 | |
●SW2.5-R1J16 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | R | W1K | 16 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.37 | |
●SW2.5-R1J17 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | R | W1K | 17 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.36 | |
SW2.5-R2 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | R | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 0.39 | |||||
●SW2.5-R2J15 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | R | W1K | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.39 | |
●SW2.5-R2J16 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | R | W1K | 16 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.37 | |
●SW2.5-R2J17 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | R | W1K | 17 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.36 | |
SW2.5-L1 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | L | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 0.39 | |||||
●SW2.5-L1J15 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | L | W1K | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.39 | |
●SW2.5-L1J16 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | L | W1K | 16 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.37 | |
●SW2.5-L1J17 | 2.5 | 20° | 1 | 3°52′ | L | W1K | 17 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.36 | |
SW2.5-L2 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | L | W1 | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 0.39 | |||||
●SW2.5-L2J15 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | L | W1K | 15 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.39 | |
●SW2.5-L2J16 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | L | W1K | 16 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.37 | |
●SW2.5-L2J17 | 2.5 | 20° | 2 | 7°46′ | L | W1K | 17 | 30 | 37 | 42 | 45 | 18 | 63 | 5 | 2.3 | M4 | 9 | 0.36 | |
SW3-R1 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | R | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 0.64 | |||||
●SW3-R1J17 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | R | W1K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 5 | 2.3 | M4 | 10 | 0.62 | |
●SW3-R1J18 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | R | W1K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.60 | |
●SW3-R1J19 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | R | W1K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.58 | |
●SW3-R1J20 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | R | W1K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.56 | |
SW3-R2 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | R | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 0.64 | |||||
●SW3-R2J17 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | R | W1K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 5 | 2.3 | M4 | 10 | 0.62 | |
●SW3-R2J18 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | R | W1K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.60 | |
●SW3-R2J19 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | R | W1K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.58 | |
●SW3-R2J20 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | R | W1K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.56 | |
SW3-L1 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | L | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 0.64 | |||||
●SW3-L1J17 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | L | W1K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 5 | 2.3 | M4 | 10 | 0.62 | |
●SW3-L1J18 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | L | W1K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.60 | |
●SW3-L1J19 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | L | W1K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.58 | |
●SW3-L1J20 | 3 | 14°30′ | 1 | 3°55′ | L | W1K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.56 | |
SW3-L2 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | L | W1 | 16 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 0.64 | |||||
●SW3-L2J17 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | L | W1K | 17 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 5 | 2.3 | M4 | 10 | 0.62 | |
●SW3-L2J18 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | L | W1K | 18 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.60 | |
●SW3-L2J19 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | L | W1K | 19 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.58 | |
●SW3-L2J20 | 3 | 14°30′ | 2 | 7°50′ | L | W1K | 20 | 35 | 44 | 50 | 50 | 20 | 70 | 6 | 2.8 | M5 | 10 | 0.56 | |
SW4-R1 | 4 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | R | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | 95 | 1.76 | |||||
SW4-R2 | 4 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | R | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | 95 | 1.76 | |||||
SW4-L1 | 4 | 14°30′ | 1 | 3°42′ | L | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | 95 | 1.76 | |||||
SW4-L2 | 4 | 14°30′ | 2 | 7°25′ | L | W1 | 22 | 50 | 62 | 70 | 70 | 25 | 95 | 1.76 | |||||
SW5-R1 | 5 | 14°30′ | 1 | 4°06′ | R | W3 | 25 | 56 | 70 | 80 | 85 | 20 | 20 | 125 | 2.86 | ||||
SW5-R2 | 5 | 14°30′ | 2 | 8°13′ | R | W3 | 25 | 56 | 70 | 80 | 85 | 20 | 20 | 125 | 2.86 | ||||
SW6-R1 | 6 | 14°30′ | 1 | 4°18′ | R | W3 | 30 | 64 | 80 | 92 | 100 | 25 | 25 | 150 | 4.38 | ||||
SW6-R2 | 6 | 14°30′ | 2 | 8°38′ | R | W3 | 30 | 64 | 80 | 92 | 100 | 25 | 25 | 150 | 4.38 |
搭配W2、W1、W1T、 W1K、 W3的尺寸圖使用
型號 |
---|
SW3-R1J19 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 模數 | 條數 | 導程角 (°) | 螺旋方向 | 鍵槽 (mm) | 蝸桿形狀 | 軸孔規格 | 螺牙孔位置 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 19 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2.8 | W1K | 完成品 | 10 |
Loading...
種類 | 蝸桿 | 材料 | S45C | 熱處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
精度等級 | KHK W 001 4級 | 磨齒 | 無 |
SW 蝸桿的型號SW3-R1J19頁面。
記載關於型號SW3-R1J19之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SW0.8-R2 |
SW1-R1 |
SW1-R2 |
SW3-R1J20 |
SW3-R2 |
SW3-R2J17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 模數 | 條數 | 導程角 (°) | 螺旋方向 | 鍵槽 (mm) | 蝸桿形狀 | 軸孔規格 | 螺牙孔位置 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 6 | 30 | M4 | 0.8 | 2 | 6°34′ | R | - | W2 | 底孔品 | 5 | ||
4天~ | 6 | 32 | M4 | 1 | 1 | 3°35′ | R | - | W2 | 底孔品 | 5 | ||
4天~ | 6 | 32 | M4 | 1 | 2 | 7°11′ | R | - | W2 | 底孔品 | 5 | ||
4天~ | 20 | 50 | M5 | 3 | 1 | 3°55′ | R | 6X2.8 | W1K | 完成品 | 10 | ||
4天~ | 16 | 50 | - | 3 | 2 | 7°50′ | R | - | W1 | 底孔品 | - | ||
8天~ | 17 | 50 | M4 | 3 | 2 | 7°50′ | R | 5X2.3 | W1K | 完成品 | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策