(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿 (型號表)

WORM GEARS KEGDLS

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿

SC440、KHK1級、經調質及高頻淬火,可調整背隙的蝸桿齒輪。
【特長】
・高強度、高精度的雙導程蝸桿。
・以蝸桿基準齒為中心,與蝸輪成套。
・可以透過蝸桿沿軸方向移動來調整背隙。
・沿著軸方向移動,即可得到所需的背隙。
【用途】
・方便用於工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KWGDLS4-R1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

雙導程蝸桿規格

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

雙導程蝸桿系列外觀

共通規格
精度等級KHK W 001 1級齒面硬度50~60HRC
齒輪基準截面軸方向表面處理磨削部以外染黑
齒型全齒深齒齒面加工磨削
齒直角壓力角17°30′磨齒基準面軸(磨削部)
材料SCM440追加工
熱處理調質、齒面高頻淬火  

AGDL雙導程蝸輪

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

H1尺寸圖

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

HB尺寸圖

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

H5尺寸圖

型錄記號減速比公稱軸直角
模數
齒數螺旋角螺旋
方向
形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
喉徑
D
齒尖圓直徑
D'
齒寬
E
軸轂長度
F
全長
G
翼板厚
(H)
緣環徑
(I)
組裝距離
J
容許齒面強度
(kgf・m)
背隙
(mm)
質量
(kg)
  AGDL1.5-20R1 201.5203°26′RH1822303334.5141024  27.50.540±0.0450.10
  AGDL1.5-30R1 301.5303°26′RH11030454849.5141024  351.190±0.0450.22
  AGDL1.5-36R1 361.5363°26′RH11035545758.5141024  39.51.710±0.0450.32
  AGDL1.5-40R1 401.5403°26′RH11235606364.5141024  42.52.10±0.0450.37
  AGDL1.5-50R1 501.5503°26′RH11245757879.5141024  503.220±0.0450.59
  AGDL1.5-60R1 601.5603°26′RH11250909394.5141024  57.54.550±0.0450.83
  AGDL2-20R1 202203°41′RH11233404446181533  35.51.140±0.0450.26
  AGDL2-30R1 302303°41′RH11540606466181533  45.52.530±0.0450.51
  AGDL2-36R1 362363°41′RH11545727678181533  51.53.620±0.0450.73
  AGDL2-40R1 402403°41′RH11545808486181533  55.54.450±0.0450.86
  AGDL2-50R1 502503°41′RH11550100104106181533  65.56.830±0.0451.30
  AGDL2-60R1 602603°41′RH11560120124126181533  75.59.640±0.0451.88
  AGDL2.5-20R1 202.5203°52′RH11540505557.5221537  43.52.050±0.0450.45
  AGDL2.5-30R1 302.5303°52′RH11540758082.5221537  564.540±0.0450.88
  AGDL2.5-36R1 362.5363°52′RH11545909597.5221537  63.56.50±0.0451.25
  AGDL2.5-40R1 402.5403°52′RHB1545100105107.5221537(10)(86)68.57.980±0.0451.14
  AGDL2.5-50R1 502.5503°52′RHB1560125130132.5221537(12)(108)8112.30±0.0451.93
  AGDL2.5-60R1 602.5603°52′RHB1580150155157.5221537(12)(133)93.517.30±0.0452.90
  AGDL3-20R1 203203°54′RH12050606669281745  523.450±0.0450.81
  AGDL3-30R1 303303°54′RH12055909699281745  677.610±0.0451.65
  AGDL3-36R1 363363°54′RH12060108114117281745  7610.90±0.0452.32
  AGDL3-40R1 403403°54′RHB2060120126129281745(14)(106)8213.40±0.0452.19
  AGDL3-50R1 503503°54′RHB2070150156159281745(14)(134)9720.60±0.0453.26
  AGDL3-60R1 603603°54′RHB2080180186189281745(14)(164)112290±0.0454.48
  AGDL3.5-20R1 203.5203°47′RH12055707780.5321850  61.55.140±0.0451.24
  AGDL3.5-30R1 303.5303°47′RH12060105112115.5321850  7911.40±0.0452.51
  AGDL3.5-36R1 363.5363°47′RH12070126133136.5321850  89.516.30±0.0453.61
  AGDL3.5-40R1 403.5403°47′RHB2070140147150.5321850(15)(124)96.5200±0.0453.34
  AGDL3.5-50R1 503.5503°47′RHB2080175182185.5321850(16)(155)11430.60±0.0455.02
  AGDL3.5-60R1 603.5603°47′RHB2090210217220.5321850(16)(189)131.543.30±0.0456.87
  AGDL4-20R1 204203°41′RH12060808892352055  716.920±0.0451.76
  AGDL4-30R1 304303°41′RHB2065120128132352055(17)(99)9115.30±0.0453.01
  AGDL4-36R1 364363°41′RHB2075144152156352055(17)(121)10321.90±0.0454.18
  AGDL4-40R1 404403°41′RHB2075160168172352055(17)(137)11126.90±0.0454.78
  AGDL4-50R1 504503°41′RHB2090200208212352055(17)(177)13141.30±0.0457.07
  AGDL4-60R1 604603°41′RH530120240248252352055(17(200)15158.40±0.04511.5

KWGDL雙導程蝸桿

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

W4尺寸圖

型錄記號公稱軸方向
模數
條數導程角螺旋
方向
形狀孔徑
L
軸轂徑
M
基準圓直徑
N
齒尖圓直徑
O
齒寬
P
軸轂長度
Q
全長
R
基準齒位置
S
最大移動量
Vmax
質量
(kg)
  KWGDL2-R1 213°41′RW4142531353614502280.21
  KWGDL2.5-R1 2.513°52′RW41830374248176529100.37
  KWGDL3-R1 313°54′RW42035445054207432100.61
  KWGDL3.5-R1 3.513°47′RW42444536062238537121.05
  KWGDL4-R1 413°41′RW428506270742610044141.67

KWGDLS附軸雙導程蝸桿

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

W6尺寸圖

型錄記號公稱軸方向
模數
條數導程角螺旋
方向
形狀全長
J
軸長(左)
K
頸長(左)
L
齒寬
M
頸長(右)
N
軸長(右)
O
基準圓直徑
P
齒尖圓直徑
Q
頸徑
R
軸徑
S
基準齒位置
T
最大移動量
Vmax
質量
(kg)
  KWGDLS1.5-R1 1.513°26′RW6190661228186625282126.21760.74
  KWGDLS2-R1 213°41′RW6220751336217531352430.22281.17
  KWGDLS2.5-R1 2.513°52′RW6260851648268537423036.229102.00
  KWGDLS3-R1 313°54′RW630010018542810044503440.232102.95
  KWGDLS3.5-R1 3.513°47′RW633011018623011053604248.237124.72
  KWGDLS4-R1 413°41′RW636012016743012062705056.244147.10

 

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

 

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

何謂雙導程蝸桿齒輪

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

POINT!
設計為沿軸方向移動1mm時,背隙的變化量為0.02mm。

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

調整蝸桿齒輪的背隙一般是採用改變組裝距離的方法,一旦組裝完畢,想要改變組裝距離時,必須將齒輪箱進行大幅度修正。但如果使用雙導程蝸桿齒輪,無須改變齒輪箱的組裝距離即可調整背隙,對操作及維修十分便利。

背隙調整的機制及調整方法

以不同長度製造蝸桿的右齒面導程與左齒面導程,導程長度的差異,就會使齒形形狀的齒厚產生連續變化。(圖1)

此外,蝸輪也配合蝸桿製造左右齒面。由於蝸輪為圓柱齒輪,因此所有的齒具有相同間距(相同齒厚)。
在一定的組裝距離下安裝上述蝸桿與蝸輪,使蝸桿沿軸方向移動時,嚙合部的蝸桿齒厚會改變,而得以調整背隙。

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

KHK雙導程蝸桿軸轂外周部上的箭頭除了表示組合方向,也同時表示調整背隙的方法。由箭頭處向右看時,齒寬的右側齒厚較薄,左側齒厚較厚。因此,當蝸桿向右移動時,實際上嚙合的齒會向左移動,背隙變小。(圖2)

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

請透過影片檢視背隙調整的機制

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿:相關圖像

 

其他對應小原齒輪工業背隙調整的產品

CP錐形平齒輪 CP錐形齒條

 

 

型號
KWGDLS4-R1
型號數量折扣標準
出貨日
種類 孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
材料 熱處理 精度等級 齒數 模數 條數 導程角
(°)
螺旋角
(°)
蝸桿形狀
5天~ 蝸桿56.274SCM440高頻淬火KHK W 001 1級-413°41′-W6

Loading...

  1. 1

基本資訊

磨齒 螺旋方向 R 軸孔規格 底孔品

AGDL・KWGDL・KWGDLS 雙導程蝸桿的型號KWGDLS4-R1頁面。
記載關於型號KWGDLS4-R1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AGDL1.5-20R1
AGDL1.5-30R1
AGDL1.5-36R1
AGDL1.5-40R1
AGDL1.5-50R1
AGDL1.5-60R1
型號數量折扣標準
出貨日
種類 孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
材料 熱處理 精度等級 齒數 模數 條數 導程角
(°)
螺旋角
(°)
蝸桿形狀
5天~ 齒輪814CAC702KHK W 002 1級201.5--3°26′-
5天~ 齒輪1014CAC702KHK W 002 1級301.5--3°26′-
5天~ 齒輪1014CAC702KHK W 002 1級361.5--3°26′-
4天~ 齒輪1214CAC702KHK W 002 1級401.5--3°26′-
5天~ 齒輪1214CAC702KHK W 002 1級501.5--3°26′-
5天~ 齒輪1214CAC702KHK W 002 1級601.5--3°26′-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767