(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
S45C材質、N9級,以45度的螺旋角用於交錯軸的螺旋齒輪。
【特長】
・螺旋齒輪由螺紋方向的組合來決定交錯軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)。
・選定時請注意軸方向及旋轉方向。
・螺旋齒輪的熱門產品。
・可進行齒面高頻淬火的追加工。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SN2-13LJ16
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
S1尺寸圖
S1T尺寸圖
S1K尺寸圖
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | JIS B 1702-1 N9 級 (*1) | 材料 | S45C |
齒輪基準截面 | 齒直角 | 表面處理 | 染黑 |
齒型 | 全齒深齒 | 齒面加工 | 切削 |
齒直角壓力角 | 20° | 切齒基準截面 | 孔(H7) |
螺旋角 | 45° | 追加工 | 可 |
(*1) 舊 JIS B 1702 5級
J系列精度等級相當於表記精度
型錄記號 | 模數 | 齒數 | 螺旋 方向 | 形狀 | 孔徑 A | 軸轂徑 B | 基準圓直徑 C | 齒尖圓直徑 D | 齒寬 E | 軸轂長度 F | 全長 G | 鍵槽 寬度 | 鍵槽 深度 | 螺牙孔 尺寸 | 螺牙孔位置 J | 容許齒面強度 (kgf・m) | 背隙 下限(mm) | 背隙 上限(mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1-13R | 1 | 13 | R | S1 | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | 0.019 | 0.08 | 0.18 | 0.030 | ||||
●SN1-13RJ6 | 1 | 13 | R | S1T | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | M4 | 5 | 0.019 | 0.08 | 0.18 | 0.030 | ||
SN1-13L | 1 | 13 | L | S1 | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | 0.019 | 0.08 | 0.18 | 0.030 | ||||
●SN1-13LJ6 | 1 | 13 | L | S1T | 6 | 15 | 18.38 | 20.38 | 10 | 10 | 20 | M4 | 5 | 0.019 | 0.08 | 0.18 | 0.030 | ||
SN1-15R | 1 | 15 | R | S1 | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | 0.029 | 0.08 | 0.18 | 0.043 | ||||
●SN1-15RJ6 | 1 | 15 | R | S1T | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | M4 | 5 | 0.029 | 0.08 | 0.18 | 0.043 | ||
●SN1-15RJ8 | 1 | 15 | R | S1T | 8 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | M5** | 5 | 0.029 | 0.08 | 0.18 | 0.039 | ||
SN1-15L | 1 | 15 | L | S1 | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | 0.029 | 0.08 | 0.18 | 0.043 | ||||
●SN1-15LJ6 | 1 | 15 | L | S1T | 6 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | M4 | 5 | 0.029 | 0.08 | 0.18 | 0.043 | ||
●SN1-15LJ8 | 1 | 15 | L | S1T | 8 | 18 | 21.21 | 23.21 | 10 | 10 | 20 | M5** | 5 | 0.029 | 0.08 | 0.18 | 0.039 | ||
SN1-20R | 1 | 20 | R | S1 | 8 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.080 | ||||
●SN1-20RJ8 | 1 | 20 | R | S1T | 8 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | M5 | 5 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.079 | ||
●SN1-20RJ10 | 1 | 20 | R | S1K | 10 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.074 |
●SN1-20RJ12 | 1 | 20 | R | S1K | 12 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.068 |
SN1-20L | 1 | 20 | L | S1 | 8 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.080 | ||||
●SN1-20LJ8 | 1 | 20 | L | S1T | 8 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | M5 | 5 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.079 | ||
●SN1-20LJ10 | 1 | 20 | L | S1K | 10 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.074 |
●SN1-20LJ12 | 1 | 20 | L | S1K | 12 | 25 | 28.28 | 30.28 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.068 | 0.08 | 0.18 | 0.068 |
SN1-26R | 1 | 26 | R | S1 | 10 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | ||||
●SN1-26RJ10 | 1 | 26 | R | S1K | 10 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.12 |
●SN1-26RJ12 | 1 | 26 | R | S1K | 12 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.12 |
●SN1-26RJ14 | 1 | 26 | R | S1K | 14 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
●SN1-26RJ15 | 1 | 26 | R | S1K | 15 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
●SN1-26RJ16 | 1 | 26 | R | S1K | 16 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.10 |
●SN1-26RJ17 | 1 | 26 | R | S1K | 17 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.10 |
SN1-26L | 1 | 26 | L | S1 | 10 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | ||||
●SN1-26LJ10 | 1 | 26 | L | S1K | 10 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.12 |
●SN1-26LJ12 | 1 | 26 | L | S1K | 12 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.12 |
●SN1-26LJ14 | 1 | 26 | L | S1K | 14 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
●SN1-26LJ15 | 1 | 26 | L | S1K | 15 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
●SN1-26LJ16 | 1 | 26 | L | S1K | 16 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.10 |
●SN1-26LJ17 | 1 | 26 | L | S1K | 17 | 30 | 36.77 | 38.77 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.10 |
SN1-30R | 1 | 30 | R | S1 | 10 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | ||||
●SN1-30RJ10 | 1 | 30 | R | S1K | 10 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
●SN1-30RJ12 | 1 | 30 | R | S1K | 12 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
●SN1-30RJ14 | 1 | 30 | R | S1K | 14 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
●SN1-30RJ15 | 1 | 30 | R | S1K | 15 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
●SN1-30RJ16 | 1 | 30 | R | S1K | 16 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
●SN1-30RJ17 | 1 | 30 | R | S1K | 17 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
●SN1-30RJ18 | 1 | 30 | R | S1K | 18 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.14 |
●SN1-30RJ19 | 1 | 30 | R | S1K | 19 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.14 |
SN1-30L | 1 | 30 | L | S1 | 10 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | ||||
●SN1-30LJ10 | 1 | 30 | L | S1K | 10 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
●SN1-30LJ12 | 1 | 30 | L | S1K | 12 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
●SN1-30LJ14 | 1 | 30 | L | S1K | 14 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
●SN1-30LJ15 | 1 | 30 | L | S1K | 15 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.16 |
●SN1-30LJ16 | 1 | 30 | L | S1K | 16 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
●SN1-30LJ17 | 1 | 30 | L | S1K | 17 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
●SN1-30LJ18 | 1 | 30 | L | S1K | 18 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.14 |
●SN1-30LJ19 | 1 | 30 | L | S1K | 19 | 35 | 42.43 | 44.43 | 10 | 10 | 20 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.14 |
SN1.5-10R | 1.5 | 10 | R | S1 | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | 0.029 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | ||||
●SN1.5-10RJ8 | 1.5 | 10 | R | S1T | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | M5** | 5 | 0.029 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | ||
SN1.5-10L | 1.5 | 10 | L | S1 | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | 0.029 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | ||||
●SN1.5-10LJ8 | 1.5 | 10 | L | S1T | 8 | 16 | 21.21 | 24.21 | 15 | 10 | 25 | M5** | 5 | 0.029 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | ||
SN1.5-13R | 1.5 | 13 | R | S1 | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 0.063 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | ||||
●SN1.5-13RJ10 | 1.5 | 13 | R | S1K | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.063 | 0.10 | 0.22 | 0.09 |
SN1.5-13L | 1.5 | 13 | L | S1 | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 0.063 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | ||||
●SN1.5-13LJ10 | 1.5 | 13 | L | S1K | 10 | 23 | 27.58 | 30.58 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.063 | 0.10 | 0.22 | 0.09 |
SN1.5-15R | 1.5 | 15 | R | S1 | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 0.095 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | ||||
●SN1.5-15RJ10 | 1.5 | 15 | R | S1K | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.095 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
●SN1.5-15RJ12 | 1.5 | 15 | R | S1K | 12 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.095 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
SN1.5-15L | 1.5 | 15 | L | S1 | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 0.095 | 0.10 | 0.22 | 0.12 | ||||
●SN1.5-15LJ10 | 1.5 | 15 | L | S1K | 10 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.095 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
●SN1.5-15LJ12 | 1.5 | 15 | L | S1K | 12 | 25 | 31.82 | 34.82 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.095 | 0.10 | 0.22 | 0.11 |
SN1.5-20R | 1.5 | 20 | R | S1 | 12 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | ||||
●SN1.5-20RJ12 | 1.5 | 20 | R | S1K | 12 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.20 |
●SN1.5-20RJ14 | 1.5 | 20 | R | S1K | 14 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.19 |
●SN1.5-20RJ15 | 1.5 | 20 | R | S1K | 15 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.18 |
●SN1.5-20RJ16 | 1.5 | 20 | R | S1K | 16 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.18 |
●SN1.5-20RJ17 | 1.5 | 20 | R | S1K | 17 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
SN1.5-20L | 1.5 | 20 | L | S1 | 12 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | ||||
●SN1.5-20LJ12 | 1.5 | 20 | L | S1K | 12 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.20 |
●SN1.5-20LJ14 | 1.5 | 20 | L | S1K | 14 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.19 |
●SN1.5-20LJ15 | 1.5 | 20 | L | S1K | 15 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.18 |
●SN1.5-20LJ16 | 1.5 | 20 | L | S1K | 16 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.18 |
●SN1.5-20LJ17 | 1.5 | 20 | L | S1K | 17 | 30 | 42.43 | 45.43 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
SN1.5-26R | 1.5 | 26 | R | S1 | 12 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | ||||
●SN1.5-26RJ12 | 1.5 | 26 | R | S1K | 12 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.35 |
●SN1.5-26RJ14 | 1.5 | 26 | R | S1K | 14 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.35 |
●SN1.5-26RJ15 | 1.5 | 26 | R | S1K | 15 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.34 |
●SN1.5-26RJ16 | 1.5 | 26 | R | S1K | 16 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.34 |
●SN1.5-26RJ17 | 1.5 | 26 | R | S1K | 17 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.33 |
●SN1.5-26RJ18 | 1.5 | 26 | R | S1K | 18 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.32 |
●SN1.5-26RJ19 | 1.5 | 26 | R | S1K | 19 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.32 |
●SN1.5-26RJ20 | 1.5 | 26 | R | S1K | 20 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.31 |
●SN1.5-26RJ22 | 1.5 | 26 | R | S1K | 22 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.30 |
SN1.5-26L | 1.5 | 26 | L | S1 | 12 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | ||||
●SN1.5-26LJ12 | 1.5 | 26 | L | S1K | 12 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.35 |
●SN1.5-26LJ14 | 1.5 | 26 | L | S1K | 14 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.35 |
●SN1.5-26LJ15 | 1.5 | 26 | L | S1K | 15 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.34 |
●SN1.5-26LJ16 | 1.5 | 26 | L | S1K | 16 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.34 |
●SN1.5-26LJ17 | 1.5 | 26 | L | S1K | 17 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.33 |
●SN1.5-26LJ18 | 1.5 | 26 | L | S1K | 18 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.32 |
●SN1.5-26LJ19 | 1.5 | 26 | L | S1K | 19 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.32 |
●SN1.5-26LJ20 | 1.5 | 26 | L | S1K | 20 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.31 |
●SN1.5-26LJ22 | 1.5 | 26 | L | S1K | 22 | 40 | 55.15 | 58.15 | 15 | 10 | 25 | 6 | 2.8 | M5 | 5 | 0.46 | 0.12 | 0.26 | 0.30 |
SN1.5-30R | 1.5 | 30 | R | S1 | 12 | 45 | 63.64 | 66.64 | 15 | 10 | 25 | 0.69 | 0.12 | 0.26 | 0.48 | ||||
●SN1.5-30RJ12 | 1.5 | 30 | R | S1K | 12 | 45 | 63.64 | 66.64 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1.8 | M4* | 5 | 0.69 | 0.12 | 0.26 | 0.47 |
●SN1.5-30RJ14 | 1.5 | 30 | R | S1K | 14 | 45 | 63.64 | 66.64 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4* | 5 | 0.69 | 0.12 | 0.26 | 0.46 |
●SN1.5-30RJ15 | 1.5 | 30 | R | S1K | 15 | 45 | 63.64 | 66.64 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2.3 | M4* | 5 | 0.69 | 0.12 | 0.26 | 0.46 |
型號 |
---|
SN2-13LJ16 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 | 螺牙方向 | 齒寬 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 B (φ) | 孔徑 A (φ) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 2 | 13 | - | 左 | 20 | 鍵槽孔+攻牙 | 30 | 16 | M4 | 7.5 | 完成品 |
Loading...
材質 | 一般鋼鐵材 | 熱處理 | 無 | 齒研 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 齒輪形狀 | B形 | 孔徑公差 | H7 |
金屬系材質 | S45C | 螺旋角(°) | 45 | 精度等級 | N9級 |
鍵槽(mm) | 無 |
SN 螺旋齒輪(螺旋齒輪)的型號SN2-13LJ16頁面。
記載關於型號SN2-13LJ16之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SN1-13RJ6 |
SN1-15L |
SN1-15LJ6 |
SN2-13LJ17 |
SN2-13R |
SN2-15L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 | 螺牙方向 | 齒寬 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 B (φ) | 孔徑 A (φ) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | 13 | 6 | 右 | 10 | 圓孔+攻牙 | 15 | 6 | M4 | 5 | 完成品 | ||
5天~ | 1 | 15 | 6 | 左 | 10 | 圓孔 | 18 | 6 | - | - | 底孔品 | ||
8天~ | 1 | 15 | 6 | 左 | 10 | 圓孔+攻牙 | 18 | 6 | M4 | 5 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 13 | - | 左 | 20 | 鍵槽孔+攻牙 | 30 | 17 | M4 | 7.5 | 完成品 | ||
19天~ | 2 | 13 | 12 | 右 | 20 | 圓孔 | 30 | 12 | - | - | 底孔品 | ||
4天~ | 2 | 15 | 12 | 左 | 20 | 圓孔 | 35 | 12 | - | - | 底孔品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策