(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SN 螺旋齒輪(螺旋齒輪) (型號表)

GEARS SN

SN 螺旋齒輪(螺旋齒輪)

S45C材質、N9級,以45度的螺旋角用於交錯軸的螺旋齒輪。
【特長】
・螺旋齒輪由螺紋方向的組合來決定交錯軸(R&R、L&L)、平行軸(R&L)。
・選定時請注意軸方向及旋轉方向。
・螺旋齒輪的熱門產品。
・可進行齒面高頻淬火的追加工。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SN2.5-15LJ18

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺旋齒輪規格

S1尺寸圖

S1尺寸圖

S1T尺寸圖

S1T尺寸圖

S1K尺寸圖

S1K尺寸圖

共通規格
精度等級JIS B 1702-1 N9 級 (*1)材料S45C
齒輪基準截面齒直角表面處理染黑
齒型全齒深齒齒面加工切削
齒直角壓力角20°切齒基準截面孔(H7)
螺旋角45°追加工

(*1) 舊 JIS B 1702 5級

J系列精度等級相當於表記精度

 
型錄記號模數齒數螺旋
方向
形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
齒尖圓直徑
D
齒寬
E
軸轂長度
F
全長
G
鍵槽
寬度
鍵槽
深度
螺牙孔
尺寸
螺牙孔位置
J
容許齒面強度
(kgf・m)
背隙
下限(mm)
背隙
上限(mm)
質量
(kg)
  SN1-13R 113RS161518.3820.38101020    0.0190.080.180.030
 ●SN1-13RJ6 113RS1T61518.3820.38101020  M450.0190.080.180.030
  SN1-13L 113LS161518.3820.38101020    0.0190.080.180.030
 ●SN1-13LJ6 113LS1T61518.3820.38101020  M450.0190.080.180.030
  SN1-15R 115RS161821.2123.21101020    0.0290.080.180.043
 ●SN1-15RJ6 115RS1T61821.2123.21101020  M450.0290.080.180.043
 ●SN1-15RJ8 115RS1T81821.2123.21101020  M5**50.0290.080.180.039
  SN1-15L 115LS161821.2123.21101020    0.0290.080.180.043
 ●SN1-15LJ6 115LS1T61821.2123.21101020  M450.0290.080.180.043
 ●SN1-15LJ8 115LS1T81821.2123.21101020  M5**50.0290.080.180.039
  SN1-20R 120RS182528.2830.28101020    0.0680.080.180.080
 ●SN1-20RJ8 120RS1T82528.2830.28101020  M550.0680.080.180.079
 ●SN1-20RJ10 120RS1K102528.2830.2810102041.8M450.0680.080.180.074
 ●SN1-20RJ12 120RS1K122528.2830.2810102041.8M450.0680.080.180.068
  SN1-20L 120LS182528.2830.28101020    0.0680.080.180.080
 ●SN1-20LJ8 120LS1T82528.2830.28101020  M550.0680.080.180.079
 ●SN1-20LJ10 120LS1K102528.2830.2810102041.8M450.0680.080.180.074
 ●SN1-20LJ12 120LS1K122528.2830.2810102041.8M450.0680.080.180.068
  SN1-26R 126RS1103036.7738.77101020    0.140.100.220.13
 ●SN1-26RJ10 126RS1K103036.7738.7710102041.8M450.140.100.220.12
 ●SN1-26RJ12 126RS1K123036.7738.7710102041.8M450.140.100.220.12
 ●SN1-26RJ14 126RS1K143036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.11
 ●SN1-26RJ15 126RS1K153036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.11
 ●SN1-26RJ16 126RS1K163036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.10
 ●SN1-26RJ17 126RS1K173036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.10
  SN1-26L 126LS1103036.7738.77101020    0.140.100.220.13
 ●SN1-26LJ10 126LS1K103036.7738.7710102041.8M450.140.100.220.12
 ●SN1-26LJ12 126LS1K123036.7738.7710102041.8M450.140.100.220.12
 ●SN1-26LJ14 126LS1K143036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.11
 ●SN1-26LJ15 126LS1K153036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.11
 ●SN1-26LJ16 126LS1K163036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.10
 ●SN1-26LJ17 126LS1K173036.7738.7710102052.3M450.140.100.220.10
  SN1-30R 130RS1103542.4344.43101020    0.220.100.220.17
 ●SN1-30RJ10 130RS1K103542.4344.4310102041.8M450.220.100.220.17
 ●SN1-30RJ12 130RS1K123542.4344.4310102041.8M450.220.100.220.17
 ●SN1-30RJ14 130RS1K143542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.16
 ●SN1-30RJ15 130RS1K153542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.16
 ●SN1-30RJ16 130RS1K163542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.15
 ●SN1-30RJ17 130RS1K173542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.15
 ●SN1-30RJ18 130RS1K183542.4344.4310102062.8M550.220.100.220.14
 ●SN1-30RJ19 130RS1K193542.4344.4310102062.8M550.220.100.220.14
  SN1-30L 130LS1103542.4344.43101020    0.220.100.220.17
 ●SN1-30LJ10 130LS1K103542.4344.4310102041.8M450.220.100.220.17
 ●SN1-30LJ12 130LS1K123542.4344.4310102041.8M450.220.100.220.17
 ●SN1-30LJ14 130LS1K143542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.16
 ●SN1-30LJ15 130LS1K153542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.16
 ●SN1-30LJ16 130LS1K163542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.15
 ●SN1-30LJ17 130LS1K173542.4344.4310102052.3M450.220.100.220.15
 ●SN1-30LJ18 130LS1K183542.4344.4310102062.8M550.220.100.220.14
 ●SN1-30LJ19 130LS1K193542.4344.4310102062.8M550.220.100.220.14
  SN1.5-10R 1.510RS181621.2124.21151025    0.0290.080.200.05
 ●SN1.5-10RJ8 1.510RS1T81621.2124.21151025  M5**50.0290.080.200.05
  SN1.5-10L 1.510LS181621.2124.21151025    0.0290.080.200.05
 ●SN1.5-10LJ8 1.510LS1T81621.2124.21151025  M5**50.0290.080.200.05
  SN1.5-13R 1.513RS1102327.5830.58151025    0.0630.100.220.09
 ●SN1.5-13RJ10 1.513RS1K102327.5830.5815102541.8M450.0630.100.220.09
  SN1.5-13L 1.513LS1102327.5830.58151025    0.0630.100.220.09
 ●SN1.5-13LJ10 1.513LS1K102327.5830.5815102541.8M450.0630.100.220.09
  SN1.5-15R 1.515RS1102531.8234.82151025    0.0950.100.220.12
 ●SN1.5-15RJ10 1.515RS1K102531.8234.8215102541.8M450.0950.100.220.11
 ●SN1.5-15RJ12 1.515RS1K122531.8234.8215102541.8M450.0950.100.220.11
  SN1.5-15L 1.515LS1102531.8234.82151025    0.0950.100.220.12
 ●SN1.5-15LJ10 1.515LS1K102531.8234.8215102541.8M450.0950.100.220.11
 ●SN1.5-15LJ12 1.515LS1K122531.8234.8215102541.8M450.0950.100.220.11
  SN1.5-20R 1.520RS1123042.4345.43151025    0.220.100.220.20
 ●SN1.5-20RJ12 1.520RS1K123042.4345.4315102541.8M450.220.100.220.20
 ●SN1.5-20RJ14 1.520RS1K143042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.19
 ●SN1.5-20RJ15 1.520RS1K153042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.18
 ●SN1.5-20RJ16 1.520RS1K163042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.18
 ●SN1.5-20RJ17 1.520RS1K173042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.17
  SN1.5-20L 1.520LS1123042.4345.43151025    0.220.100.220.20
 ●SN1.5-20LJ12 1.520LS1K123042.4345.4315102541.8M450.220.100.220.20
 ●SN1.5-20LJ14 1.520LS1K143042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.19
 ●SN1.5-20LJ15 1.520LS1K153042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.18
 ●SN1.5-20LJ16 1.520LS1K163042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.18
 ●SN1.5-20LJ17 1.520LS1K173042.4345.4315102552.3M450.220.100.220.17
  SN1.5-26R 1.526RS1124055.1558.15151025    0.460.120.260.36
 ●SN1.5-26RJ12 1.526RS1K124055.1558.1515102541.8M450.460.120.260.35
 ●SN1.5-26RJ14 1.526RS1K144055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.35
 ●SN1.5-26RJ15 1.526RS1K154055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.34
 ●SN1.5-26RJ16 1.526RS1K164055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.34
 ●SN1.5-26RJ17 1.526RS1K174055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.33
 ●SN1.5-26RJ18 1.526RS1K184055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.32
 ●SN1.5-26RJ19 1.526RS1K194055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.32
 ●SN1.5-26RJ20 1.526RS1K204055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.31
 ●SN1.5-26RJ22 1.526RS1K224055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.30
  SN1.5-26L 1.526LS1124055.1558.15151025    0.460.120.260.36
 ●SN1.5-26LJ12 1.526LS1K124055.1558.1515102541.8M450.460.120.260.35
 ●SN1.5-26LJ14 1.526LS1K144055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.35
 ●SN1.5-26LJ15 1.526LS1K154055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.34
 ●SN1.5-26LJ16 1.526LS1K164055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.34
 ●SN1.5-26LJ17 1.526LS1K174055.1558.1515102552.3M450.460.120.260.33
 ●SN1.5-26LJ18 1.526LS1K184055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.32
 ●SN1.5-26LJ19 1.526LS1K194055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.32
 ●SN1.5-26LJ20 1.526LS1K204055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.31
 ●SN1.5-26LJ22 1.526LS1K224055.1558.1515102562.8M550.460.120.260.30
  SN1.5-30R 1.530RS1124563.6466.64151025    0.690.120.260.48
 ●SN1.5-30RJ12 1.530RS1K124563.6466.6415102541.8M4*50.690.120.260.47
 ●SN1.5-30RJ14 1.530RS1K144563.6466.6415102552.3M4*50.690.120.260.46
 ●SN1.5-30RJ15 1.530RS1K154563.6466.6415102552.3M4*50.690.120.260.46

使用範例

使用方法・使用範例

  • 一般工業用。

產品注意事項

產品特性注意事項

  1. 1.以相同材料的螺旋齒輪搭配使用時,可能會發生磨耗或卡模,因此建議與其他材料搭配組合。
  2. 2.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。詳情請確認注意事項。
  3. 3.表中的背隙是將同型號齒輪依理論值搭配組裝時的法線方向背隙。
  4. 4.用於交錯軸(螺旋齒輪)時,採用相同螺紋方向(右旋與右旋或左旋與左旋)的組合;用於平行軸(斜齒齒輪)時,則採用不同螺紋方向(右旋與左旋)的組合。
  5. 5.孔徑在Φ4(直徑4mm)以下的孔徑公差為H8。孔徑Φ5(直徑5mm)或Φ6(直徑6mm)且孔長(全長)為孔徑3倍以上者同樣是H8。

追加工注意事項

  1. 1.對螺旋齒輪進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.請避免進行縮小齒寬的加工,以免影響齒輪精度及強度。

J系列注意事項

  1. 1.螺牙孔長的部分產品施有沉頭孔加工,而且孔徑為H7,孔、鍵、攻牙加工後,不再進行染黑。
  2. 2.鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.S1T形狀採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,務必同時使用定位銷。
型號
SN2.5-15LJ18
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑 螺牙方向 齒寬 軸孔形狀 軸轂徑 B
(φ)
孔徑 A
(φ)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
8天~ 2.515-22鍵槽孔+攻牙4018M58完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 熱處理 齒研
表面處理 染黑處理 齒輪形狀 B形 孔徑公差 H7
金屬系材質 S45C 螺旋角(°) 45 精度等級 N9級
鍵槽(mm)

SN 螺旋齒輪(螺旋齒輪)的型號SN2.5-15LJ18頁面。
記載關於型號SN2.5-15LJ18之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SN1-13RJ6
SN1-15L
SN1-15LJ6
SN2.5-15LJ19
SN2.5-15LJ20
SN2.5-15LJ22
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑 螺牙方向 齒寬 軸孔形狀 軸轂徑 B
(φ)
孔徑 A
(φ)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
4天~ 113610圓孔+攻牙156M45完成品
5天~ 115610圓孔186--底孔品
8天~ 115610圓孔+攻牙186M45完成品
8天~ 2.515-22鍵槽孔+攻牙4019M58完成品
8天~ 2.515-22鍵槽孔+攻牙4020M58完成品
8天~ 2.515-22鍵槽孔+攻牙4022M58完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767