(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SCM415材質、JIS4級、全面浸碳淬火,為KHK最強的傘形齒輪。
【特長】
・材質SCM415、全面浸碳淬火,精度為JISB1704 4級的完成彎齒傘形齒輪。
・高強度,軸孔完成型在購入後可即刻組裝。
・F形狀搭配安裝用法蘭,可進行追加工。
・無須追加工即可使用的完成品。
・具優異的強度、耐磨耗性。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及農用機具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MBSB5-2030L
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
B4尺寸圖
BK尺寸圖
B7尺寸圖
BT尺寸圖
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | JIS B 1704:1978 4級 | 齒面硬度 | 50~60HRC |
齒型 | Gleason | 表面處理 | 無 |
壓力角 | 20° | 齒面加工 | 切削 |
螺旋角 | 35° | 切齒基準面 | 孔(H7) |
材料 | SCM415 | 追加工 | 不可 |
熱處理 | 全面浸碳淬火 |
型錄記號 | 齒數比 | 模數 | 齒數 | 螺旋方向 | 形狀 | 孔徑 A | 軸轂徑 B | 基準圓直徑 C | 齒尖圓直徑 D | 組裝距離 E | 全長 F | 齒尖距離 G | 軸轂長度 H | 孔長 I | 齒寬 J | 配重面徑 K | 鍵槽寬度 | 鍵槽深度 | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔位置 L | 容許彎曲強度 (kgf・m) | 容許齒面強度 (kgf・m) | 背隙下限 (mm) | 背隙上限 (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSA2-3020R | 1.5 | 2 | 30 | R | B4 | 20 | 40 | 60 | 61.36 | 40 | 26.8 | 21.02 | 14 | 23 | 11 | 37.56 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7 | 3.51 | 3.91 | 0.06 | 0.16 | 0.26 |
MBSB2-3020R | 1.5 | 2 | 30 | R | B4 | 22 | 40 | 60 | 61.36 | 40 | 26.8 | 21.02 | 14 | 23 | 11 | 37.56 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7 | 3.51 | 3.91 | 0.06 | 0.16 | 0.24 |
MBSA2-2030L | 1.5 | 2 | 20 | L | BK | 15 | 35 | 40 | 43.49 | 45 | 24.96 | 16.16 | 13.33 | 23 | 11 | 24.34 | 5 | 2.3 | 2-M4 | 6.5 | 2.39 | 2.61 | 0.06 | 0.16 | 0.14 |
MBSB2-2030L | 1.5 | 2 | 20 | L | BK | 18 | 35 | 40 | 43.49 | 45 | 24.96 | 16.16 | 13.33 | 23 | 11 | 24.34 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 6.5 | 2.39 | 2.61 | 0.06 | 0.16 | 0.13 |
MBSA2.5-3020R | 1.5 | 2.5 | 30 | R | B4 | 22 | 48 | 75 | 76.74 | 50 | 33.6 | 26.31 | 18 | 30 | 14 | 48.01 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 6.93 | 7.84 | 0.07 | 0.17 | 0.52 |
MBSB2.5-3020R | 1.5 | 2.5 | 30 | R | B4 | 25 | 48 | 75 | 76.74 | 50 | 33.6 | 26.31 | 18 | 30 | 14 | 48.01 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 9 | 6.93 | 7.84 | 0.07 | 0.17 | 0.49 |
MBSA2.5-2030L | 1.5 | 2.5 | 20 | L | BK | 18 | 43 | 50 | 54.43 | 55 | 30.08 | 18.98 | 15.17 | 28 | 14 | 31.02 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7.5 | 4.73 | 5.22 | 0.07 | 0.17 | 0.26 |
MBSB2.5-2030L | 1.5 | 2.5 | 20 | L | BK | 20 | 43 | 50 | 54.43 | 55 | 30.08 | 18.98 | 15.17 | 28 | 14 | 31.02 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7.5 | 4.73 | 5.22 | 0.07 | 0.17 | 0.25 |
MBSA3-3020R | 1.5 | 3 | 30 | R | B4 | 25 | 60 | 90 | 92.21 | 60 | 40.34 | 31.66 | 21 | 36 | 17 | 57.14 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 12.1 | 13.8 | 0.08 | 0.18 | 0.96 |
MBSB3-3020R | 1.5 | 3 | 30 | R | B4 | 30 | 60 | 90 | 92.21 | 60 | 40.34 | 31.66 | 21 | 36 | 17 | 57.14 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 12.1 | 13.8 | 0.08 | 0.18 | 0.90 |
MBSA3-2030L | 1.5 | 3 | 20 | L | BK | 22 | 53 | 60 | 65.58 | 65 | 35.17 | 21.86 | 17.67 | 32.5 | 17 | 36.2 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 8.23 | 9.19 | 0.08 | 0.18 | 0.46 |
MBSB3-2030L | 1.5 | 3 | 20 | L | BK | 25 | 53 | 60 | 65.58 | 65 | 35.17 | 21.86 | 17.67 | 32.5 | 17 | 36.2 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 9 | 8.23 | 9.19 | 0.08 | 0.18 | 0.43 |
MBSA4-3020R | 1.5 | 4 | 30 | R | B4 | 35 | 75 | 120 | 122.91 | 70 | 43.99 | 32.18 | 21 | 39 | 23 | 76.72 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 10 | 28.9 | 33.5 | 0.12 | 0.27 | 1.77 |
MBSB4-3020R | 1.5 | 4 | 30 | R | B4 | 40 | 75 | 120 | 122.91 | 70 | 43.99 | 32.18 | 21 | 39 | 23 | 76.72 | 12 | 3.3 | 2-M8 | 10 | 28.9 | 33.5 | 0.12 | 0.27 | 1.68 |
MBSA4-2030L | 1.5 | 4 | 20 | L | BK | 30 | 70 | 80 | 87.34 | 85 | 45.53 | 27.45 | 21.67 | 42 | 23 | 48.07 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 19.7 | 22.3 | 0.12 | 0.27 | 1.03 |
MBSB4-2030L | 1.5 | 4 | 20 | L | BK | 35 | 70 | 80 | 87.34 | 85 | 45.53 | 27.45 | 21.67 | 42 | 23 | 48.07 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 19.7 | 22.3 | 0.12 | 0.27 | 0.95 |
MBSA5-3020R | 1.5 | 5 | 30 | R | B7 | 80 | 150 | 70 | 35.53 | 23.8 | 31 | 28 | 97.36 | 6-M10 | 110 | 55.4 | 64.9 | 0.14 | 0.34 | 2.80 | |||||
MBSA5-2030L | 1.5 | 5 | 20 | L | BK | 35 | 87 | 100 | 109.2 | 105 | 55.05 | 33.07 | 25.67 | 51 | 28 | 62.04 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 13 | 37.8 | 43.3 | 0.14 | 0.34 | 2.01 |
MBSB5-2030L | 1.5 | 5 | 20 | L | BK | 40 | 87 | 100 | 109.2 | 105 | 55.05 | 33.07 | 25.67 | 51 | 28 | 62.04 | 12 | 3.3 | 2-M8 | 13 | 37.8 | 43.3 | 0.14 | 0.34 | 1.89 |
MBSA6-3020R | 1.5 | 6 | 30 | R | B7 | 90 | 180 | 80 | 38.86 | 24.37 | 33 | 34 | 115.61 | 6-M10 | 120 | 94.6 | 114 | 0.16 | 0.36 | 4.55 | |||||
MBSA6-2030L | 1.5 | 6 | 20 | L | BK | 45 | 105 | 120 | 130.48 | 125 | 65.57 | 38.49 | 30 | 60 | 34 | 72.41 | 14 | 3.8 | 2-M10 | 15 | 64.5 | 76.0 | 0.16 | 0.36 | 3.56 |
MBSB6-2030L | 1.5 | 6 | 20 | L | BK | 50 | 105 | 120 | 130.48 | 125 | 65.57 | 38.49 | 30 | 60 | 34 | 72.41 | 14 | 3.8 | 2-M10 | 15 | 64.5 | 76.0 | 0.16 | 0.36 | 3.38 |
MBSA2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 20 | 45 | 80 | 81.06 | 45 | 31.83 | 26.06 | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 6.08 | 7.09 | 0.06 | 0.16 | 0.53 |
MBSB2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 22 | 45 | 80 | 81.06 | 45 | 31.83 | 26.06 | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 6.08 | 7.09 | 0.06 | 0.16 | 0.51 |
MBSA2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | BK | 15 | 35 | 40 | 44.2 | 55 | 28.16 | 16.05 | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 5 | 2.3 | 2-M4 | 7 | 3.05 | 3.55 | 0.06 | 0.16 | 0.16 |
MBSB2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | BK | 18 | 35 | 40 | 44.2 | 55 | 28.16 | 16.05 | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7 | 3.05 | 3.55 | 0.06 | 0.16 | 0.14 |
MBSA2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 25 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 8 | 11.7 | 13.8 | 0.07 | 0.17 | 0.93 |
MBSB2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 28 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 8 | 11.7 | 13.8 | 0.07 | 0.17 | 0.90 |
MBSA2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | BK | 20 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7 | 5.84 | 6.89 | 0.07 | 0.17 | 0.26 |
MBSB2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | BK | 22 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 7 | 5.84 | 6.89 | 0.07 | 0.17 | 0.25 |
MBSA3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 30 | 65 | 120 | 121.57 | 60 | 39.81 | 31.57 | 21 | 35 | 20 | 80.28 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 19.9 | 23.7 | 0.08 | 0.18 | 1.47 |
MBSB3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 35 | 65 | 120 | 121.57 | 60 | 39.81 | 31.57 | 21 | 35 | 20 | 80.28 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 19.9 | 23.7 | 0.08 | 0.18 | 1.40 |
MBSA3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | BK | 22 | 53 | 60 | 66.03 | 80 | 38.9 | 21.51 | 18.25 | 36.5 | 20 | 36.56 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9.5 | 9.97 | 11.9 | 0.08 | 0.18 | 0.51 |
MBSB3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | BK | 25 | 53 | 60 | 66.03 | 80 | 38.9 | 21.51 | 18.25 | 36.5 | 20 | 36.56 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 9.5 | 9.97 | 11.9 | 0.08 | 0.18 | 0.48 |
MBSA4-4020R | 2 | 4 | 40 | R | B7 | 80 | 160 | 60 | 32.08 | 22.53 | 28 | 27 | 107.63 | 6-M10 | 110 | 47.5 | 57.5 | 0.12 | 0.27 | 3.11 | |||||
MBSA4-2040L | 2 | 4 | 20 | L | BK | 30 | 70 | 80 | 88.46 | 100 | 45.38 | 22.12 | 17.5 | 43 | 27 | 51.25 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 9 | 23.8 | 28.8 | 0.12 | 0.27 | 1.05 |
MBSB4-2040L | 2 | 4 | 20 | L | BK | 35 | 70 | 80 | 88.46 | 100 | 45.38 | 22.12 | 17.5 | 43 | 27 | 51.25 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 9 | 23.8 | 28.8 | 0.12 | 0.27 | 0.96 |
MBSA5-4020R | 2 | 5 | 40 | R | B7 | 90 | 200 | 70 | 35.2 | 22.98 | 30 | 34 | 133.97 | 6-M10 | 120 | 93.3 | 114 | 0.14 | 0.34 | 5.59 | |||||
MBSA5-2040L | 2 | 5 | 20 | L | BK | 40 | 87 | 100 | 109.91 | 125 | 57.11 | 27.48 | 21.75 | 53.5 | 34 | 61.95 | 12 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 46.7 | 57.0 | 0.14 | 0.34 | 1.96 |
MBSB5-2040L | 2 | 5 | 20 | L | BK | 45 | 87 | 100 | 109.91 | 125 | 57.11 | 27.48 | 21.75 | 53.5 | 34 | 61.95 | 14 | 3.8 | 2-M10 | 11 | 46.7 | 57.0 | 0.14 | 0.34 | 1.82 |
MBSA6-4020R | 2 | 6 | 40 | R | B7 | 110 | 240 | 80 | 37.89 | 23.62 | 32 | 40 | 162.56 | 6-M10 | 140 | 156 | 196 | 0.16 | 0.36 | 8.48 | |||||
MBSA6-2040L | 2 | 6 | 20 | L | BK | 50 | 105 | 120 | 132.04 | 150 | 67.8 | 33.01 | 26.25 | 64 | 40 | 77.11 | 14 | 3.8 | 2-M10 | 14 | 78.1 | 97.9 | 0.16 | 0.36 | 3.33 |
MBSB6-2040L | 2 | 6 | 20 | L | BK | 55 | 105 | 120 | 132.04 | 150 | 67.8 | 33.01 | 26.25 | 64 | 40 | 77.11 | 16 | 4.3 | 2-M10 | 14 | 78.1 | 97.9 | 0.16 | 0.36 | 3.11 |
MBSA2-4518R | 2.5 | 2 | 45 | R | B4 | 20 | 48 | 90 | 90.79 | 40 | 27.67 | 22.98 | 15 | 25 | 14 | 62.24 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 8 | 7.06 | 7.58 | 0.06 | 0.16 | 0.60 |
MBSB2-4518R | 2.5 | 2 | 45 | R | B4 | 25 | 48 | 90 | 90.79 | 40 | 27.67 | 22.98 | 15 | 25 | 14 | 62.24 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 8 | 7.06 | 7.58 | 0.06 | 0.16 | 0.56 |
MBSA2-1845L | 2.5 | 2 | 18 | L | BK | 12 | 32 | 36 | 40.42 | 60 | 28.54 | 15.88 | 14.2 | 27.5 | 14 | 23.11 | 4 | 1.8 | 2-M4 | 7 | 2.77 | 3.03 | 0.06 | 0.16 | 0.14 |
MBSB2-1845L | 2.5 | 2 | 18 | L | BK | 16 | 32 | 36 | 40.42 | 60 | 28.54 | 15.88 | 14.2 | 27.5 | 14 | 23.11 | 5 | 2.3 | 2-M4 | 7 | 2.77 | 3.03 | 0.06 | 0.16 | 0.12 |
MBSA2.5-4518R | 2.5 | 2.5 | 45 | R | B4 | 25 | 55 | 112.5 | 113.49 | 50 | 34.94 | 28.74 | 19 | 31 | 18 | 76.53 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 10 | 14.1 | 15.3 | 0.07 | 0.17 | 1.09 |
MBSB2.5-4518R | 2.5 | 2.5 | 45 | R | B4 | 30 | 55 | 112.5 | 113.49 | 50 | 34.94 | 28.74 | 19 | 31 | 18 | 76.53 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 10 | 14.1 | 15.3 | 0.07 | 0.17 | 1.04 |
MBSA2.5-1845L | 2.5 | 2.5 | 18 | L | BK | 15 | 40 | 45 | 50.35 | 72 | 33.19 | 16.82 | 14.75 | 31.5 | 18 | 26.82 | 5 | 2.3 | 2-M4 | 8 | 5.52 | 6.11 | 0.07 | 0.17 | 0.26 |
MBSB2.5-1845L | 2.5 | 2.5 | 18 | L | BK | 20 | 40 | 45 | 50.35 | 72 | 33.19 | 16.82 | 14.75 | 31.5 | 18 | 26.82 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 8 | 5.52 | 6.11 | 0.07 | 0.17 | 0.22 |
MBSA3-4518R | 2.5 | 3 | 45 | R | B4 | 30 | 65 | 135 | 136.24 | 60 | 41.65 | 34.55 | 22 | 37 | 21 | 92.96 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 23.8 | 26.1 | 0.08 | 0.18 | 1.92 |
MBSB3-4518R | 2.5 | 3 | 45 | R | B4 | 35 | 65 | 135 | 136.24 | 60 | 41.65 | 34.55 | 22 | 37 | 21 | 92.96 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 23.8 | 26.1 | 0.08 | 0.18 | 1.84 |
MBSA3-1845L | 2.5 | 3 | 18 | L | BK | 20 | 48 | 54 | 60.69 | 85 | 37.82 | 18.84 | 16.3 | 36 | 21 | 33.41 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 9.36 | 10.5 | 0.08 | 0.18 | 0.41 |
MBSB3-1845L | 2.5 | 3 | 18 | L | BK | 25 | 48 | 54 | 60.69 | 85 | 37.82 | 18.84 | 16.3 | 36 | 21 | 33.41 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 9 | 9.36 | 10.5 | 0.08 | 0.18 | 0.36 |
MBSA4-4518R | 2.5 | 4 | 45 | R | B7 | 80 | 180 | 55 | 29.77 | 21.25 | 25 | 29 | 122.33 | 6-M10 | 110 | 57.8 | 64.3 | 0.12 | 0.27 | 3.92 | |||||
MBSA4-1845L | 2.5 | 4 | 18 | L | BK | 28 | 63 | 72 | 80.86 | 110 | 48.03 | 21.77 | 18.2 | 46 | 29 | 45.83 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 10 | 22.7 | 25.7 | 0.12 | 0.27 | 0.89 |
MBSB4-1845L | 2.5 | 4 | 18 | L | BK | 32 | 63 | 72 | 80.86 | 110 | 48.03 | 21.77 | 18.2 | 46 | 29 | 45.83 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 10 | 22.7 | 25.7 | 0.12 | 0.27 | 0.82 |
MBSA5-4518R | 2.5 | 5 | 45 | R | B7 | 100 | 225 | 65 | 33.37 | 22.82 | 28 | 36 | 153.85 | 6-M10 | 130 | 112 | 126 | 0.14 | 0.34 | 6.82 | |||||
MBSA5-1845L | 2.5 | 5 | 18 | L | BK | 35 | 80 | 90 | 101.07 | 135 | 57.3 | 24.71 | 20.5 | 54.5 | 36 | 56.13 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 442 | 50.5 | 0.14 | 0.34 | 1.68 |
MBSB5-1845L | 2.5 | 5 | 18 | L | BK | 42 | 80 | 90 | 101.07 | 135 | 57.3 | 24.71 | 20.5 | 54.5 | 36 | 56.13 | 12 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 442 | 50.5 | 0.14 | 0.34 | 1.50 |
MBSA6-4518R | 2.5 | 6 | 45 | R | B7 | 110 | 270 | 75 | 36.97 | 24.19 | 30 | 43 | 184.57 | 6-M10 | 140 | 190 | 219 | 0.16 | 0.36 | 11.1 | |||||
MBSA6-1845L | 2.5 | 6 | 18 | L | BK | 45 | 95 | 108 | 120.55 | 160 | 66.73 | 27.51 | 22.4 | 63 | 43 | 66.44 | 14 | 3.8 | 2-M10 | 12 | 74.6 | 87.6 | 0.16 | 0.36 | 2.66 |
MBSB6-1845L | 2.5 | 6 | 18 | L | BK | 50 | 95 | 108 | 120.55 | 160 | 66.73 | 27.51 | 22.4 | 63 | 43 | 66.44 | 14 | 3.8 | 2-M10 | 12 | 74.6 | 87.6 | 0.16 | 0.36 | 2.48 |
MBSA2-4515R | 3 | 2 | 45 | R | B4 | 20 | 48 | 90 | 90.66 | 40 | 30.01 | 25.99 | 18 | 27 | 14 | 61.82 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 6.91 | 6.25 | 0.06 | 0.16 | 0.61 |
MBSB2-4515R | 3 | 2 | 45 | R | B4 | 22 | 48 | 90 | 90.66 | 40 | 30.01 | 25.99 | 18 | 27 | 14 | 61.82 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 6.91 | 6.25 | 0.06 | 0.16 | 0.60 |
MBSA2-1545L | 3 | 2 | 15 | L | BT | 10 | 26 | 30 | 34.59 | 55 | 23.78 | 10.77 | 9.33 | 22.5 | 14 | 16.46 | 2-M4 | 5 | 2.22 | 2.08 | 0.06 | 0.16 | 0.081 | ||
MBSB2-1545L | 3 | 2 | 15 | L | BK | 12 | 26 | 30 | 34.59 | 55 | 23.78 | 10.77 | 9.33 | 22.5 | 14 | 16.46 | 4 | 1.8 | 2-M4 | 5 | 2.22 | 2.08 | 0.06 | 0.16 | 0.073 |
MBSA2.5-4515R | 3 | 2.5 | 45 | R | B4 | 22 | 55 | 112.5 | 113.28 | 45 | 32.43 | 27.42 | 18 | 28 | 17 | 77.83 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 13.3 | 12.1 | 0.07 | 0.17 | 1.01 |
MBSB2.5-4515R | 3 | 2.5 | 45 | R | B4 | 25 | 55 | 112.5 | 113.28 | 45 | 32.43 | 27.42 | 18 | 28 | 17 | 77.83 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 9 | 13.3 | 12.1 | 0.07 | 0.17 | 0.98 |
MBSA2.5-1545L | 3 | 2.5 | 15 | L | BK | 12 | 32 | 37.5 | 43.06 | 70 | 30.51 | 14.68 | 12.84 | 29 | 17 | 21.48 | 4 | 1.8 | 2-M4 | 7 | 4.24 | 4.04 | 0.07 | 0.17 | 0.16 |
MBSB2.5-1545L | 3 | 2.5 | 15 | L | BK | 15 | 32 | 37.5 | 43.06 | 70 | 30.51 | 14.68 | 12.84 | 29 | 17 | 21.48 | 5 | 2.3 | 2-M4 | 7 | 4.24 | 4.04 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
MBSA3-4515R | 3 | 3 | 45 | R | B4 | 30 | 65 | 135 | 136.03 | 55 | 39.94 | 34.05 | 22 | 35 | 21 | 92.39 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 23.3 | 21.6 | 0.08 | 0.18 | 1.78 |
MBSB3-4515R | 3 | 3 | 45 | R | B4 | 32 | 65 | 135 | 136.03 | 55 | 39.94 | 34.05 | 22 | 35 | 21 | 92.39 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 23.3 | 21.6 | 0.08 | 0.18 | 1.75 |
MBSA3-1545L | 3 | 3 | 15 | L | BK | 18 | 38 | 45 | 52 | 85 | 38.12 | 18.67 | 16.33 | 36.5 | 21 | 26.18 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 7.48 | 7.18 | 0.08 | 0.18 | 0.26 |
MBSB3-1545L | 3 | 3 | 15 | L | BK | 20 | 38 | 45 | 52 | 85 | 38.12 | 18.67 | 16.33 | 36.5 | 21 | 26.18 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 9 | 7.48 | 7.18 | 0.08 | 0.18 | 0.24 |
MBSA4-4515R | 3 | 4 | 45 | R | B7 | 80 | 180 | 50 | 28.85 | 22.14 | 25 | 28 | 124.3 | 6-M10 | 110 | 55.3 | 51.8 | 0.12 | 0.27 | 3.93 | |||||
MBSA4-1545L | 3 | 4 | 15 | L | BK | 22 | 52 | 60 | 69.24 | 110 | 47.51 | 21.54 | 18.67 | 45.5 | 28 | 35.91 | 6 | 2.8 | 2-M5 | 10 | 17.7 | 17.3 | 0.12 | 0.27 | 0.63 |
MBSB4-1545L | 3 | 4 | 15 | L | BK | 25 | 52 | 60 | 69.24 | 110 | 47.51 | 21.54 | 18.67 | 45.5 | 28 | 35.91 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 10 | 17.7 | 17.3 | 0.12 | 0.27 | 0.58 |
MBSA5-4515R | 3 | 5 | 45 | R | B7 | 90 | 225 | 60 | 33.57 | 25.16 | 28 | 35 | 154.88 | 6-M10 | 120 | 108 | 102 | 0.14 | 0.34 | 7.38 | |||||
MBSA5-1545L | 3 | 5 | 15 | L | BK | 28 | 65 | 75 | 86.55 | 135 | 56.89 | 24.43 | 20.83 | 54 | 35 | 42.64 | 8 | 3.3 | 2-M6 | 11 | 34.6 | 34.1 | 0.14 | 0.34 | 1.16 |
MBSB5-1545L | 3 | 5 | 15 | L | BK | 32 | 65 | 75 | 86.55 | 135 | 56.89 | 24.43 | 20.83 | 54 | 35 | 42.64 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 11 | 34.6 | 34.1 | 0.14 | 0.34 | 1.07 |
MBSA6-4515R | 3 | 6 | 45 | R | B7 | 110 | 270 | 70 | 38.28 | 28.05 | 32 | 42 | 186.12 | 6-M10 | 140 | 183 | 178 | 0.16 | 0.36 | 12.0 | |||||
MBSA6-1545L | 3 | 6 | 15 | L | BK | 35 | 78 | 90 | 103.13 | 160 | 66.39 | 27.19 | 23 | 63 | 42 | 52.37 | 10 | 3.3 | 2-M8 | 12 | 58.6 | 59.3 | 0.16 | 0.36 | 1.90 |
MBSB6-1545L | 3 | 6 | 15 | L | BK | 40 | 78 | 90 | 103.13 | 160 | 66.39 | 27.19 | 23 | 63 | 42 | 52.37 | 12 | 3.3 | 2-M8 | 12 | 58.6 | 59.3 | 0.16 | 0.36 | 1.75 |
型號 |
---|
MBSB5-2030L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒數比 | 齒寬 (mm) | 軸孔徑・軸徑 (φ) | 螺紋方向 | 軸孔形狀 | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 5 | 20 | 1.5 | 28 | 40 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 12X3.3 | 2-M8 | 完成品 |
Loading...
形狀 | 螺旋齒輪 | 材質 | 一般鋼鐵材 | 熱處理 | 浸碳淬火 |
---|---|---|---|---|---|
齒研 | 無 | 表面處理 | 無 | 精度等級(※新JIS) | 4級 |
軸孔公差 | H7 | 螺旋角(deg) | 35 | 材質【詳情】 | SCM415 |
MBSA・MBSB 螺旋傘形齒輪的型號MBSB5-2030L頁面。
記載關於型號MBSB5-2030L之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MBSA2-3020R |
MBSA2-4020R |
MBSA2-4515R |
MBSB5-2040L |
MBSB6-1545L |
MBSB6-2030L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒數比 | 齒寬 (mm) | 軸孔徑・軸徑 (φ) | 螺紋方向 | 軸孔形狀 | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 2 | 30 | 1.5 | 11 | 20 | 右 | 鍵槽孔+攻牙 | 6X2.8 | 2-M5 | 完成品 | ||
5天~ | 2 | 40 | 2 | 14 | 20 | 右 | 鍵槽孔+攻牙 | 6X2.8 | 2-M5 | 完成品 | ||
4天~ | 2 | 45 | 3 | 14 | 20 | 右 | 鍵槽孔+攻牙 | 6X2.8 | 2-M5 | 完成品 | ||
5天~ | 5 | 20 | 2 | 34 | 45 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 14X3.8 | 2-M10 | 完成品 | ||
5天~ | 6.0 | 15 | 3 | 42 | 40 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 12X3.3 | 2-M8 | 完成品 | ||
5天~ | 6.0 | 20 | 1.5 | 34 | 50 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 14X3.8 | 2-M10 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策