(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
精度JISB1704 2級的磨齒彎齒等比傘形齒輪。
【特長】
・材質S45C,對齒面實施高頻淬火,並根據孔基準進行磨齒加工的磨齒彎齒等比傘形齒輪。
・齒部以外可進行追加工。
・將業界首創的m1尺寸標準化,具有高精度、高強度,適合高速旋轉的磨齒傘形齒輪。
※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售,敬請多加注意。
【用途】
・直交軸。
・最適合各種機構部、工作機械的高速旋轉部等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SMSG3-25LJ28
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
B3
B37
B3K
外觀
精度等級 | JIS B 1704:1978 2級 |
---|---|
齒型 | Gleason |
壓力角 | 20° |
螺旋角 | 35° |
材料 | S45C |
熱處理 | 齒面高頻淬火 |
齒面硬度 | 50~60HRC |
---|---|
表面處理 | 磨削部以外染黑 |
齒面加工 | 磨削 |
磨齒基準面 | 孔(H7) |
追加工 | 可 |
追加工產品精度等級相當於表記精度。
型號 | 齒數比 | 模數 | 齒數 | 形狀 | 螺旋方向 | 孔徑 | 軸轂徑 | 基準圓 直徑 | 齒尖圓 直徑 | 組裝 距離 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSG1-20R | 1 | 1 | 20 | B3 | R | 6 | 16 | 20 | 21.3 | 20 | 13.84 |
SMSG1-20L | 1 | 1 | 20 | B3 | L | 6 | 16 | 20 | 21.3 | 20 | 13.84 |
SMSG1-25R | 1 | 1 | 25 | B3 | R | 6 | 20 | 25 | 26.22 | 23 | 15.08 |
SMSG1-25L | 1 | 1 | 25 | B3 | L | 6 | 20 | 25 | 26.22 | 23 | 15.08 |
SMSG1-30R | 1 | 1 | 30 | B3 | R | 8 | 24 | 30 | 31.26 | 28 | 17.61 |
SMSG1-30L | 1 | 1 | 30 | B3 | L | 8 | 24 | 30 | 31.26 | 28 | 17.61 |
SMSG1.5-20R | 1 | 1.5 | 20 | B3 | R | 8 | 26 | 30 | 31.74 | 30 | 21.18 |
SMSG1.5-20L | 1 | 1.5 | 20 | B3 | L | 8 | 26 | 30 | 31.74 | 30 | 21.18 |
SMSG1.5-25R | 1 | 1.5 | 25 | B3 | R | 10 | 30 | 37.5 | 39.31 | 34 | 22.14 |
SMSG1.5-25L | 1 | 1.5 | 25 | B3 | L | 10 | 30 | 37.5 | 39.31 | 34 | 22.14 |
SMSG1.5-30R | 1 | 1.5 | 30 | B3 | R | 10 | 36 | 45 | 46.84 | 43 | 28.11 |
SMSG1.5-30L | 1 | 1.5 | 30 | B3 | L | 10 | 36 | 45 | 46.84 | 43 | 28.11 |
SMSG2-20R | 1 | 2 | 20 | B3 | R | 12 | 34 | 40 | 42.4 | 37 | 24.75 |
SMSG2-20L | 1 | 2 | 20 | B3 | L | 12 | 34 | 40 | 42.4 | 37 | 24.75 |
SMSG2-25R | 1 | 2 | 25 | B3 | R | 12 | 40 | 50 | 52.4 | 40 | 24.19 |
SMSG2-25L | 1 | 2 | 25 | B3 | L | 12 | 40 | 50 | 52.4 | 40 | 24.19 |
SMSG2-30R | 1 | 2 | 30 | B3 | R | 12 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 |
SMSG2-30L | 1 | 2 | 30 | B3 | L | 12 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 |
SMSG2.5-20R | 1 | 2.5 | 20 | B3 | R | 14 | 42 | 50 | 52.94 | 48 | 32.42 |
SMSG2.5-20L | 1 | 2.5 | 20 | B3 | L | 14 | 42 | 50 | 52.94 | 48 | 32.42 |
SMSG2.5-25R | 1 | 2.5 | 25 | B3 | R | 16 | 50 | 62.5 | 65.54 | 50 | 30.24 |
SMSG2.5-25L | 1 | 2.5 | 25 | B3 | L | 16 | 50 | 62.5 | 65.54 | 50 | 30.24 |
SMSG2.5-30R | 1 | 2.5 | 30 | B3 | R | 16 | 60 | 75 | 78.04 | 62 | 36.08 |
SMSG2.5-30L | 1 | 2.5 | 30 | B3 | L | 16 | 60 | 75 | 78.04 | 62 | 36.08 |
SMSG3-20R | 1 | 3 | 20 | B3 | R | 16 | 50 | 60 | 63.72 | 58 | 39.6 |
SMSG3-20L | 1 | 3 | 20 | B3 | L | 16 | 50 | 60 | 63.72 | 58 | 39.6 |
SMSG3-25R | 1 | 3 | 25 | B3 | R | 20 | 60 | 75 | 78.77 | 60 | 37.57 |
SMSG3-25L | 1 | 3 | 25 | B3 | L | 20 | 60 | 75 | 78.77 | 60 | 37.57 |
SMSG3-30R | 1 | 3 | 30 | B3 | R | 20 | 70 | 90 | 93.61 | 75 | 45.25 |
SMSG3-30L | 1 | 3 | 30 | B3 | L | 20 | 70 | 90 | 93.61 | 75 | 45.25 |
SMSG3.5-20R | 1 | 3.5 | 20 | B3 | R | 20 | 60 | 70 | 74.47 | 65 | 43.81 |
SMSG3.5-20L | 1 | 3.5 | 20 | B3 | L | 20 | 60 | 70 | 74.47 | 65 | 43.81 |
SMSG3.5-25R | 1 | 3.5 | 25 | B3 | R | 25 | 70 | 87.5 | 91.81 | 70 | 42.98 |
SMSG3.5-25L | 1 | 3.5 | 25 | B3 | L | 25 | 70 | 87.5 | 91.81 | 70 | 42.98 |
SMSG3.5-30R | 1 | 3.5 | 30 | B3 | R | 25 | 90 | 105 | 109.21 | 85 | 49.4 |
SMSG3.5-30L | 1 | 3.5 | 30 | B3 | L | 25 | 90 | 105 | 109.21 | 85 | 49.4 |
SMSG4-20R | 1 | 4 | 20 | B3 | R | 20 | 64 | 80 | 84.88 | 75 | 50.51 |
SMSG4-20L | 1 | 4 | 20 | B3 | L | 20 | 64 | 80 | 84.88 | 75 | 50.51 |
SMSG4-25R | 1 | 4 | 25 | B3 | R | 28 | 80 | 100 | 104.7 | 80 | 49.14 |
SMSG4-25L | 1 | 4 | 25 | B3 | L | 28 | 80 | 100 | 104.7 | 80 | 49.14 |
SMSG4-30R | 1 | 4 | 30 | B3 | R | 28 | 100 | 120 | 124.71 | 95 | 54.28 |
SMSG4-30L | 1 | 4 | 30 | B3 | L | 28 | 100 | 120 | 124.71 | 95 | 54.28 |
SMSG5-20R | 1 | 5 | 20 | B3 | R | 25 | 80 | 100 | 105.9 | 90 | 60.16 |
SMSG5-20L | 1 | 5 | 20 | B3 | L | 25 | 80 | 100 | 105.9 | 90 | 60.16 |
SMSG5-25R | 1 | 5 | 25 | B3 | R | 28 | 100 | 125 | 130.86 | 100 | 60.59 |
SMSG5-25L | 1 | 5 | 25 | B3 | L | 28 | 100 | 125 | 130.86 | 100 | 60.59 |
SMSG5-30R | 1 | 5 | 30 | B3 | R | 28 | 130 | 150 | 155.9 | 120 | 68.2 |
SMSG5-30L | 1 | 5 | 30 | B3 | L | 28 | 130 | 150 | 155.9 | 120 | 68.2 |
型號 | 齒尖 距離 | 軸轂 長度 | 孔 長 | 齒寬 | 配重面 徑 | 容許扭矩 (N・m) | 容許扭矩 (kgf・m) | 背隙 (mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彎曲強度 | 齒面強度 | 彎曲強度 | 齒面強度 | ||||||||
SMSG1-20R | 10.65 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 1.17 | 0.97 | 0.12 | 0.10 | 0.02~0.08 | 0.019 |
SMSG1-20L | 10.65 | 8 | 12 | 5 | 9.86 | 1.17 | 0.97 | 0.12 | 0.10 | 0.02~0.08 | 0.019 |
SMSG1-25R | 11.11 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 1.88 | 1.91 | 0.19 | 0.19 | 0.02~0.08 | 0.035 |
SMSG1-25L | 11.11 | 8 | 14 | 6 | 15.03 | 1.88 | 1.91 | 0.19 | 0.19 | 0.02~0.08 | 0.035 |
SMSG1-30R | 13.63 | 10 | 16 | 6 | 19.03 | 2.50 | 3.02 | 0.25 | 0.31 | 0.02~0.08 | 0.057 |
SMSG1-30L | 13.63 | 10 | 16 | 6 | 19.03 | 2.50 | 3.02 | 0.25 | 0.31 | 0.02~0.08 | 0.057 |
SMSG1.5-20R | 15.87 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 4.10 | 3.47 | 0.42 | 0.35 | 0.04~0.1 | 0.074 |
SMSG1.5-20L | 15.87 | 13 | 19 | 8 | 15.37 | 4.10 | 3.47 | 0.42 | 0.35 | 0.04~0.1 | 0.074 |
SMSG1.5-25R | 16.16 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 5.29 | 5.52 | 0.54 | 0.56 | 0.04~0.1 | 0.109 |
SMSG1.5-25L | 16.16 | 11.5 | 19 | 9 | 19.54 | 5.29 | 5.52 | 0.54 | 0.56 | 0.04~0.1 | 0.109 |
SMSG1.5-30R | 21.42 | 16 | 25 | 10 | 25.72 | 7.53 | 9.35 | 0.77 | 0.95 | 0.04~0.1 | 0.208 |
SMSG1.5-30L | 21.42 | 16 | 25 | 10 | 25.72 | 7.53 | 9.35 | 0.77 | 0.95 | 0.04~0.1 | 0.208 |
SMSG2-20R | 18.2 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 7.83 | 6.79 | 0.80 | 0.69 | 0.05~0.11 | 0.145 |
SMSG2-20L | 18.2 | 14 | 22 | 10 | 21.72 | 7.83 | 6.79 | 0.80 | 0.69 | 0.05~0.11 | 0.145 |
SMSG2-25R | 16.2 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 12.56 | 13.47 | 1.28 | 1.37 | 0.05~0.11 | 0.215 |
SMSG2-25L | 16.2 | 10 | 20 | 12 | 26.06 | 12.56 | 13.47 | 1.28 | 1.37 | 0.05~0.11 | 0.215 |
SMSG2-30R | 21.21 | 12.5 | 25 | 12 | 36.06 | 16.68 | 21.42 | 1.70 | 2.18 | 0.05~0.11 | 0.367 |
SMSG2-30L | 21.21 | 12.5 | 25 | 12 | 36.06 | 16.68 | 21.42 | 1.70 | 2.18 | 0.05~0.11 | 0.367 |
SMSG2.5-20R | 24.47 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 14.93 | 13.20 | 1.52 | 1.35 | 0.06~0.12 | 0.299 |
SMSG2.5-20L | 24.47 | 19 | 29 | 12 | 28.06 | 14.93 | 13.20 | 1.52 | 1.35 | 0.06~0.12 | 0.299 |
SMSG2.5-25R | 20.27 | 12.5 | 26 | 15 | 34.57 | 24.53 | 26.84 | 2.50 | 2.74 | 0.06~0.12 | 0.420 |
SMSG2.5-25L | 20.27 | 12.5 | 26 | 15 | 34.57 | 24.53 | 26.84 | 2.50 | 2.74 | 0.06~0.12 | 0.420 |
SMSG2.5-30R | 26.02 | 17 | 32 | 15 | 47.57 | 32.59 | 42.72 | 3.32 | 4.36 | 0.06~0.12 | 0.759 |
SMSG2.5-30L | 26.02 | 17 | 32 | 15 | 47.57 | 32.59 | 42.72 | 3.32 | 4.36 | 0.06~0.12 | 0.759 |
SMSG3-20R | 29.86 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 26.42 | 23.73 | 2.69 | 2.42 | 0.07~0.13 | 0.525 |
SMSG3-20L | 29.86 | 23 | 35 | 15 | 31.57 | 26.42 | 23.73 | 2.69 | 2.42 | 0.07~0.13 | 0.525 |
SMSG3-25R | 24.39 | 15 | 32 | 20 | 37.43 | 44.98 | 50.02 | 4.59 | 5.10 | 0.07~0.13 | 0.740 |
SMSG3-25L | 24.39 | 15 | 32 | 20 | 37.43 | 44.98 | 50.02 | 4.59 | 5.10 | 0.07~0.13 | 0.740 |
SMSG3-30R | 31.8 | 20 | 40 | 20 | 53.43 | 60.30 | 80.42 | 6.15 | 8.20 | 0.07~0.13 | 1.318 |
SMSG3-30L | 31.8 | 20 | 40 | 20 | 53.43 | 60.30 | 80.42 | 6.15 | 8.20 | 0.07~0.13 | 1.318 |
SMSG3.5-20R | 32.23 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 42.62 | 38.83 | 4.35 | 3.96 | 0.08~0.14 | 0.816 |
SMSG3.5-20L | 32.23 | 25 | 40 | 18 | 39.09 | 42.62 | 38.83 | 4.35 | 3.96 | 0.08~0.14 | 0.816 |
SMSG3.5-25R | 28.41 | 17.5 | 37 | 22 | 46.77 | 69.15 | 78.13 | 7.05 | 7.97 | 0.08~0.14 | 1.140 |
SMSG3.5-25L | 28.41 | 17.5 | 37 | 22 | 46.77 | 69.15 | 78.13 | 7.05 | 7.97 | 0.08~0.14 | 1.140 |
SMSG3.5-30R | 34.6 | 25 | 45 | 22 | 67.77 | 85.12 | 115.40 | 8.68 | 11.77 | 0.08~0.14 | 2.186 |
SMSG3.5-30L | 34.6 | 25 | 45 | 22 | 67.77 | 85.12 | 115.40 | 8.68 | 11.77 | 0.08~0.14 | 2.186 |
SMSG4-20R | 37.44 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 62.61 | 57.82 | 6.39 | 5.90 | 0.1~0.16 | 1.147 |
SMSG4-20L | 37.44 | 27 | 45 | 20 | 43.43 | 62.61 | 57.82 | 6.39 | 5.90 | 0.1~0.16 | 1.147 |
SMSG4-25R | 32.35 | 20 | 43 | 25 | 55.29 | 94.97 | 108.90 | 9.68 | 11.10 | 0.1~0.16 | 1.715 |
SMSG4-25L | 32.35 | 20 | 43 | 25 | 55.29 | 94.97 | 108.90 | 9.68 | 11.10 | 0.1~0.16 | 1.715 |
SMSG4-30R | 37.35 | 25 | 50 | 25 | 79.29 | 126.60 | 174.40 | 12.91 | 17.78 | 0.1~0.16 | 3.072 |
SMSG4-30L | 37.35 | 25 | 50 | 25 | 79.29 | 126.60 | 174.40 | 12.91 | 17.78 | 0.1~0.16 | 3.072 |
SMSG5-20R | 42.95 | 30 | 54 | 26 | 54.46 | 115.40 | 109.00 | 11.77 | 11.11 | 0.12~0.18 | 2.134 |
SMSG5-20L | 42.95 | 30 | 54 | 26 | 54.46 | 115.40 | 109.00 | 11.77 | 11.11 | 0.12~0.18 | 2.134 |
SMSG5-25R | 40.43 | 25 | 50 | 30 | 65.15 | 181.10 | 213.00 | 18.47 | 21.72 | 0.12~0.18 | 3.387 |
SMSG5-25L | 40.43 | 25 | 50 | 30 | 65.15 | 181.10 | 213.00 | 18.47 | 21.72 | 0.12~0.18 | 3.387 |
SMSG5-30R | 47.95 | 35 | 62 | 30 | 99.15 | 240.31 | 331.97 | 24.51 | 33.85 | 0.12~0.18 | 6.444 |
SMSG5-30L | 47.95 | 35 | 62 | 30 | 99.15 | 240.31 | 331.97 | 24.51 | 33.85 | 0.12~0.18 | 6.444 |
一般工業用
型號 |
---|
SMSG3-25LJ28 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒寬 (mm) | 軸孔徑・軸徑 (φ) | 螺紋方向 | 軸孔形狀 | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 3 | 25 | 20 | 28 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 8×3.3 | M6 | 7.5 | 完成品 |
Loading...
形狀 | 螺旋斜方齒輪 | 齒數比 | 1 | 材質 | 一般鋼鐵材 |
---|---|---|---|---|---|
熱處理 | 高周波淬火 | 齒研 | 有 | 表面處理 | 染黑處理 |
精度等級(※新JIS) | 2級 | 軸孔公差 | H7 | 螺旋角(deg) | 35 |
材質【詳情】 | S45C |
研磨螺旋等比傘形齒輪 SMSG的型號SMSG3-25LJ28頁面。
記載關於型號SMSG3-25LJ28之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SMSG1-25L |
SMSG1-25LJ6 |
SMSG1-25LJ8 |
SMSG3-25R |
SMSG3-30L |
SMSG3-30LJ20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒寬 (mm) | 軸孔徑・軸徑 (φ) | 螺紋方向 | 軸孔形狀 | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 1 | 25 | 6 | 6 | 左 | 圓孔 | 無 | - | - | 底孔品 | ||
8天~ | 1 | 25 | 6 | 6 | 左 | 圓孔+攻牙 | 無 | M4 | 4 | 完成品 | ||
8天~ | 1 | 25 | 6 | 8 | 左 | 圓孔+攻牙 | 無 | M5 | 4 | 完成品 | ||
5天~ | 3 | 25 | 20 | 20 | 右 | 圓孔 | 無 | - | - | 底孔品 | ||
5天~ | 3 | 30 | 20 | 20 | 左 | 圓孔 | 無 | - | - | 底孔品 | ||
8天~ | 3 | 30 | 20 | 20 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 6×2.8 | M5 | 10 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策