(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

研磨螺旋等比傘形齒輪 SMSG (型號表)

MITER GEARS SMSG

研磨螺旋等比傘形齒輪 SMSG

精度JISB1704 2級的磨齒彎齒等比傘形齒輪。
【特長】
・材質S45C,對齒面實施高頻淬火,並根據孔基準進行磨齒加工的磨齒彎齒等比傘形齒輪。
・齒部以外可進行追加工。
・將業界首創的m1尺寸標準化,具有高精度、高強度,適合高速旋轉的磨齒傘形齒輪。
※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售,敬請多加注意。
【用途】
・直交軸。
・最適合各種機構部、工作機械的高速旋轉部等。

(i)請注意

  • 此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SMSG2.5-25RJ22

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

磨齒彎齒等比傘形齒輪 SMSG:相關圖像

B3

磨齒彎齒等比傘形齒輪 SMSG:相關圖像

B37

磨齒彎齒等比傘形齒輪 SMSG:相關圖像

B3K

  • ※ 各型號詳情請參閱數位型錄。

產品規格

磨齒彎齒等比傘形齒輪 SMSG:相關圖像

外觀

精度等級JIS B 1704:1978 2級
齒型Gleason
壓力角20°
螺旋角35°
材料S45C
熱處理齒面高頻淬火
齒面硬度50~60HRC
表面處理磨削部以外染黑
齒面加工磨削
磨齒基準面孔(H7)
追加工
  

追加工產品精度等級相當於表記精度。

規格表

型號齒數比模數齒數形狀螺旋方向孔徑軸轂徑基準圓
直徑
齒尖圓
直徑
組裝
距離
全長
SMSG1-20R1120B3R6162021.32013.84
SMSG1-20L1120B3L6162021.32013.84
SMSG1-25R1125B3R6202526.222315.08
SMSG1-25L1125B3L6202526.222315.08
SMSG1-30R1130B3R8243031.262817.61
SMSG1-30L1130B3L8243031.262817.61
SMSG1.5-20R11.520B3R8263031.743021.18
SMSG1.5-20L11.520B3L8263031.743021.18
SMSG1.5-25R11.525B3R103037.539.313422.14
SMSG1.5-25L11.525B3L103037.539.313422.14
SMSG1.5-30R11.530B3R10364546.844328.11
SMSG1.5-30L11.530B3L10364546.844328.11
SMSG2-20R1220B3R12344042.43724.75
SMSG2-20L1220B3L12344042.43724.75
SMSG2-25R1225B3R12405052.44024.19
SMSG2-25L1225B3L12405052.44024.19
SMSG2-30R1230B3R12456062.425029.27
SMSG2-30L1230B3L12456062.425029.27
SMSG2.5-20R12.520B3R14425052.944832.42
SMSG2.5-20L12.520B3L14425052.944832.42
SMSG2.5-25R12.525B3R165062.565.545030.24
SMSG2.5-25L12.525B3L165062.565.545030.24
SMSG2.5-30R12.530B3R16607578.046236.08
SMSG2.5-30L12.530B3L16607578.046236.08
SMSG3-20R1320B3R16506063.725839.6
SMSG3-20L1320B3L16506063.725839.6
SMSG3-25R1325B3R20607578.776037.57
SMSG3-25L1325B3L20607578.776037.57
SMSG3-30R1330B3R20709093.617545.25
SMSG3-30L1330B3L20709093.617545.25
SMSG3.5-20R13.520B3R20607074.476543.81
SMSG3.5-20L13.520B3L20607074.476543.81
SMSG3.5-25R13.525B3R257087.591.817042.98
SMSG3.5-25L13.525B3L257087.591.817042.98
SMSG3.5-30R13.530B3R2590105109.218549.4
SMSG3.5-30L13.530B3L2590105109.218549.4
SMSG4-20R1420B3R20648084.887550.51
SMSG4-20L1420B3L20648084.887550.51
SMSG4-25R1425B3R2880100104.78049.14
SMSG4-25L1425B3L2880100104.78049.14
SMSG4-30R1430B3R28100120124.719554.28
SMSG4-30L1430B3L28100120124.719554.28
SMSG5-20R1520B3R2580100105.99060.16
SMSG5-20L1520B3L2580100105.99060.16
SMSG5-25R1525B3R28100125130.8610060.59
SMSG5-25L1525B3L28100125130.8610060.59
SMSG5-30R1530B3R28130150155.912068.2
SMSG5-30L1530B3L28130150155.912068.2
型號齒尖
距離
軸轂
長度

齒寬配重面
容許扭矩
(N・m)
容許扭矩
(kgf・m)
背隙
(mm)
質量
(kg)
彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
SMSG1-20R10.6581259.861.170.970.120.100.02~0.080.019
SMSG1-20L10.6581259.861.170.970.120.100.02~0.080.019
SMSG1-25R11.11814615.031.881.910.190.190.02~0.080.035
SMSG1-25L11.11814615.031.881.910.190.190.02~0.080.035
SMSG1-30R13.631016619.032.503.020.250.310.02~0.080.057
SMSG1-30L13.631016619.032.503.020.250.310.02~0.080.057
SMSG1.5-20R15.871319815.374.103.470.420.350.04~0.10.074
SMSG1.5-20L15.871319815.374.103.470.420.350.04~0.10.074
SMSG1.5-25R16.1611.519919.545.295.520.540.560.04~0.10.109
SMSG1.5-25L16.1611.519919.545.295.520.540.560.04~0.10.109
SMSG1.5-30R21.4216251025.727.539.350.770.950.04~0.10.208
SMSG1.5-30L21.4216251025.727.539.350.770.950.04~0.10.208
SMSG2-20R18.214221021.727.836.790.800.690.05~0.110.145
SMSG2-20L18.214221021.727.836.790.800.690.05~0.110.145
SMSG2-25R16.210201226.0612.5613.471.281.370.05~0.110.215
SMSG2-25L16.210201226.0612.5613.471.281.370.05~0.110.215
SMSG2-30R21.2112.5251236.0616.6821.421.702.180.05~0.110.367
SMSG2-30L21.2112.5251236.0616.6821.421.702.180.05~0.110.367
SMSG2.5-20R24.4719291228.0614.9313.201.521.350.06~0.120.299
SMSG2.5-20L24.4719291228.0614.9313.201.521.350.06~0.120.299
SMSG2.5-25R20.2712.5261534.5724.5326.842.502.740.06~0.120.420
SMSG2.5-25L20.2712.5261534.5724.5326.842.502.740.06~0.120.420
SMSG2.5-30R26.0217321547.5732.5942.723.324.360.06~0.120.759
SMSG2.5-30L26.0217321547.5732.5942.723.324.360.06~0.120.759
SMSG3-20R29.8623351531.5726.4223.732.692.420.07~0.130.525
SMSG3-20L29.8623351531.5726.4223.732.692.420.07~0.130.525
SMSG3-25R24.3915322037.4344.9850.024.595.100.07~0.130.740
SMSG3-25L24.3915322037.4344.9850.024.595.100.07~0.130.740
SMSG3-30R31.820402053.4360.3080.426.158.200.07~0.131.318
SMSG3-30L31.820402053.4360.3080.426.158.200.07~0.131.318
SMSG3.5-20R32.2325401839.0942.6238.834.353.960.08~0.140.816
SMSG3.5-20L32.2325401839.0942.6238.834.353.960.08~0.140.816
SMSG3.5-25R28.4117.5372246.7769.1578.137.057.970.08~0.141.140
SMSG3.5-25L28.4117.5372246.7769.1578.137.057.970.08~0.141.140
SMSG3.5-30R34.625452267.7785.12115.408.6811.770.08~0.142.186
SMSG3.5-30L34.625452267.7785.12115.408.6811.770.08~0.142.186
SMSG4-20R37.4427452043.4362.6157.826.395.900.1~0.161.147
SMSG4-20L37.4427452043.4362.6157.826.395.900.1~0.161.147
SMSG4-25R32.3520432555.2994.97108.909.6811.100.1~0.161.715
SMSG4-25L32.3520432555.2994.97108.909.6811.100.1~0.161.715
SMSG4-30R37.3525502579.29126.60174.4012.9117.780.1~0.163.072
SMSG4-30L37.3525502579.29126.60174.4012.9117.780.1~0.163.072
SMSG5-20R42.9530542654.46115.40109.0011.7711.110.12~0.182.134
SMSG5-20L42.9530542654.46115.40109.0011.7711.110.12~0.182.134
SMSG5-25R40.4325503065.15181.10213.0018.4721.720.12~0.183.387
SMSG5-25L40.4325503065.15181.10213.0018.4721.720.12~0.183.387
SMSG5-30R47.9535623099.15240.31331.9724.5133.850.12~0.186.444
SMSG5-30L47.9535623099.15240.31331.9724.5133.850.12~0.186.444

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

注意、禁止事項

J系列注意事項

  1. 1.螺牙孔較長的部分產品(附有螺牙孔尺寸的產品)施有沉頭孔加工。此外,孔徑加工為H7,孔、鍵、攻牙加工後,不再進行染黑。
  2. 2.產品的鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.B3T形狀產品採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,請同時使用定位銷。

產品特性注意事項

  1. 1.請以相同模數、相同齒數的右旋與左旋組合使用。
  2. 2.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  3. 3.表中的齒尖圓直徑、全長、齒尖距離為理論值,實際的齒尖會因倒圓角加工而有所不同。
  4. 4.會產生軸向力(推力)。

追加工注意事項

  1. 1.追加工傘形齒輪時,請注意加工安全。
  2. 2.由於齒面經高頻淬火,因此齒及齒根附近(2~3mm左右)不能進行追加工。
型號
SMSG2.5-25RJ22
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒寬
(mm)
軸孔徑・軸徑
(φ)
螺紋方向 軸孔形狀 鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
8天~ 2.5251522鍵槽孔+攻牙6×2.8M56.25完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 螺旋斜方齒輪 齒數比 1 材質 一般鋼鐵材
熱處理 高周波淬火 齒研 表面處理 染黑處理
精度等級(※新JIS) 2級 軸孔公差 H7 螺旋角(deg) 35
材質【詳情】 S45C

研磨螺旋等比傘形齒輪 SMSG的型號SMSG2.5-25RJ22頁面。
記載關於型號SMSG2.5-25RJ22之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SMSG1-25L
SMSG1-25LJ6
SMSG1-25LJ8
SMSG2.5-25RJ25
SMSG2.5-30L
SMSG2.5-30LJ16
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒寬
(mm)
軸孔徑・軸徑
(φ)
螺紋方向 軸孔形狀 鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
5天~ 12566圓孔--底孔品
8天~ 12566圓孔+攻牙M44完成品
8天~ 12568圓孔+攻牙M54完成品
8天~ 2.5251525鍵槽孔+攻牙8×3.3M66.25完成品
5天~ 2.5301516圓孔--底孔品
8天~ 2.5301516鍵槽孔+攻牙5×2.3M48.5完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767