(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

研磨螺旋等比傘形齒輪 MMSG (型號表)

MITER GEARS MMSG

研磨螺旋等比傘形齒輪 MMSG

精度JISB17041級的螺旋等比傘形齒輪。
【特長】
・材質SCM415、齒部浸碳淬火、齒面硬度HRC55〜60規格。
・具有優異的強度、耐磨耗性,可傳達高速、高扭矩,可進行精巧的設計。
【用途】
・用於直交軸、各種機構部、工作機械的高速旋轉部等。

(i)請注意

  • ※此產品以1個為單位進行販售,不提供整組販售。敬請多加注意。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MMSG4-30LJ30

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

磨齒彎齒等比傘形齒輪 MMSG:相關圖像

B3

磨齒彎齒等比傘形齒輪 MMSG:相關圖像

B3K

磨齒彎齒等比傘形齒輪 MMSG:相關圖像

B4

磨齒彎齒等比傘形齒輪 MMSG:相關圖像

B4K

產品規格

磨齒彎齒等比傘形齒輪 MMSG:相關圖像

外觀

共通規格
精度等級JIS B 1704:1978 1級齒面硬度55~60HRC
齒型Gleason表面處理
壓力角20°齒面加工磨削
螺旋角35°磨齒基準面孔H7
材料SCM415追加工防碳部位可進行追加工
熱處理浸碳淬火*1  
  • ※ 孔徑、軸轂部抗浸碳。
  • ※ J系列精度等級相當於表記精度。
  • ※ 關於尺寸表,請參閱數位型錄。

規格表

型號齒數比形狀模數齒數孔徑軸轂徑基準圓
直徑
齒尖圓
直徑
組裝
距離
全長齒尖
距離
MMSG2-20R1B322012354042.73521.9816.35
MMSG2-20L1B322012354042.73521.9816.35
MMSG2-25R1B422512385052.54023.4316.25
MMSG2-25L1B422512385052.54023.4316.25
MMSG2-30R1B423014456062.425029.2721.21
MMSG2-30L1B423014456062.425029.2721.21
MMSG2.5-20R1B32.52014425053.24528.6321.6
MMSG2.5-20L1B32.52014425053.24528.6321.6
MMSG2.5-25R1B42.525164562.565.545029.5720.27
MMSG2.5-25L1B42.525164562.565.545029.5720.27
MMSG2.5-30R1B42.53016557578.046034.0824.02
MMSG2.5-30L1B42.53016607578.04-34.0824.02
MMSG2.5-30L1B42.53016557578.046034.0824.02
MMSG3-20R1B332016526063.995030.7821.99
MMSG3-20L1B332016526063.995030.7821.99
MMSG3-25R1B432520557578.786035.624.39
MMSG3-25L1B432520557578.786035.624.39
MMSG3-30R1B433020659093.617040.2526.8
MMSG3-30L1B433020659093.617040.2526.8
MMSG3.5-20R1B43.52020507074.535532.4522.26
MMSG3.5-20L1B43.52020507074.535532.4522.26
MMSG3.5-25R1B43.525256587.591.817041.6528.41
MMSG3.5-25L1B43.525256587.591.817041.6528.41
MMSG3.5-30R1B43.53025105105109.28044.429.6
MMSG3.5-30L1B43.53025105105109.28044.429.6
MMSG4-20R1B442020558084.996539.1327.5
MMSG4-20L1B442020558084.996539.1327.5
MMSG4-25R1B44252875100104.78047.832.35
MMSG4-25L1B44252875100104.78047.832.35
MMSG4-30R1B44302890120124.79049.2732.35
MMSG4-30L1B44302890120124.79049.2732.35
型號軸轂長度孔長齒寬配重面徑容許扭矩(N・m)容許扭矩(kgf・m)背隙
(mm)
質量
(kg)
彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
MMSG2-20R12.520924.5417.023.51.732.400.04~0.100.14
MMSG2-20L12.520924.5417.023.51.732.400.04~0.100.14
MMSG2-25R11211130.8927.547.02.804.790.04~0.100.21
MMSG2-25L11211130.8927.547.02.804.790.04~0.100.21
MMSG2-30R15261238.0638.578.63.938.020.04~0.100.36
MMSG2-30L15261238.0638.578.63.938.020.04~0.100.36
MMSG2.5-20R16261130.8932.746.13.334.700.05~0.110.27
MMSG2.5-20L16261130.8932.746.13.334.700.05~0.110.27
MMSG2.5-25R14261437.454.394.55.549.640.05~0.110.37
MMSG2.5-25L14261437.454.394.55.549.640.05~0.110.37
MMSG2.5-30R16301547.5775.31567.68160.05~0.110.66
MMSG2.5-30L16301547.5775.31567.68160.05~0.110.66
MMSG2.5-30L16301547.5775.31567.68160.05~0.110.66
MMSG3-20R16271434.458.583.75.978.540.06~0.120.43
MMSG3-20L16271434.458.583.75.978.540.06~0.120.43
MMSG3-25R17311743.9294.51679.6417.00.06~0.120.65
MMSG3-25L17311743.9294.51679.6417.00.06~0.120.65
MMSG3-30R18362055.4313929414.230.00.06~0.121.11
MMSG3-30L18362055.4313929414.230.00.06~0.121.11
MMSG3.5-20R14291642.7591.81339.3613.60.07~0.130.51
MMSG3.5-20L14291642.7591.81339.3613.60.07~0.130.51
MMSG3.5-25R19372052.4315127015.427.50.07~0.131.04
MMSG3.5-25L19372052.4315127015.427.50.07~0.131.04
MMSG3.5-30R20402267.7720443620.844.50.07~0.131.75
MMSG3.5-30L20402267.7720443620.844.50.07~0.131.75
MMSG4-20R17351849.0813619913.820.30.09~0.150.80
MMSG4-20L17351849.0813619913.820.30.09~0.150.80
MMSG4-25R22422358.9521639222.140.00.09~0.151.57
MMSG4-25L22422358.9521639222.140.00.09~0.151.57
MMSG4-30R22442577.2930365730.967.00.09~0.152.49
MMSG4-30L22442577.2930365730.967.00.09~0.152.49

使用範例

使用方法、使用範例

一般工業用

型號
MMSG4-30LJ30
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒寬
(mm)
軸孔徑・軸徑
(φ)
螺紋方向 軸孔形狀 鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
8天~ 4302530鍵槽孔+攻牙8×3.311M6完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 螺旋斜方齒輪 齒數比 1 材質 一般鋼鐵材
熱處理 浸碳淬火 齒研 表面處理
精度等級(※新JIS) 1級 軸孔公差 H7 螺旋角(deg) 35
材質【詳情】 SCM415

研磨螺旋等比傘形齒輪 MMSG的型號MMSG4-30LJ30頁面。
記載關於型號MMSG4-30LJ30之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MMSG2-25L
MMSG2-25LJ12
MMSG2-25LJ14
MMSG4-30LJ32
MMSG4-30LJ35
MMSG4-30LJ40
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
齒寬
(mm)
軸孔徑・軸徑
(φ)
螺紋方向 軸孔形狀 鍵槽
(mm)
螺牙孔尺寸 螺牙孔尺寸
(mm)
軸孔規格
5天~ 2251112圓孔--底孔品
8天~ 2251112鍵槽孔+攻牙4×1.85.5M4完成品
8天~ 2251114鍵槽孔+攻牙5×2.35.5M4完成品
8天~ 4302532鍵槽孔+攻牙10×3.311M8完成品
8天~ 4302535鍵槽孔+攻牙10×3.311M8完成品
8天~ 4302540鍵槽孔+攻牙12×3.311M8完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767