(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
精度JISB17041級的螺旋等比傘形齒輪。
【特長】
・材質SCM415、齒部浸碳淬火、齒面硬度HRC55〜60規格。
・具有優異的強度、耐磨耗性,可傳達高速、高扭矩,可進行精巧的設計。
【用途】
・用於直交軸、各種機構部、工作機械的高速旋轉部等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MMSG2-30LJ17
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
B3
B3K
B4
B4K
外觀
共通規格 | |||
---|---|---|---|
精度等級 | JIS B 1704:1978 1級 | 齒面硬度 | 55~60HRC |
齒型 | Gleason | 表面處理 | 無 |
壓力角 | 20° | 齒面加工 | 磨削 |
螺旋角 | 35° | 磨齒基準面 | 孔H7 |
材料 | SCM415 | 追加工 | 防碳部位可進行追加工 |
熱處理 | 浸碳淬火*1 |
型號 | 齒數比 | 形狀 | 模數 | 齒數 | 孔徑 | 軸轂徑 | 基準圓 直徑 | 齒尖圓 直徑 | 組裝 距離 | 全長 | 齒尖 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSG2-20R | 1 | B3 | 2 | 20 | 12 | 35 | 40 | 42.7 | 35 | 21.98 | 16.35 |
MMSG2-20L | 1 | B3 | 2 | 20 | 12 | 35 | 40 | 42.7 | 35 | 21.98 | 16.35 |
MMSG2-25R | 1 | B4 | 2 | 25 | 12 | 38 | 50 | 52.5 | 40 | 23.43 | 16.25 |
MMSG2-25L | 1 | B4 | 2 | 25 | 12 | 38 | 50 | 52.5 | 40 | 23.43 | 16.25 |
MMSG2-30R | 1 | B4 | 2 | 30 | 14 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 | 21.21 |
MMSG2-30L | 1 | B4 | 2 | 30 | 14 | 45 | 60 | 62.42 | 50 | 29.27 | 21.21 |
MMSG2.5-20R | 1 | B3 | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 |
MMSG2.5-20L | 1 | B3 | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53.2 | 45 | 28.63 | 21.6 |
MMSG2.5-25R | 1 | B4 | 2.5 | 25 | 16 | 45 | 62.5 | 65.54 | 50 | 29.57 | 20.27 |
MMSG2.5-25L | 1 | B4 | 2.5 | 25 | 16 | 45 | 62.5 | 65.54 | 50 | 29.57 | 20.27 |
MMSG2.5-30R | 1 | B4 | 2.5 | 30 | 16 | 55 | 75 | 78.04 | 60 | 34.08 | 24.02 |
MMSG2.5-30L | 1 | B4 | 2.5 | 30 | 16 | 60 | 75 | 78.04 | - | 34.08 | 24.02 |
MMSG2.5-30L | 1 | B4 | 2.5 | 30 | 16 | 55 | 75 | 78.04 | 60 | 34.08 | 24.02 |
MMSG3-20R | 1 | B3 | 3 | 20 | 16 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 |
MMSG3-20L | 1 | B3 | 3 | 20 | 16 | 52 | 60 | 63.99 | 50 | 30.78 | 21.99 |
MMSG3-25R | 1 | B4 | 3 | 25 | 20 | 55 | 75 | 78.78 | 60 | 35.6 | 24.39 |
MMSG3-25L | 1 | B4 | 3 | 25 | 20 | 55 | 75 | 78.78 | 60 | 35.6 | 24.39 |
MMSG3-30R | 1 | B4 | 3 | 30 | 20 | 65 | 90 | 93.61 | 70 | 40.25 | 26.8 |
MMSG3-30L | 1 | B4 | 3 | 30 | 20 | 65 | 90 | 93.61 | 70 | 40.25 | 26.8 |
MMSG3.5-20R | 1 | B4 | 3.5 | 20 | 20 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 |
MMSG3.5-20L | 1 | B4 | 3.5 | 20 | 20 | 50 | 70 | 74.53 | 55 | 32.45 | 22.26 |
MMSG3.5-25R | 1 | B4 | 3.5 | 25 | 25 | 65 | 87.5 | 91.81 | 70 | 41.65 | 28.41 |
MMSG3.5-25L | 1 | B4 | 3.5 | 25 | 25 | 65 | 87.5 | 91.81 | 70 | 41.65 | 28.41 |
MMSG3.5-30R | 1 | B4 | 3.5 | 30 | 25 | 105 | 105 | 109.2 | 80 | 44.4 | 29.6 |
MMSG3.5-30L | 1 | B4 | 3.5 | 30 | 25 | 105 | 105 | 109.2 | 80 | 44.4 | 29.6 |
MMSG4-20R | 1 | B4 | 4 | 20 | 20 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 |
MMSG4-20L | 1 | B4 | 4 | 20 | 20 | 55 | 80 | 84.99 | 65 | 39.13 | 27.5 |
MMSG4-25R | 1 | B4 | 4 | 25 | 28 | 75 | 100 | 104.7 | 80 | 47.8 | 32.35 |
MMSG4-25L | 1 | B4 | 4 | 25 | 28 | 75 | 100 | 104.7 | 80 | 47.8 | 32.35 |
MMSG4-30R | 1 | B4 | 4 | 30 | 28 | 90 | 120 | 124.7 | 90 | 49.27 | 32.35 |
MMSG4-30L | 1 | B4 | 4 | 30 | 28 | 90 | 120 | 124.7 | 90 | 49.27 | 32.35 |
型號 | 軸轂長度 | 孔長 | 齒寬 | 配重面徑 | 容許扭矩(N・m) | 容許扭矩(kgf・m) | 背隙 (mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彎曲強度 | 齒面強度 | 彎曲強度 | 齒面強度 | |||||||
MMSG2-20R | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 17.0 | 23.5 | 1.73 | 2.40 | 0.04~0.10 | 0.14 |
MMSG2-20L | 12.5 | 20 | 9 | 24.54 | 17.0 | 23.5 | 1.73 | 2.40 | 0.04~0.10 | 0.14 |
MMSG2-25R | 11 | 21 | 11 | 30.89 | 27.5 | 47.0 | 2.80 | 4.79 | 0.04~0.10 | 0.21 |
MMSG2-25L | 11 | 21 | 11 | 30.89 | 27.5 | 47.0 | 2.80 | 4.79 | 0.04~0.10 | 0.21 |
MMSG2-30R | 15 | 26 | 12 | 38.06 | 38.5 | 78.6 | 3.93 | 8.02 | 0.04~0.10 | 0.36 |
MMSG2-30L | 15 | 26 | 12 | 38.06 | 38.5 | 78.6 | 3.93 | 8.02 | 0.04~0.10 | 0.36 |
MMSG2.5-20R | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 32.7 | 46.1 | 3.33 | 4.70 | 0.05~0.11 | 0.27 |
MMSG2.5-20L | 16 | 26 | 11 | 30.89 | 32.7 | 46.1 | 3.33 | 4.70 | 0.05~0.11 | 0.27 |
MMSG2.5-25R | 14 | 26 | 14 | 37.4 | 54.3 | 94.5 | 5.54 | 9.64 | 0.05~0.11 | 0.37 |
MMSG2.5-25L | 14 | 26 | 14 | 37.4 | 54.3 | 94.5 | 5.54 | 9.64 | 0.05~0.11 | 0.37 |
MMSG2.5-30R | 16 | 30 | 15 | 47.57 | 75.3 | 156 | 7.68 | 16 | 0.05~0.11 | 0.66 |
MMSG2.5-30L | 16 | 30 | 15 | 47.57 | 75.3 | 156 | 7.68 | 16 | 0.05~0.11 | 0.66 |
MMSG2.5-30L | 16 | 30 | 15 | 47.57 | 75.3 | 156 | 7.68 | 16 | 0.05~0.11 | 0.66 |
MMSG3-20R | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 58.5 | 83.7 | 5.97 | 8.54 | 0.06~0.12 | 0.43 |
MMSG3-20L | 16 | 27 | 14 | 34.4 | 58.5 | 83.7 | 5.97 | 8.54 | 0.06~0.12 | 0.43 |
MMSG3-25R | 17 | 31 | 17 | 43.92 | 94.5 | 167 | 9.64 | 17.0 | 0.06~0.12 | 0.65 |
MMSG3-25L | 17 | 31 | 17 | 43.92 | 94.5 | 167 | 9.64 | 17.0 | 0.06~0.12 | 0.65 |
MMSG3-30R | 18 | 36 | 20 | 55.43 | 139 | 294 | 14.2 | 30.0 | 0.06~0.12 | 1.11 |
MMSG3-30L | 18 | 36 | 20 | 55.43 | 139 | 294 | 14.2 | 30.0 | 0.06~0.12 | 1.11 |
MMSG3.5-20R | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 91.8 | 133 | 9.36 | 13.6 | 0.07~0.13 | 0.51 |
MMSG3.5-20L | 14 | 29 | 16 | 42.75 | 91.8 | 133 | 9.36 | 13.6 | 0.07~0.13 | 0.51 |
MMSG3.5-25R | 19 | 37 | 20 | 52.43 | 151 | 270 | 15.4 | 27.5 | 0.07~0.13 | 1.04 |
MMSG3.5-25L | 19 | 37 | 20 | 52.43 | 151 | 270 | 15.4 | 27.5 | 0.07~0.13 | 1.04 |
MMSG3.5-30R | 20 | 40 | 22 | 67.77 | 204 | 436 | 20.8 | 44.5 | 0.07~0.13 | 1.75 |
MMSG3.5-30L | 20 | 40 | 22 | 67.77 | 204 | 436 | 20.8 | 44.5 | 0.07~0.13 | 1.75 |
MMSG4-20R | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 136 | 199 | 13.8 | 20.3 | 0.09~0.15 | 0.80 |
MMSG4-20L | 17 | 35 | 18 | 49.08 | 136 | 199 | 13.8 | 20.3 | 0.09~0.15 | 0.80 |
MMSG4-25R | 22 | 42 | 23 | 58.95 | 216 | 392 | 22.1 | 40.0 | 0.09~0.15 | 1.57 |
MMSG4-25L | 22 | 42 | 23 | 58.95 | 216 | 392 | 22.1 | 40.0 | 0.09~0.15 | 1.57 |
MMSG4-30R | 22 | 44 | 25 | 77.29 | 303 | 657 | 30.9 | 67.0 | 0.09~0.15 | 2.49 |
MMSG4-30L | 22 | 44 | 25 | 77.29 | 303 | 657 | 30.9 | 67.0 | 0.09~0.15 | 2.49 |
一般工業用
型號 |
---|
MMSG2-30LJ17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒寬 (mm) | 軸孔徑・軸徑 (φ) | 螺紋方向 | 軸孔形狀 | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 2 | 30 | 12 | 17 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 5×2.3 | 7.5 | M4 | 完成品 |
Loading...
形狀 | 螺旋斜方齒輪 | 齒數比 | 1 | 材質 | 一般鋼鐵材 |
---|---|---|---|---|---|
熱處理 | 浸碳淬火 | 齒研 | 有 | 表面處理 | 無 |
精度等級(※新JIS) | 1級 | 軸孔公差 | H7 | 螺旋角(deg) | 35 |
材質【詳情】 | SCM415 |
研磨螺旋等比傘形齒輪 MMSG的型號MMSG2-30LJ17頁面。
記載關於型號MMSG2-30LJ17之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MMSG2-25L |
MMSG2-25LJ12 |
MMSG2-25LJ14 |
MMSG2-30LJ18 |
MMSG2-30LJ19 |
MMSG2-30LJ20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 齒寬 (mm) | 軸孔徑・軸徑 (φ) | 螺紋方向 | 軸孔形狀 | 鍵槽 (mm) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 2 | 25 | 11 | 12 | 左 | 圓孔 | 無 | - | - | 底孔品 | ||
8天~ | 2 | 25 | 11 | 12 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 4×1.8 | 5.5 | M4 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 25 | 11 | 14 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 5×2.3 | 5.5 | M4 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 30 | 12 | 18 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 6×2.8 | 7.5 | M5 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 30 | 12 | 19 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 6×2.8 | 7.5 | M5 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 30 | 12 | 20 | 左 | 鍵槽孔+攻牙 | 6×2.8 | 7.5 | M5 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策