(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
備有豐富齒數等規格的平齒輪。
【特長】
・備有CP2.5~20等豐富間距、齒數等規格的CP平齒輪。
・最適合用於CP齒條的搭配齒輪,且小齒輪轉一圈移動量達50、100、150等整數長度的場合。
・最適合用於定位。
・備有豐富的間距、齒數等,且價格低廉,應用性廣泛。
・採用小齒輪轉一圈移動量可達50、100、150等整數mm的設計。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SSCP10-20-N-24
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
精度等級 : JIS B 1702-1 N8級
齒面硬度 : (194HB以下)
齒型 : 全齒深齒
表面處理 : 染黑
壓力角 : 20°
切齒基準面 : 孔(H7)
材料 : S45C
追加工 : 可
熱處理 : 無
CP平齒輪S1尺寸圖
CP平齒輪S1T尺寸圖
CP平齒輪S1K尺寸圖
型錄記號 | 間距mm (模數) | 齒數 | 形狀 | 孔徑 | 軸轂徑 | 基準圓直徑 | 齒尖圓直徑 | 小齒輪轉一圈 移動距離(mm) | 容許扭矩(N・m) | 容許扭矩(kgf・m) | 背隙 (mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH7 | B | C | D | 彎曲強度 | 齒面強度 | 彎曲強度 | 齒面強度 | |||||||
SSCP2.5-20 | CP2.5 (0.7958) | 20 | S1 | 6 | 13 | 15.92 | 17.51 | 50 | 4.14 | 0.48 | 0.42 | 0.049 | 0.03~0.17 | 0.022 |
SSCP2.5-25 | 25 | 8 | 17 | 19.89 | 21.49 | 62.5 | 5.58 | 0.83 | 0.57 | 0.085 | 0.034 | |||
SSCP2.5-30 | 30 | 8 | 21 | 23.87 | 25.46 | 75 | 7.06 | 1.30 | 0.72 | 0.13 | 0.054 | |||
SSCP2.5-40 | 40 | 10 | 28 | 31.83 | 33.42 | 100 | 10.1 | 2.64 | 1.03 | 0.27 | 0.098 | |||
SSCP5-20 | CP5 (1.5915) | 20 | 8 | 25 | 31.83 | 35.01 | 100 | 24.8 | 3.52 | 2.53 | 0.36 | 0.09~0.24 | 0.14 | |
SSCP5-25 | 25 | 10 | 32 | 39.79 | 42.97 | 125 | 33.5 | 6.06 | 3.42 | 0.62 | 0.22 | |||
SSCP5-30 | 30 | 10 | 38 | 47.75 | 50.93 | 150 | 42.3 | 9.45 | 4.32 | 0.96 | 0.33 | |||
SSCP5-40 | 40 | 12 | 45 | 63.66 | 66.85 | 200 | 60.4 | 18.7 | 6.16 | 1.91 | 0.54 | |||
SSCP10-20 | CP10 (3.1831) | 20 | 15 | 50 | 63.66 | 70.03 | 200 | 198 | 30.8 | 20.2 | 3.14 | 0.14~0.34 | 0.99 | |
SSCP10-25 | 25 | 20 | 60 | 79.58 | 85.94 | 250 | 268 | 52.7 | 27.3 | 5.37 | 1.49 | |||
SSCP10-30 | 30 | 20 | 75 | 95.49 | 101.86 | 300 | 339 | 81.7 | 34.5 | 8.33 | 2.26 | |||
SSCP10-40 | 40 | 20 | 80 | 127.32 | 133.69 | 400 | 483 | 160 | 49.3 | 16.4 | 3.66 | |||
SSCP15-20 | CP15 (4.7746) | 20 | 22 | 75 | 95.49 | 105.04 | 300 | 744 | 116 | 75.9 | 11.9 | 0.19~0.46 | 3.52 | |
SSCP15-25 | 25 | 25 | 100 | 119.37 | 128.92 | 375 | 1000 | 199 | 102 | 20.3 | 5.76 | |||
SSCP15-30 | 30 | 25 | 110 | 143.24 | 152.79 | 450 | 1270 | 308 | 130 | 31.4 | 8.04 | |||
SSCP20-20 | CP20 (6.3662) | 20 | 25 | 100 | 127.32 | 140.06 | 400 | 1590 | 264 | 162 | 26.9 | 0.21~0.52 | 7.50 | |
SSCP20-25 | 25 | 30 | 130 | 159.15 | 171.89 | 500 | 2140 | 449 | 219 | 45.8 | 12.0 | |||
SSCP20-30 | 30 | 30 | 150 | 190.99 | 203.72 | 600 | 2710 | 693 | 276 | 70.7 | 17.2 |
產品特性注意事項
追加工注意事項
請避免進行縮小齒寬的加工,以免影響齒輪精度及強度。
型號 |
---|
SSCP10-20-N-24 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 軸孔公差 | 模數 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 20 | 24 | 30 | - | 3.1831 | 鍵槽孔+攻牙 | 50 | 20 | 8×3.3 | M6 | 完成品 |
Loading...
材質 | 一般鋼鐵材 | 形狀 | B形 | 熱處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑 | 齒研 | 無 | 間隙 | 有 |
軸承 | 無 | 金屬襯套 | 無 | 精度等級((級) ※新JIS) | N8 |
材質(詳情) | S45C | 齒面淬火 | 無 |
SSCP CP平齒輪的型號SSCP10-20-N-24頁面。
記載關於型號SSCP10-20-N-24之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SSCP10-20-H-18 |
SSCP10-20-H-19 |
SSCP10-20-H-20 |
SSCP10-20-N-25 |
SSCP10-20-N-26 |
SSCP10-20-N-27 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 (φ) | 齒寬 (mm) | 軸孔公差 | 模數 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 (φ) | 軸轂長 (mm) | 鍵槽(寬×深) (mm) | 固定螺絲(附屬品) | 底孔品・完成品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 20 | 18 | 30 | - | 3.1831 | 圓孔 | 50 | 20 | - | - | 完成品 | ||
13天~ | 20 | 19 | 30 | - | 3.1831 | 圓孔 | 50 | 20 | - | - | 完成品 | ||
13天~ | 20 | 20 | 30 | - | 3.1831 | 圓孔 | 50 | 20 | - | - | 完成品 | ||
13天~ | 20 | 25 | 30 | - | 3.1831 | 鍵槽孔+攻牙 | 50 | 20 | 8×3.3 | M6 | 完成品 | ||
13天~ | 20 | 26 | 30 | - | 3.1831 | 鍵槽孔+攻牙 | 50 | 20 | 8×3.3 | M6 | 完成品 | ||
13天~ | 20 | 27 | 30 | - | 3.1831 | 鍵槽孔+攻牙 | 50 | 20 | 8×3.3 | M6 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策