(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SSCP CP平齒輪 (型號表)

RACK GEARS CP

SSCP CP平齒輪

備有豐富齒數等規格的平齒輪。
【特長】
・備有CP2.5~20等豐富間距、齒數等規格的CP平齒輪。
・最適合用於CP齒條的搭配齒輪,且小齒輪轉一圈移動量達50、100、150等整數長度的場合。
・最適合用於定位。
・備有豐富的間距、齒數等,且價格低廉,應用性廣泛。
・採用小齒輪轉一圈移動量可達50、100、150等整數mm的設計。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

(i)請注意

  • 提供三住原創追加工型式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SSCP5-20J10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

淬火產品的詳情請見此處

備有豐富的間距、齒數等,且價格低廉,應用廣泛的平齒輪

CP平齒輪外觀

精度等級 : JIS B 1702-1 N8級
齒面硬度 : (194HB以下)
齒型 : 全齒深齒
表面處理 : 染黑
壓力角 : 20°
切齒基準面 : 孔(H7)
材料 : S45C
追加工 : 可
熱處理 : 無

CP平齒輪S1尺寸圖

CP平齒輪S1尺寸圖

CP平齒輪S1T尺寸圖

CP平齒輪S1T尺寸圖

CP平齒輪S1K尺寸圖

CP平齒輪S1K尺寸圖

型錄記號間距mm
(模數)
齒數形狀孔徑軸轂徑基準圓直徑齒尖圓直徑小齒輪轉一圈
移動距離(mm)
容許扭矩(N・m)容許扭矩(kgf・m)背隙
(mm)
質量
(kg)
AH7BCD彎曲強度齒面強度彎曲強度齒面強度
  SSCP2.5-20 CP2.5
(0.7958)
20S161315.9217.51504.140.480.420.0490.03~0.170.022
  SSCP2.5-25 2581719.8921.4962.55.580.830.570.0850.034
  SSCP2.5-30 3082123.8725.46757.061.300.720.130.054
  SSCP2.5-40 40102831.8333.4210010.12.641.030.270.098
  SSCP5-20 CP5
(1.5915)
2082531.8335.0110024.83.522.530.360.09~0.240.14
  SSCP5-25 25103239.7942.9712533.56.063.420.620.22
  SSCP5-30 30103847.7550.9315042.39.454.320.960.33
  SSCP5-40 40124563.6666.8520060.418.76.161.910.54
  SSCP10-20 CP10
(3.1831)
20155063.6670.0320019830.820.23.140.14~0.340.99
  SSCP10-25 25206079.5885.9425026852.727.35.371.49
  SSCP10-30 30207595.49101.8630033981.734.58.332.26
  SSCP10-40 402080127.32133.6940048316049.316.43.66
  SSCP15-20 CP15
(4.7746)
20227595.49105.0430074411675.911.90.19~0.463.52
  SSCP15-25 2525100119.37128.92375100019910220.35.76
  SSCP15-30 3025110143.24152.79450127030813031.48.04
  SSCP20-20 CP20
(6.3662)
2025100127.32140.06400159026416226.90.21~0.527.50
  SSCP20-25 2530130159.15171.89500214044921945.812.0
  SSCP20-30 3030150190.99203.72600271069327670.717.2

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  2. 2.表中的背隙是將相同間距的SHCP齒條依理論值組裝時的數值。
  3. 3.孔徑在φ4(直徑4mm)以下的孔徑公差為H8。孔徑φ5(直徑5mm)、φ6(直徑6mm)且孔長(全長)為孔徑3倍以上者則為HB。

追加工注意事項

請避免進行縮小齒寬的加工,以免影響齒輪精度及強度。

型號
SSCP5-20J10
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
8天~ 201015H71.5915鍵槽孔+攻牙25154×1.8M4完成品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 形狀 B形 熱處理
表面處理 染黑 齒研 間隙
軸承 金屬襯套 精度等級((級) ※新JIS) N8
材質(詳情) S45C 齒面淬火

SSCP CP平齒輪的型號SSCP5-20J10頁面。
記載關於型號SSCP5-20J10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SSCP10-20-H-18
SSCP10-20-H-19
SSCP10-20-H-20
SSCP5-20J12
SSCP5-20J8
SSCP5-25
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
軸孔公差 模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
固定螺絲(附屬品) 底孔品・完成品
13天~ 201830-3.1831圓孔5020--完成品
13天~ 201930-3.1831圓孔5020--完成品
13天~ 202030-3.1831圓孔5020--完成品
4天~ 201215H71.5915鍵槽孔+攻牙25154×1.8M4完成品
8天~ 20815H71.5915圓孔+攻牙2515-M5完成品
4天~ 251015H71.5915圓孔3215--底孔品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767