(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CP磨齒平齒輪 SSCPG (型號表)

RACK GEARS CP

CP磨齒平齒輪 SSCPG

精度JISN7級的圓螺距(圓距)磨齒平齒輪。
【特長】
・可對應高精度直線運動定位。
・根據孔基準進行磨齒加工。
【用途】
・適用於CP齒條的搭配齒輪,且小齒輪轉一圈移動量達100、150等整數長度的場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SSCPG5-25

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CP磨齒平齒輪規格

CP磨齒平齒輪 SSCPG:相關圖像

SSCPG CP磨齒平齒輪系列外觀

CP磨齒平齒輪 SSCPG:相關圖像

SSCPG CP磨齒平齒輪系列(S1)尺寸圖

CP磨齒平齒輪 SSCPG:相關圖像

SSCPG CP磨齒平齒輪系列(S1T)尺寸圖

CP磨齒平齒輪 SSCPG:相關圖像

SSCPG CP磨齒平齒輪系列(S1K)尺寸圖

共通規格

精度等級:JIS B 1702-1 N7級(※1)
齒面硬度:50~60HRC
齒型:全齒深齒
表面處理:齒部以外染黑
壓力角:20゜
齒面加工:磨削
材料:S45C
磨齒基準面:孔(H7)
熱處理:齒面高頻淬火
追加工:可

  • ※ 1、舊 JIS B 1702 3級
  • ※ 2、小齒輪轉一圈時的齒條移動長度(mm)。

J系列注意事項

  1. 1.螺牙孔較長的部分產品(螺牙孔尺寸附有「*」的產品)施有沉頭孔加工。此外,孔徑加工為H7,孔、鍵、攻牙加工後,不再進行染黑。
  2. 2.產品的鍵槽採用JIS B 1301的普通形(Js9)。此外,具有螺牙孔的產品附有止迴螺絲作為附屬品。
  3. 3.S1T形狀產品採用止迴螺絲固定在軸上,是輕負荷時的固定方法。若要確實固定,請同時使用定位銷。

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。詳情請參閱注意事項(型錄)。
  2. 2.表中的背隙是在理論值下將相同間距的SRGCP齒條組裝時的數值。

追加工注意事項

  1. 1.對本產品進行追加工時,請參閱「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.由於齒面經高頻淬火,因此齒及齒根附近(2~3mm左右)不能進行追加工。
  • ※ 關於各型號之規格,請參閱型錄。
型號
SSCPG5-25
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
軸孔規格
5天~ 2510151.5915圓孔3215底孔品

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 形狀 B形 熱處理 齒面高周波淬火
表面處理 齒部以外染黑 齒研 間隙
軸承 軸孔公差 H7 金屬襯套
精度等級((級) ※新JIS) N7 材質(詳情) S45C

CP磨齒平齒輪 SSCPG的型號SSCPG5-25頁面。
記載關於型號SSCPG5-25之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SSCPG10-20J17
SSCPG10-20J18
SSCPG10-20J19
SSCPG5-25J10
SSCPG5-25J12
SSCPG5-25J14
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑
(φ)
齒寬
(mm)
模數 軸孔形狀 軸轂徑
(φ)
軸轂長
(mm)
鍵槽(寬×深)
(mm)
軸孔規格
8天~ 2017303.1831鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品
8天~ 2018303.1831鍵槽孔+攻牙--6×2.8完成品
8天~ 2019303.1831鍵槽孔+攻牙--6×2.8完成品
8天~ 2510151.5915鍵槽孔+攻牙--4×1.8完成品
8天~ 2512151.5915鍵槽孔+攻牙--4×1.8完成品
8天~ 2514151.5915鍵槽孔+攻牙--5×2.3完成品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767