(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SH 斜齒齒輪

SH 斜齒齒輪

發揮抗噪音、防震動效果的斜齒齒輪、螺旋齒輪。
【特長】
・與平齒輪相比,嚙合率高且嚙合平滑,可發揮抗噪音、防震動效果。
・S45C材質、N8級、嚙合率高的齒輪。
・熱處理:無、齒輪基準截面:齒直角、齒面硬度:(194HB以下)、齒型:全齒深齒、表面處理:染黑。
・齒直角壓力角:20°、齒面加工:切削、螺旋角:15°、切齒基準面:孔(H7)。
・材料:S45C,可追加工。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

S45C、N8級、嚙合率大的齒輪

斜齒齒輪外觀

斜齒齒輪外觀

斜齒齒輪尺寸圖

斜齒齒輪尺寸圖

型錄記號模數齒數螺旋
方向
形狀孔徑
A
軸轂徑
B
基準圓直徑
C
齒尖圓直徑
D
齒寬
E
軸轂長度
F
全長
G
容許彎曲強度
(kgf・m)
容許齒面強度
(kgf・m)
背隙
下限(mm)
背隙
上限(mm)
質量
(kg)
  SH2-15R 215RS1122431.0635.062510354.460.300.120.260.15
  SH2-15L 215LS1122431.0635.062510354.460.300.120.260.15
  SH2-20R 220RS1123241.4145.412510356.840.600.120.260.30
  SH2-20L 220LS1123241.4145.412510356.840.600.120.260.30
  SH2-30R 230RS1125062.1266.1225103511.91.560.140.300.72
  SH2-30L 230LS1125062.1266.1225103511.91.560.140.300.72
  SH2-40R 240RS1186082.8286.8225103517.22.950.140.301.21
  SH2-40L 240LS1186082.8286.8225103517.22.950.140.301.21
  SH2-60R 260RS11870124.23128.2325103528.07.220.180.362.61
  SH2-60L 260LS11870124.23128.2325103528.07.220.180.362.61
  SH2-90R 290RS118120186.35190.3525103544.617.60.200.446.17
  SH2-90L 290LS118120186.35190.3525103544.617.60.200.446.17
  SH3-15R 315RS1153646.5952.5935155014.00.990.140.320.52
  SH3-15L 315LS1153646.5952.5935155014.00.990.140.320.52
  SH3-20R 320RS1155062.1268.1235155021.61.980.140.320.99
  SH3-20L 320LS1155062.1268.1235155021.61.980.140.320.99
  SH3-30R 330RS1207093.1799.1735155037.55.120.180.382.20
  SH3-30L 330LS1207093.1799.1735155037.55.120.180.382.20
  SH3-40R 340RS12080124.23130.2335155054.19.730.180.383.80
  SH3-40L 340LS12080124.23130.2335155054.19.730.180.383.80
  SH3-60R 360RS120140186.35192.3535155088.324.00.200.449.18
  SH3-60L 360LS120140186.35192.3535155088.324.00.200.449.18

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許扭矩是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  2. 2.表中的背隙是將同型號齒輪依理論值搭配組裝時的法線方向背隙。
  3. 3.會產生軸向力(推力)。
  4. 4.請將相同模數的右旋與左旋組合使用。本產品為齒直角模數,因此與KHG斜齒齒輪不具互換性。

追加工注意事項

請避免進行縮小齒寬的加工,以免影響齒輪精度及強度。

斜齒齒輪中心距離表

型錄記號SH2-15R
L
SH2-20R
L
SH2-30R
L
SH2-140R
L
SH2-60R
L
SH2-90R
L
SH2-15R
L
31.06
SH2-20R
L
36.2341.41
SH2-30R
L
46.5951.7662.12
SH2-40R
L
56.9462.1272.4782.82
SH2-60R
L
77.6582.8293.17103.53124.23
SH2-90R
L
108.70113.88124.23134.59155.29186.35
型錄記號SH3-15R
L
SH3-20R
L
SH3-30R
L
SH3-140R
L
SH3-60R
L
SH3-15R
L
46.59
SH3-20R
L
54.3562.12
SH3-30R
L
69.8877.6593.17
SH3-40R
L
85.4193.17108.70124.23
SH3-60R
L
116.47124.23139.76155.29186.35
型號
SH2-15L
SH2-15R
SH2-20L
SH2-20R
SH2-30L
SH2-30R
SH2-40L
SH2-40R
SH2-60L
SH2-60R
SH2-90L
SH2-90R
SH3-15L
SH3-15R
SH3-20L
SH3-20R
SH3-30L
SH3-30R
SH3-40L
SH3-40R
SH3-60L
SH3-60R
型號數量折扣標準
出貨日
模數 齒數
(齒)
軸孔徑、軸徑 螺牙方向 齒寬 孔徑 A
(φ)
5天~ 215122512
5天~ 215122512
5天~ 220122512
4天~ 220122512
5天~ 230122512
5天~ 230122512
5天~ 240182518
5天~ 240182518
5天~ 260182518
5天~ 260182518
5天~ 290182518
5天~ 290182518
5天~ 315153515
5天~ 315153515
5天~ 320153515
5天~ 320153515
5天~ 330203520
5天~ 330203520
5天~ 340203520
5天~ 340203520
5天~ 360203520
5天~ 360203520

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鋼鐵材 熱處理 齒研
表面處理 染黑處理 軸孔形狀 圓孔 齒輪形狀 B形
孔徑公差 H7 金屬系材質 S45C 螺旋角(°) 15°
精度等級 N8 鍵槽(mm) 軸孔規格 底孔品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767