(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
精度JISN6級,高強度、耐磨耗性優異的斜齒齒輪。
【特長】
・調質、高頻淬火,高精度、高嚙合率且高靜音。
・採用軸直角模數,與平齒輪同樣可簡單計算組裝距離,可代替同規格的平齒輪。
・具有優異的強度、耐磨耗性,可做到更精巧的設計。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KHG2-80RJ32
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
精度等級 : JIS B 1702-1 N6級
齒型 : 全齒深齒
正面壓力角 : 20°
螺旋角 : 21°30′
材料 : SCM440
熱處理 : 調質・高周波淬火
齒面硬度 : 50~60HRC
表面處理 : 磨削部以外染黑
齒面加工 : 磨削
切齒基準面 : 孔(H7)
追加工 : 可
磨齒斜齒齒輪 KHGS1尺寸圖
磨齒斜齒齒輪 KHGS1T尺寸圖
磨齒斜齒齒輪 KHGS1K尺寸圖
型錄記號 | 齒數 | 螺旋 方向 | 形狀 | 孔徑 | 軸轂徑 | 基準圓直徑 | 齒尖圓直徑 | 容許扭矩(N・m) | 容許扭矩(kgf・m) | 背隙 (mm) | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH7 | B | C | D | 彎曲強度 | 齒面強度 | 彎曲強度 | 齒面強度 | ||||||
KHG1-20R KHG1-20L | 20 | R L | S1 | 6 | 17 | 20 | 22 | 7.79 | 4.98 | 0.79 | 0.51 | 0.08~0.16 | 0.054 |
KHG1-22R KHG1-22L | 22 | R L | 8 | 18 | 22 | 24 | 8.92 | 6.14 | 0.91 | 0.63 | 0.037 | ||
KHG1-24R KHG1-24L | 24 | R L | 20 | 24 | 26 | 10.1 | 7.43 | 1.03 | 0.76 | 0.046 | |||
KHG1-25R KHG1-25L | 25 | R L | 20 | 25 | 27 | 10.7 | 8.12 | 1.09 | 0.83 | 0.048 | |||
KHG1-28R KHG1-28L | 28 | R L | 20 | 28 | 30 | 12.4 | 10.4 | 1.27 | 1.06 | 0.056 | |||
KHG1-30R KHG1-30L | 30 | R L | 10 | 25 | 30 | 32 | 13.6 | 12.1 | 1.39 | 1.23 | 0.072 | ||
KHG1-32R KHG1-32L | 32 | R L | 25 | 32 | 34 | 13.5 | 12.6 | 1.37 | 1.29 | 0.078 | |||
KHG1-35R KHG1-35L | 35 | R L | 25 | 35 | 37 | 15.1 | 15.4 | 1.54 | 1.57 | 0.088 | |||
KHG1-36R KHG1-36L | 36 | R L | 25 | 36 | 38 | 15.7 | 16.3 | 1.6 | 1.67 | 0.091 | |||
KHG1-40R KHGI-40L | 40 | R L | 30 | 40 | 42 | 17.9 | 20.5 | 1.83 | 2.10 | 0.12 | |||
KHG1-44R KHG1-44L | 44 | R L | 30 | 44 | 46 | 20.2 | 25.3 | 2.06 | 2.58 | 0.14 | |||
KHG1-45R KHG1-45L | 45 | R L | 30 | 45 | 47 | 20.7 | 26.5 | 2.12 | 2.71 | 0.14 | |||
KHG1-48R KHG1-48L | 48 | R L | 30 | 48 | 50 | 22.5 | 30.5 | 2.29 | 3.11 | 0.16 | |||
KHG1-50R KHG1-50L | 50 | R L | 12 | 35 | 50 | 52 | 23.6 | 33.3 | 2.41 | 3.40 | 0.18 | ||
KHG1-60R KHG1-60L | 60 | R L | 40 | 60 | 62 | 29.3 | 49.4 | 2.99 | 5.04 | 0.10~0.18 | 0.26 | ||
KHG1-70R KHG1-70L | 70 | R L | 40 | 70 | 72 | 35.2 | 68.9 | 3.58 | 7.02 | 0.32 | |||
KHG1-80R KHG1-80L | 80 | R L | 15 | 50 | 80 | 82 | 41.0 | 91.8 | 4.18 | 9.36 | 0.44 | ||
KHG1-90R KHG1-90L | 90 | R L | 50 | 90 | 92 | 46.9 | 118 | 4.78 | 12.1 | 0.53 | |||
KHG1-100R KHG1-100L | 100 | R L | 50 | 100 | 102 | 50.4 | 142 | 5.14 | 14.5 | 0.62 |
型號 |
---|
KHG2-80RJ32 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 | 螺牙方向 | 齒寬 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 B (φ) | 孔徑 A (φ) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 2 | 80 | - | 右 | 16 | 鍵槽孔+攻牙 | 80 | 32 | M8 | 6.5 | 完成品 |
Loading...
材質 | 一般鋼鐵材 | 熱處理 | 調質・高周波淬火 | 齒研 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 染黑處理 | 齒輪形狀 | B形 | 孔徑公差 | H7 |
金屬系材質 | SCM440 | 螺旋角(°) | 21°30′ | 精度等級 | N6 |
鍵槽(mm) | 無 |
KHG 磨齒斜齒齒輪的型號KHG2-80RJ32頁面。
記載關於型號KHG2-80RJ32之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KHG1-24R |
KHG1-24RJ8 |
KHG1-28L |
KHG2-80RJ35 |
KHG2-80RJ40 |
KHG2-80RJ45 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 模數 | 齒數 (齒) | 軸孔徑、軸徑 | 螺牙方向 | 齒寬 | 軸孔形狀 | 軸轂徑 B (φ) | 孔徑 A (φ) | 螺牙孔尺寸 | 螺牙孔尺寸 (mm) | 軸孔規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 1 | 24 | 8 | 右 | 8 | 圓孔 | - | 8 | - | - | 底孔品 | ||
8天~ | 1 | 24 | 8 | 右 | 8 | 圓孔+攻牙 | 20 | 8 | M5 | 5 | 完成品 | ||
5天~ | 1 | 28 | 8 | 左 | 8 | 圓孔 | - | 8 | - | - | 底孔品 | ||
8天~ | 2 | 80 | - | 右 | 16 | 鍵槽孔+攻牙 | 80 | 35 | M8 | 6.5 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 80 | - | 右 | 16 | 鍵槽孔+攻牙 | 80 | 40 | M8 | 6.5 | 完成品 | ||
8天~ | 2 | 80 | - | 右 | 16 | 鍵槽孔+攻牙 | 80 | 45 | M10 | 6.5 | 完成品 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策